Gammapilot FMG50
Przystępny cenowo, do stosowania w ekstremalnych warunkach
Pierwszy kompaktowy detektor promieniowania gamma, zasilany z pętli prądowej
Innowacyjna technologia 2-przewodowa
Gammapilot FMG50 jest pierwszym na rynku kompaktowym przetwornikiem, zasilanym z 2-przewodowej pętli prądowej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu unikatowego, opatentowanego systemu wytwarzania wysokiego napięcia, wymagającego jedynie niewielkiej ilości energii w porównaniu ze swym poprzednikiem. Rewolucjonizuje to pomiar metodą radiometryczną i oferuje wymierne korzyści w porównaniu z przyrządami konwencjonalnymi. Eliminacja dodatkowych instalacji i dodatkowych przewodów zasilających pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności w trakcie całego cyklu życia punktu pomiarowego.
Komunikacja cyfrowa
Nowa generacja przetworników Gammapilot umożliwiaja operatorowi komunikację z czujnikiem za pomocą technologii Bluetooth ® i aplikacjiSmartBlue opracowanej przez Endress+Hauser. Aplikacja ta umożliwia dostęp do wszystkich danych na temat urządzenia i parametrów diagnostycznych, do których wcześniej dostęp był znacznie trudniejszy. Inna korzyścią oferowaną przez komunikację Bluetooth jest możliwość zdalnego uruchomienia przyrządu. Jest to szczególnie istotne w przypadku punktów pomiarowych położonych w miejscach o utrudnionym dostępie.
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Przetwornik Gammapilot FMG50 został opracowany zgodnie z normą PN-EN 61508 do bezpośredniego stosowania w aplikacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 i SIL3 i jest aktualnie najbezpieczniejszym na rynku przyrządem do pomiarów radiometrycznych. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest zapewnione dla wszystkich zadań: pomiaru i sygnalizacji poziomu, gęstości i pomiaru rozdziału faz. Nowo opracowane, interaktywne kreatory redukują błędy systematyczne i ludzkie, oraz pozwalają na uruchomienie testu funkcjonalnego krok po kroku.
Praca bez chłodzenia, dzięki innowacyjnej technologii wykonania czujnika
W aplikacjach, w których występują wysokie temperatury, niezawodny pomiar za pomocą przyrządów konwencjonalnych wymaga dodatkowego chłodzenia wodnego. Problem ten został wyeliminowany w przetworniku Gammapilot FMG50 dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów czujnika. Innowacyjna konstrukcja zapobiega samonagrzewaniu się elektroniki. Daje to oszczędność kosztów prac konstrukcyjnych, montażu i eksploatacji, dzięki wyeliminowaniu konieczności chłodzenia wodnego.