Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Memosens®

inteligentne czujniki pomiarowe pH

Data publikacji: 13.06.2014

Najczęściej wykorzystywaną funkcją Memosens® jest przechowywanie bezpośrednio w czujniku pełnych danych kalibracyjnych. Dzięki temu może on być kalibrowany w optymalnych warunkach laboratoryjnych. Skalibrowany czujnik może następnie zostać zastosowany w dowolnym czasie, ponieważ przetwornik pomiarowy, kompatybilny z systemem Memosens®, w pełni automatycznie rozpoznaje konfigurację podłączonego czujnika. Korzyścią tego rozwiązania jest brak konieczności kalibracji w miejscach trudno dostępnych, niesprzyjających warunkach pogodowych i środowiskowych. Pozwala to zredukować czas pracy personelu utrzymania ruchu w strefach zagrożenia wybuchem.

Z całą pewnością, cechy nowych czujników pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji punktu pomiarowego. Zapewnia to możliwość usunięcia sensora z procesu, w celu jego laboratoryjnego sprawdzenia i regeneracji, według właściwych procedur czyszczenia oraz natychmiastowego zastąpienia go innym, gotowym do pracy. Czas życia tak eksploatowanego czujnika ulega znaczącemu wydłużeniu. Wielokrotnie zmniejsza się też czas przestoju procesu technologicznego w przypadku ewentualnej awarii czujnika oraz rutynowych prac obsługowych.

system inteligentnych czujników pH Memosens® ©Endress+Hauser

Zainstalowana w czujniku pamięć pozwala także na zastosowanie procedury podpisu elektronicznego. W przypadku zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i biotechnologii umożliwia to przeprowadzenie walidacji punku pomiarowego również tam, gdzie wymagana jest zgodność z przepisami FDA 21CFR11.

Nie bez znaczenia są również jakość i bezpieczeństwo pomiaru gwarantowane dzięki technice Memosens®. Indukcyjna cyfrowa transmisja danych z czujnika do przetwornika pomiarowego poprzez bezkontaktowe złącze elektromagnetyczne zapewnia bardzo wysoką odporność na zakłócenia.

Komunikacja jest dwukierunkowa i poprzez to samo złącze indukcyjne następuje również zasilanie sensora. Bagnetowe, szybkie złącze zapobiega przypadkowym odłączeniom przewodu. Użytkownik otrzymuje rozwiązanie całkowicie odporne na wilgoć, zanieczyszczenia i korozję. Czynniki te dotychczas istotnie ograniczały trwałość i funkcjonalność czujników w przemysłowych pomiarach analitycznych cieczy.

Nowe czujniki w technologii Memosens® mogą być stosowane zarówno w obszarach bezpiecznych, jak również w strefach zagrożonych wybuchem i mogą współpracować z przetwornikami dwu- oraz czteroprzewodowymi.

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.