Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Twoje bezpieczeństwo to nasza misja

Nasze doświadczenie zapewnia maksymalnie bezpieczną pracę systemu

Nasze doświadczenie gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i dostępność Twojego systemu. Możemy się pochwalić wieloletnim doświadczeniem i bogatą wiedzą. Certyfikowani inżynierowie ds. bezpieczeństwa oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem, a także wieloletnia współpraca z międzynarodowymi jednostkami badawczymi, certyfikacyjnymi i standaryzacyjnymi stanowią o naszej rynkową przewadze. Zainstalowaliśmy już ponad 10 milionów urządzeń w aplikacjach bezpieczeństwa.

Ponad 250 certyfikowanych linii produktów

©Endress+Hauser

Najbardziej kompleksowa gama urządzeń dla obszarów niebezpiecznych. Wiele z naszych urządzeń zostało zaprojektowanych z użyciem najnowocześniejszej technologii zgodnie z poziomem SIL 2 wg normy IEC 61508 oraz z myślą o zastosowaniach wykorzystujących redundancję homogeniczną do poziomu SIL 3 w systemach automatyki zabezpieczeniowej. Jednocześnie jednolite koncepcje operacyjne i bezpieczeństwa gwarantują prostotę zarządzania operacjami, a więc i zwiększone bezpieczeństwo.

Najlepsi w bezpiecznych konstrukcjach

Stała zgodność z wytycznymi i normami oraz wdrażanie wymagań użytkowników (np. NAMUR) gwarantują maksymalne bezpieczeństwo i niezawodną pracę. Innowacje, takie jak np. pierwszy przepływomierz masowy Coriolisa w technologii dwuprzewodowej są istotnymi etapami na drodze do bezpieczniejszej pracy systemów.

Wyznaczanie trendów, koncepcje badania bezpieczeństwa

Obejmuje to np. urządzenie Fieldcheck do systematycznego badania przepływomierzy systemów automatyki zabezpieczeniowej bez konieczności ich demontażu oraz sygnalizator Liquiphant Fail Safe, funkcjonujący jako system monitorowania.

Usługi i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo

  • Kompleksowe narzędzia pomocnicze

  • Bogata oferta seminariów i wydarzeń informacyjnych

  • Projektowanie obwodów bezpieczeństwa (Ex i SIL)

  • Dokumentowane próby funkcjonalne i zabezpieczenia

  • Kompletne rozwiązania dla ochrony przed przelaniem.