Szybkość w wielu wymiarach
Termometry iTHERM® z technologią QuickSens oraz QuickNeck
iTHERM ® TM411
Czy wiesz, że pomiar temperatury jest jednym z najważniejszych pomiarów procesowych? Jakość produktu spożywczego, bezpieczeństwo procesu oraz koszty zużycia mediów zależą od parametrów czujnika temperatury, jak dokładność, powtarzalność, szybkość odpowiedzi czy chropowatość powierzchni oraz higieniczna konstrukcja zapewniająca brak martwych stref trudnych do czyszczenia.
W modułowej konstrukcji termometru iTHERM® TM411 wykorzystano cienkowarstwowe czujniki termorezystancyjne Pt100 w klasie dokładności A lub AA, które są dwu- i trzykrotnie dokładniejsze od standardowych czujników klasy B, stosowanych przez innych producentów.
Korzyści
Termometry Endress+Hauser iTHERM® są standardowo wyposażone w czujniki o dwukrotnie wyższej klasie dokładności i siedmiokrotnie szybszej odpowiedzi, co umożliwia osiągnięcie maksymalnej sprawności produkcji i zmniejszenie zużycia energii.
Nowoczesna technika zastosowana w termometrach higienicznych iTHERM® pozwala skrócić czas wzorcowania termometru, obniża zużycie nośników energii w procesach produkcyjnych oraz zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych.
Higieniczna konstrukcja termometru iTHERM® TM411
- zgodna z wytycznymi FDA, ASME i potwierdzona przez organizacje 3A, EHEDG, zapewnia bezpieczeństwo procesu produkcyjnego. Brak martwych stref oraz bardzo mała chropowatość 0,38 μm uzyskiwana przez elektropolerowanie powierzchni gwarantuje doskonałe czyszczenie instalacji procesowej w procesach CIP i SIP. Stopień ochrony IP69K pozwala na mycie instalacji z termometrem iTHERM® TM411 z zewnątrz za pomocą myjki wysokociśnieniowej.
Nowa konstrukcja pochwy termometrycznej, o cienkich ściankach i średnicy zewnętrznej 6 mm ze zredukowaną końcówką (f4 mm) pozwala uzyskać krótki czas odpowiedzi możliwy dotychczas dla wkładów pomiarowych bez osłony.
Zastosowanie pochwy termometrycznej umożliwia wymianę wkładu czujnika bez przerywania procesu oraz zabezpiecza proces przed skażeniem.
Głowica podłączeniowa iTHERM® TA30R wykonana ze stali k.o. 316L. Jej konstrukcja umożliwia łatwiejszy dostęp do zacisków, prowadnica przewodu ułatwia jego wprowadzenie przez dławik i podłączenie do zacisków. Głowica iTHERM® TA30R ma pokrywę z wziernikiem, którego szybka wykonana jest z tworzywa odpornego na stłuczenia. Wziernik pozwala obserwować wskazania temperatury na termometrze wyposażonym w dwuwejściowy przetwornik iTEMP® TMT82 oraz wyświetlaczTID10 prezentujący wskazania z dwóch czujników temperatury.
iTHERM® QuickSens – formuła 1 wśród czujników temperatury

Technologia QuickSens wykorzystywana w czujnikach iTHERM® umożliwia uzyskanie najkrótszego czasu odpowiedzi t90<2 s. Czujnik jest 7-krotnie szybszy od tradycyjnych czujników Pt100. Zastosowanie w przemysłowych czujnikach temp. pozwala dokonywać precyzyjnych pomiarów, które w mgnieniu oka reagują na zmianę temperatury procesowej. Przekłada się to na możliwość optymalizacji procesu przez skrócenie czasu grzania medium i zmniejszenie ilości dostarczanej energii cieplnej niezbędnej do osiągnięcia przez produkt odpowiedniej temperatury. Lepsza transmisja ciepła z procesu do czujnika pozwala zmniejszyć wymaganą głębokość zanurzenia czujnika.
iTHERM® QuickNeck
Połączenie bagnetowe iTHERM® QuickNeck tworzy na szyjce termometru szczelne połączenie o stopniu ochrony IP69K. Wystarczy chwycić dłonią za główkę podłączeniową i przekręcić w lewo o 90°, aby odłączyć ją oraz wkład pomiarowy od pochwy termometrycznej. Rozwiązanie to pozwala już po kilku sekundach przeprowadzić wzorcowanie wkładu pomiarowego oraz pętli pomiarowej z użyciem np. kąpieli lodowej o temp. 0°C.
Podczas całego procesu wzorcowania, który obejmuje również demontaż i ponowny montaż czujnika, przewody podłączeniowe pozostają przymocowane, dzięki czemu została wyeliminowana możliwość pomyłki podczas podłączania przewodów sygnałowych.