Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Dla gości targowych będzie to okazja, aby dowiedzieć się, jak wykorzystywać inteligentną aparaturę, kompleksowe rozwiązania i usługi, zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0, do wykonywania dokładnych pomiarów. Firma Endress+Hauser zaprezentuje także innowacyjne usługi kalibracji przyrządów oraz zademonstruje sposób wykorzystania urządzeń obiektowych do konserwacji predykcyjnej lub efektywnego zarządzania aparaturą obiektową.
Nowy termometr iTHERM TrustSens umożliwia ciągły, identyfikowalny monitoring w trakcie wykonywania pomiaru poprzez zastosowanie całkowicie automatycznej samokalibracji w procesie. Unikatowa technologia zastosowana w tym czujniku stanowi przełom w technice pomiaru temperatury i zapewnia dodatkowe korzyści, szczególnie tym użytkownikom, którzy potrzebują ciągłego monitorowania procesu grzania lub sterylizacji.
Oprócz większego bezpieczeństwa procesu i dyspozycyjności systemu, termometr iTHERM TrustSens eliminuje ryzyko występowania niezgodności podczas procesu produkcji.
97 procent wszystkich danych z aparatury pomiarowej pozostaje niewykorzystane. Podczas prezentacji na żywo na stoisku targowym, firma Endress+Hauser zademonstruje sposób wykorzystania tego ukrytego potencjału. Jako narzędzie wsparcia operatorów instalacji obiektowych w zakresie digitalizacji posiadanej przez nich aparatury obiektowej, opracowaliśmy własny ekosystem IIoT, służący wykorzystaniu i zarządzaniu tymi zasobami.
W połączeniu z informacjami diagnostycznymi uzyskiwanymi dzięki technologii Heartbeat, istnieje możliwość m.in. określania rzeczywistych potrzeb konserwacyjnych oraz zapobiegania nieplanowanym przestojom systemu.
W przypadku konieczności zapewnienia niezmiennie wysokiego poziomu jakości podczas wytwarzania produktów, kluczową rolę odgrywają pomiary inline czyli pomiary w procesie. Niezależnie od tego, czy chodzi o określenie stopnia pasteryzacji w trakcie podgrzewania, pomiar kolorymetryczny cieczy lub oznaczenie stężenia poprzez pomiar gęstości, pomiar powinien być precyzyjny, powtarzalny i stabilny w dłuższym okresie czasu.
To jedyny sposób zagwarantowania odpowiedniej jakości. Niezależnie od aplikacji, Endress+Hauser oferuje doradztwo w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania.
Przepływomierz elektromagnetyczny Picomag, to kompaktowy przyrząd do pomiaru przepływu i przewodności cieczy, przeznaczony do stosowania m.in. w systemach obiegu wody. Kolejną nowością w roku 2019 jest przepływomierz Coriolisa Promass Q, przeznaczony do wymagających aplikacji pomiarowych.
Przyrząd ten, dzięki zastosowanej w nim metodzie wzbudzania wieloczęstotliwościowego, umożliwia precyzyjny pomiar zawartości piany np. w lodach lub serku śmietankowym. Innym produktem dostosowanym do potrzeb przemysłu spożywczego jest atrakcyjny cenowo sygnalizator poziomu drobnoziarnistych i sproszkowanych materiałów sypkich Nivector FTI26. Przyrząd ten charakteryzuje się najwyższą w swojej klasie czułością i zdolnością ekranowania zakłóceń, spowodowanych oblepieniem. Dzięki obsłudze komunikacji IO-Link, sygnalizator FTI26 jest spójny z koncepcją Przemysłu 4.0.
Odwiedź nas na targach BrauBeviale w Norymberdze w hali 6, stoisko 6-119.
Rozmiar pliku: |
7.2 MB |
Nazwa pliku: |
2019-10-21_Braubeviale.zip |
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global