Zdalny, bezpieczny i wygodny dostęp do radarowych sond poziomu
Łączność Bluetooth® z radarowymi sondami poziomu
Chcesz uruchomić urządzenie lub potrzebujesz szybkiego dostępu do informacji diagnostycznych? Dzięki zdalnemu dostępowi poprzez łącze Bluetooth® jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem. Z sondą radarową produkcji Endress+Hauser możesz połączyć się, korzystając z nowego modułu Bluetooth® i instalując aplikację SmartBlue. Możesz użyć zwykłego smartfona lub tableta.
Zalety aplikacji SmartBlue i łączności Bluetooth®
Szybki i wygodny zdalny dostęp z urządzenia mobilnego do przyrządu, informacji diagnostycznych i danych procesowych
Przede wszystkim bezpieczeństwo: unikaj miejsc niebezpiecznych lub trudno dostępnych, dzięki możliwości zdalnej obsługi przyrządu z odległości ponad 10 m
Wygodny i przyjazny interfejs użytkownika
Bezpieczna transmisja danych, umożliwiająca szybką i niezawodną parametryzację i konserwację przyrządu
Przegląd będących w zasięgu urządzeń instalacji procesowej, umożliwia skuteczną diagnostykę
Co jest potrzebne, aby uzyskać zdalny dostęp?
Wykaz przyrządów z możliwością podłączenia modułu Bluetooth
Sonda radarowa z oprogramowaniem w najnowszej wersji z obsługą protokołu HART 7


Smartfon/tablet z zainstalowaną najnowszą wersją aplikacji aplikacja SmartBlue


Świadectwo bezpieczeństwa danych Instytutu Fraunhofera AISEC
Bezpieczeństwo to najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o zdalny dostęp przez łącze Bluetooth®. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa danych, firma Endress+Hauser podjęła następujące działania:
Nasza koncepcja bezpieczeństwa została poddana ocenie przez Instytut Fraunhofera AISEC. Uzyskała potwierdzenie wysokiego stopnia bezpieczeństwa
Do szyfrowania danych wykorzystujemy sprawdzony i bardzo bezpieczny "PAKE"
Algorytmy tej samej klasy są również stosowane w dowodach osobistych w Niemczech
Poziom bezpieczeństwa jest niezależny od jakości hasła
Hasło nie jest przechowywane w urządzeniach