Aplikacja SmartBlue
Wygodny i bezpieczny dostęp do urządzeń pomiarowych
Wybierz bezpieczne i wygodne miejsce w odlległości do 20 metrów od programowanego urządzenia. Programowanie i obsługa urządzenia przez aplikację SmartBlue jest niezastąpiona szczególnie miejscach trudnodostępnych lub niebezpiecznych. Wszystkie dane punktu pomiarowego są osiągalne w czasie rzeczywistym, co jest bardzo pomocne podczas przeglądów i konserwacji. Aplikacja SmartBlue opiera się na bezprzewodowej łączności Bluetooth® - nie są wymagane żadne zewnętrzne sterowniki. Przesyłane dane są szyfrowane, a system został przebadany i zatwierdzony przez uznany niemiecki Instytut Fraunhofera, pod kątem niezawodności i bezpieczeństwa transmisji.
Korzyści
Oszczędność czasu dzięki mobilnemu dostępowi do urządzenia
Dane diagnostyczne i informacje o procesie dostępne w czasie rzeczywistym
Bezpieczeństwo jest najważniejsze: praca w miejscach niebezpiecznych jest możliwa do uniknięcia
Szyfrowane i bezpieczne przesyłanie danych
Niezawodność: brak utraty danych podczas uruchamiania i konserwacji
Wykaz używanych aktualnie urządzeń ze wszystkimi danymi pomiarowymi zapewnia bezpośredni podgląd stanu instalacji
Urządzenia programowane przez SmartBlue:
Nowy wymiar pomiarów radarowych
Przeczytaj więcej o Micropilot FMR10 >>>
Przeczytaj więcej o Micropilot FMR20 >>>
Inteligentny przepływomierz elektromagnetyczny zamiast wodomierza
Kolejne sondy radarowe dostępne przez SmartBlue
Kolejne radary falowodowe dostępne przez SmartBlue
Rodzina radarów Levelflex:
Przeczytaj więcej o Levelflex FMP50 >>>
Przeczytaj więcej o Levelflex FMP51 >>>
Przeczytaj więcej o Levelflex FMP52 >>>
Przeczytaj więcej o Levelflex FMP53 >>>
Przeczytaj więcej o Levelflex FMP54 >>>
Przeczytaj więcej o Levelflex FMP55 >>>