Instalacje pomiarowe do automatycznego wydawania cieczy

Poznaj najkorzystniejszą alternatywę dla wagi tensometrycznej

Ważenie cysterny drogowej lub kolejowej jest czasochłonne. Jego dokładność może być źródłem strat i barierą w rozwoju kontaktów handlowych. Obserwujesz wpływ opadów atmosferycznych, wiatru i siły wyporu powietrza na wynik ważenia. Ciecze są często mieszane lub uszlachetniane dodatkami, aby spełnić wymagania kontrahenta. Złożoność legalizacji ponownej wagi i jej koszt utrudniają działalność. Jest ona również obwarowana przepisami ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa. W czasie wydawania towaru następuje zmiana jego właściciela, co rodzi obowiązki podatkowe. Jak więc zwiększyć przepustowość, dokładność i powtarzalność wydań cieczy?

Korzyści

  • Skracasz czas obsługi cysterny, dzięki odmierzaniu strumienia masy lub objętości w trakcie załadunku.

  • Zwiększasz zysk dzięki unikatowo wysokiej dokładności i stabilności długoterminowej pomiarów za pomocą przepływomierzy Promass.

  • Osiągasz zadowolenie Twoich kontrahentów dzięki wysokiej powtarzalności pomiarów i wdrożeniu automatyki wydawania cieczy, która skraca czas oczekiwania na załadunek.

  • Zapewniasz zgodność z wymaganiami Głównego Urzędu Miar, Urzędu Celnego i Urzędu Dozoru Technicznego.

  • Zmniejszasz koszt i zyskujesz uproszczoną procedurę legalizacji wtórnej, która również będzie trwać wielokrotnie krócej niż dotąd.

Wyzwania związane z użytkowaniem wagi tensometrycznej:

  • Wpływ wiatru, opadów deszczu i śniegu oraz wahań temperatury na wynik ważenia.

  • Potencjalne straty, spowodowane oblepieniem kół autocysterny błotem lub śniegiem.

  • Oddziaływanie na autocysternę siły wyporu powietrza, powodujące Twoją powtarzalną utratę korzyści.

  • Długi czas obsługi cysterny.

  • Czasochłonne wzorcowanie i legalizacja ponowna wagi.

  • Kosztowne usuwanie ewentualnych usterek wagi.

  • Konieczna inwestycja w osobny system bezpieczeństwa, zapobiegający przepełnieniu cysterny i zapłonowi.

  • Dokładność mieszania cieczy, wymagana do spełnienia norm i standardów oraz zachowania spójności z recepturami.

©Endress+Hauser

Instalacje pomiarowe do automatycznego wydawania cieczy

Rozwiązanie dla cystern drogowych i kolejowych opiera się na współdziałaniu kilku podzespołów, w tym m.in. przepływomierza, kontrolera przyjęć i wydań, zaworów cyfrowych oraz pomp. Tak zbudowana instalacja pomiarowa, zwana potocznie skidem załadunkowym lub frontem nalewczym, jest wielokrotnie wydajniejsza od wagi.

©Endress+Hauser

Wysoka dokładność, powtarzalność i bezpieczeństwo, na życzenie legalizacja zgodnie z prawem w Polsce i łatwe stosowanie w szybkim, automatycznym wydawaniu cieczy ‒ oto najważniejsze z wartościowych cech, które posiadają instalacje pomiarowe Endress+Hauser do automatycznej obsługi cystern drogowych i kolejowych. W odróżnieniu od wagi najazdowej zapewniają one wysoką przepustowość wydawania lub przyjmowania towarów oraz bezobsługowe rozliczenia finansowo-księgowe. System zapewnienia jakości wg ISO 9001 gwarantuje wysoką jakość produktów i usług Endress+Hauser.

Serce instalacji pomiarowej do automatycznego wydawania cieczy

©Endress+Hauser

Jest nim przepływomierz masowy Coriolisa Promass Q. Wysoka dokładność i powtarzalność oraz wielokrotnie większa od wagi przepustowość wydań decydują o zyskach. Jedno, bezobsługowe urządzenie dostarcza informacji nt. masy, objętości, gęstości i temperatury. Cenna jest łatwość i szybkość legalizacji ponownej. Montaż przepływomierza Promass Q, którego praca jest niezależna od deszczu, śniegu, temperatury i siły wyporu powietrza, jest wygodny oraz wymaga minimalnej ilości miejsca. Brak wymogu użycia podpory oraz odcinków wlotowych i wylotowych to dodatkowe korzyści. Promass Q pozostaje odporny na naprężenia mechaniczne i drgania rurociągu.

Czy instalacja otrzyma akceptację moich kontrahentów i urzędów państwowych?

Tak, oczywiście. Instalacje pomiarowe do automatycznego wydawania cieczy przez nas projektowane i wytwarzane mogą zostać zalegalizowane po uprzednim poddaniu ich ocenie zgodności z Dyrektywą MID oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 02.06.2016 ws. zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych, wdrażającym Dyrektywę 2014/32/WE. Inżynier projektu Endress+Hauser jest odpowiedzialny za uzgodnienia z urzędami opiniującymi i certyfikującymi, prowadzi branżę automatyki i pomiarów oraz nadzór nad montażem. Ostatecznie, nowa instalacja pomiarowa zostaje dopuszczona do użytku w miejscu, w którym skutecznie zastąpi wagę tensometryczną.

Instalacje pomiarowe do automatycznego wydawania cieczy ©Endress+Hauser
Schemat systemu do automatycznego przyjmowania i wydawania cieczy ©Endress+Hauser

Schemat systemu do automatycznego przyjmowania i wydawania cieczy

Instalacje pomiarowe do automatycznego wydawania cieczy ©Endress+Hauser
Terminal paliwowy ©Endress+Hauser