Zarządzanie terminalem paliwowym

Przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie paliw, alkoholi lub innych towarów akcyzowych zgodnie z wymaganiami prawnymi MID oraz GUM

Efektywny system zarządzania terminalem magazynowym lub przeładunkowym akcyzowych produktów płynnych obsługuje zarówno procesy technologiczne, jak i czynności administracyjne. Oferujemy kompletne rozwiązanie automatyki przyjmowania, magazynowania i wydawania towarów akcyzowych. Obejmuje ono pomiary inwentaryzacyjne w zbiornikach magazynowych i dynamiczne załadunku bądź rozładunku na stanowiskach obsługi cystern. Nieodłączną funkcjonalnością systemu jest integracja z systemem nadrzędnym (ERP).

Terminal paliwowy ©Endress+Hauser
Załadunek cystern ©Endress+Hauser
Baza paliwowa ©Endress+Hauser
Terminal morski ©Corbis Super RF/Strandperle

Systemy dostosowane do indywidualnych wymagań ich użytkowników

Jako globalny dostawca rozwiązań do automatyzacji procesów, dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, które są wymagane, aby sprostać wyzwaniom, które napotykasz podczas załadunku i rozładunku. Dzięki naszej organizacji i usługom inżynierskim Twoje inwestycje i modernizacje zrealizujesz przy maksymalnym poziomie jakości, bezpieczeństwa i wydajności. Zyskasz system zarządzania terminalem, dostosowany do Twoich oczekiwań i wymagań, co zagwarantuje satysfakcję oraz komfort pracy.

Korzyści

  • Kompleksowe rozwiązania do przyjmowania, magazynowania i wydawania cieczy do cystern drogowych, kolejowych, barek śródlądowych i tankowców morskich

  • Nasze legalizowane instalacje pomiarowe do dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda są dokładne i powtarzalne, zgodne ze wymaganiami dyrektywy MID i wytycznymi GUM

  • Sercem instalacji pomiarowej są zawsze najwyższej jakości przepływomierze Coriolisa Promass serii 300 lub 500 z czujnikami F, Q lub X o unikatowo wysokiej stabilności długoterminowej

  • Łatwa zabudowa i uruchomienie frontu nalewczego dzięki jego dostawie w wersji zmontowanej, gotowej do użycia

  • Zmniejszasz koszty operacyjne dzięki wydłużeniu okresów między legalizacjami wtórnymi

Do pobrania