The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Usługi wzorcowania przyrządów

Usługi wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych

Osiągnij najwyższą dokładność pomiarów, jednocześnie ograniczając do minimum przestoje swojej instalacji

Regularne wzorcowanie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiej dokładności pomiarów w procesach o krytycznym znaczeniu. Endress+Hauser zapewnia regularne, identyfikowalne i atrakcyjne cenowo usługi kalibracji, potwierdzane świadectwami wzorcowania. Od dokładnego wzorcowania w miejscu montażu przyrządów pomiarowych po usługi w naszych akredytowanych laboratoriach — oferujemy doradztwo w każdym obszarze zagadnień kalibracyjnych i gwarantujemy spełnienie oczekiwań klientów w tym zakresie.

>1 milion

urządzeń pomiarowych

skalibrowanych w 2016 roku na całym świecie

Nasza oferta

Oferujemy pełen zakres usług kalibracyjnych dla przyrządów pomiarowych naszej produkcji i nie tylko. Aby zapewniać naszym klientom atrakcyjne cenowo i technicznie rozwiązania dla każdego zlecenia wzorcowania, stale dążymy do spełniania najsurowszych norm jakościowych,. Nasi inżynierowie wyręczają Państwa we wszystkich aspektach związanych z obsługą złożonego zlecenia. Państwa indywidualne potrzeby oraz jakościowe wymagania prowadzonych procesów technologicznych stale pozostają w centrum naszej uwagi.

  • Zgodne ze normami wzorcowanie całej aparatury pomiarowej

  • Szczegółowe świadectwo wzorcowania, wraz z deklaracją zgodności

  • Centralny dostęp do dokumentacji i historii prowadzonych wzorcowań (na życzenie)

Usługa Zarządzania Wzorcowaniem

Wyższa wydajność zakładu dzięki harmonizacji i optymalizacji procedur wzorcowania. Pomoc w opracowaniu optymalnych harmonogramów wzorcowań. Dowiedz się więcej na temat usług zarządzania wzorcowaniem oferowanych przez Endress+Hauser.

Korzyści

Spójne metrologicznie i akredytowane wzorcowanie przyrządów

Pełna zgodność i gotowość do audytów dzięki kompleksowemu i zgodnemu z normami wzorcowaniu wykonywanemu według normy ISO 17025. Najwyższe, wewnętrzne standardy naszych usług oraz wiedza techniczna personelu zapewniają spójne metody kalibracji i prawidłowe wyniki, gwarantowane dla całego oprzyrządowania procesowego.

Spójne metrologicznie i akredytowane wzorcowanie przyrządów i urządzeń pomiarowych

Najwyższa dokładność laboratoriów wzorcujących

Wykorzystanie naszej wiedzy z dziedziny metrologii zapewnia prawidłowe, dokładne i spójne wyniki przez cały okres eksploatacji urządzeń. Laboratoria wzorcujące Endress+Hauser, zlokalizowane na całym świecie, są obsługiwane przez wyspecjalizowany personel i posiadają najnowocześniejsze urządzenia metrologiczne. Nasze wzorce spełniają najwyższe światowe standardy, zaspokajając Państwa potrzeby w obszaże spójności pomiarowej.

Najwyższa dokładność oferowana w ramach laboratoryjnych usług kalibaracji

Najwyższa jakość usług gwarantowana przez ich ogólnoświatowego dostawcę

Wszystkie procesy przebiegają sprawnie, a wszystkie urządzenia działają poprawnie i zgodnie ze specyfikacją. Państwa oczekiwania są naszą dewiza. Najwyższa jakość i spójność naszych usług wzorcowania są gwarantowane niezależnie od lokalizacji. Usługi realizujemy lokalnie ale personel techniczny, który je wykonuje, szkoli się globalnie.

  • Testy funkcjonalne i kompetencyjne zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszych laboratoriów

  • Zharmonizowane procedury wzorcowania

  • Szkolenia techniczne oraz system zarządzania kwalifikacjami stale podnoszą umiejętności naszych serwisantów

Najwyższa jakość usług gwarantowana przez ich ogólnoświatowego dostawcę urządzeń pomiarowych

Dokładny pomiar to podstawa bezpieczeństwa

Kompetentne wzorcowanie zwiększa bezpieczeństwo procesów i produktów, zapobiegając powstawaniu szkód wpływających na użytkowników, klientów i środowisko. Płynnie i bezpiecznie funkcjonująca instalacja technologiczna to podstawa działalności każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego, a prawidłowe wzorcowanie stanowi integralną część jej eksploatacji. Bogata oferta usług wzorcowania przyrządów pomiarowych Endress+Hauser i nie tylko zapewnia najwyższą funkcjonalność instalacji.

Dokładny pomiar to podstawa bezpieczeństwa i jakośći

Uzyskaj informacje, które pomogą zachować zgodność

Zachowanie zgodności i optymalizacja kosztów bez zwiększania ryzyka mogą być trudne. Zakłady produkcyjne często nie dysponują aktualnymi i dokładnymi informacjami o swoich krytycznych zasobach technicznych, zwłaszcza po wielu latach ich eksploatacji. Konsultanci Endress+Hauser pomagają uzyskać wiarygodne informacje oraz pełny obraz zainstalowanych na obiektach urządzeń, zwiększając dyspozycyjność procesów technologicznych i minimalizując ryzyko. Uzyskane korzyści to między innymi właściwe interwały i metody wzorcowania, pozwalające osiągnąć oczekiwane wskaźnik jakości.

Uzyskaj informacje, które pomogą Ci zachować zgodność