The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Szkolenia przemysłowe dla profesjonalistów

Szkolenia techniczne dla profesjonalistów

Rozwiń swoją wiedzę na temat przyrządów pomiarowych i ich zastosowania - to poprawi funkcjonowanie Twojej instalacji

Kadra inżynierska i służby utrzymania ruchu mają istotny wpływ na ogólne wyniki firmy i przebieg procesów produkcyjnych. Endress+Hauser pomaga w poszerzaniu i aktualizowaniu wiedzy z obszaru produkcji i eksploatacji — zarówno doświadczonym inżynierom, praktykującym technikom, jak też osobom początkującym. Nasi doświadczeni instruktorzy korzystają z nabywanej przez wiele lat wiedzy, aby skutecznie szkolić jak prawidłowo korzystać z przyrządów pomiarowych oraz wykonywać ich przeglądy, naprawy i konserwację, zarówno reakcyjną jak i prewencyjną.

>2500

użytkowników przeszkolonych

w lokalnych ośrodkach szkoleniowych Endress+Hauser w 2016 roku

Ważne informacje

Jak pomagamy naszym Klientom

Rozwijaj umiejętności zawodowe swoich pracowników, aby stale poprawiać efektywność prowadzonych procesów produkcyjnych. Endress+Hauser oferuje kursy i szkolenia techniczne, odpowiadające konkretnym potrzebom biznesowym oraz dopasowane do czasu i charakteru pracy uczestników. Korzystaj z naszej bogatej wiedzy szkoleniowej oraz możliwości ciągłego rozwoju pracowników. Wszyscy nasi instruktorzy są inżynierami, którzy mogą pochwalić się latami praktycznych doświadczeń w dziedzinie automatyki pomiarowej.

  • Nasze podejście do nauczania polega na łączeniu teorii z praktyką — taka kombinacja pozwala przygotować zróżnicowane pakiety szkoleniowe dla każdej branży przemysłu.

  • Szkolenia są dostępne w siedzibie Endress+Hauser lub w jednym z naszych wyspecjalizowanych ośrodków szkoleniowych; dla wygody dostępne są również kursy on-line.

  • Aby zapewnić skuteczność szkolenia, zapewniamy niezbędny sprzęt, materiały do nauki oraz stosowne pomoce dydaktyczne.

Korzyści

Wyjątkowe placówki szkoleniowe na całym świecie

Szukasz szkolenia, które pomoże operatorom w realizowaniu ich codziennych obowiązków? Większość szkoleń technicznych Endress+Hauser jest organizowanych we naszej wrocławskiej siedzibie. Dzięki temu nasi klienci mają możliwość kontaktu z wieloma ekspertami i zdobycia jak największej wiedzy podczas każdego szkolenia. Organizujemy też kursy w siedzibie klienta, co zwiększa elastyczność oraz redukuje konieczność czasowego pozostawienia instalacji technologicznej bez opieki lokalnych służb. W obszarach wymagających wysokiej specjalizacji, prowadzimy seminaria dydaktyczne w naszych licznych ośrodkach szkoleniowo-dytaktycznych poza granicami kraju.

Wyjątkowe placówki szkoleniowe na całym świecie

Szkolenia dostosowane do Twoich potrzeb i oczekiwań

Nasze programy szkoleniowe nie ograniczają się jedynie do katalogowych kursów. Jeśli interesuje Cię szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb, skontaktuj się z nami. Bardzo chętnie zapoznamy się z Twoimi potrzebami i uzgodnimy kolejne kroki.

Szkolenia dopasowane do Twoich potrzeb

Wysoka wartość merytoryczna naszych szkoleń

Nasze pakiety szkoleniowe opracowano z myślą o przekazywaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat oprzyrządowania procesowego i technologii przemysłowych, ze szczególnym naciskiem na serwisowanie i konserwację oprzyrządowania pomiarowego. Każdy kurs składa się z wykładów, dyskusji oraz ćwiczeń w odpowiednich proporcjach. Uzupełnieniem są zajęcia praktyczne, podczas których użytkownik zapoznaje się z funkcjonowania rzeczywistych przyrządów i urządzeń obiektowych. Może to zależeć od lokalizacji szkolenia oraz warunków pracy.

Dostosowane do potrzeb kursy szkoleniowe