Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Usługi diagnostyczne i naprawcze

Usługi diagnostyki i naprawy urządzeń

Szybkie naprawy i diagnostyka w miejscu montażu urządzenia lub w centrum serwisowym Endress+Hauser

Aparatura pomiarowa jest jednym z najistotniejszych elementów, wpływających na jakość procesu technologicznego oraz produktu końcowego. Mając tego pełną świadomość, serwis E+H oferuje kompleksowe usługi diagnostyki oraz naprawy urządzeń w miejscu ich eksploatacji. Pozwala to ograniczyć czas trwania nieprzewidzianych postojów instalacji produkcyjnej oraz zminimalizować ich koszty. Dzięki połączeniu zaawansowanej wiedzy aplikacyjnej inżynierów serwisu ze specjalistycznym wyposażeniem serwisowym, zapewniamy najwyższej jakości, skuteczne i szybkie usługi.

>50 000

urządzeń Endress+Hauser

diagnozowanych i naprawianych rocznie, zarówno w miejscu instalacji, jak i w laboratoriach serwisowych Endress+Hauser

Korzyści dla Twojej firmy

Wszechstronnie wyszkoleni i doświadczeni inżynierowie serwisu E+H są stale gotowi do przeprowadzenia skutecznych działań diagnostycznych i naprawczych. Od usterek sprzętowych, poprzez kalibracje, po analizę problemów aplikacyjnych — nasi fachowcy służą pomocą w każdej chwili, również w sytuacjach awaryjnych. Dzięki pełnej gamie specjalistycznych narzędzi oraz sprawdzonym procedurom postępowania, oferujemy szybkie działania serwisowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

  • Identyfikacja przyczyn awarii w miejscu montażu i eksploatacji urządzenia

  • Tworzenie szczegółowych raportów z przeprowadzonych prac, zawierających analizę problemu oraz jego przyczyn, a także sugerowane działania zapobiegawcze

  • Wzorcowanie urządzenia po naprawie

  • Bezpieczny zwrot oprzyrządowania (zgodnie z lokalnymi przepisami)

  • Ekspresowe serwisy reakcyjne w sytuacjach awaryjnych, dostępne na podstawie umów serwisowych na przeglądy okresowe lub z uwagi na pilność zgłoszenia

Korzyści

Jesteśmy blisko naszych klientów

Bez względu na branżę i lokalizację jesteśmy zawsze blisko Twojej firmy — na całym świecie. Działania serwisowe prowadzimy globalnie, dzięki sieci serwisu E+H rozlokowanej na całym świecie.
W Polsce nasi inżynierowie serwisu, pracujący w terenie, dotrą do Ciebie szybko z jednej z naszych 9 lokalizacji, rozmieszczonych w różnych miejscach kraju.
W przypadku wysyłek urządzeń do naprawy w naszych warsztatach serwisowych, należy odwiedzić stronę internetową Endress+Hauser, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego zwrotu produktów.

Jesteśmy blisko naszych Klientów

Usługi zaspokajające oczekiwania klientów

Oszczędność zasobów i środków finansowych. Minimalizacja ryzyka wystąpienia usterki. Zapewniamy szybkie i skuteczne naprawy oraz wsparcie w postaci doradztwa technicznego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta. Wnikliwa analiza oraz zaawansowane narzędzia diagnostyczne dostarczają niezbędnych informacji oraz umożliwiają określanie indywidualnych zaleceń, na których oprzeć można działania zapobiegawcze, mające na celu uniknięcie wyjącia poza obszar specyfikacji technicznych urządzenia lub powtarzających się awarii.

Usługi zgodne z oczekiwaniami Klienta

Dążymy do maksymalnego skrócenia czasu naprawy

Zminimalizuj negatywne skutki nieplanowanych przestojów. Endress+Hauser oferuje usługi szybkiego wsparcia w miejscu zamontowania i eksploatacji urządzenia. Nasz wysoko wyspecjalizowany personel serwisu jest rozlokowany optymalnie w całej Polsce, dzięki czemu możemy bardzo szybko dotrzeć do miejsca zgłoszenia. Stale zwiększamy nasze możliwości diagnostyczne i skracamy czasy napraw, zachowując jednocześnie najwyższą jakość świadczonych usług.

Dążymy do maksymalnego skrócenia czasu naprawy

Wzorcowanie po naprawie

O ile jest to wymagane, po naprawie, a przed odesłaniem urządzenia do klienta, poddawane jest ono wzorcowaniu (kalibracji). Umożliwiamy w ten sposób wydłużenie cyklu użytkowania naprawionego urządzenia oraz zapewniamy wymaganą dokładność jego pracy. Użytkownik może śledzić pełną historię eksploatacji i napraw przyrządów pomiarowych w portalu W@M.

Wzorcowanie po naprawie