Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przepływomierze w procesie mieszania napojów

Kontrola jakości w produkcji napojów bezalkoholowych

Monitorowanie krytycznych parametrów produkcji, w celu zapewnienia stałej wysokiej jakości produktu

Zapewnienie stałej jakości produktów jest priorytetem dla branży napojów. W tym kontekście ważne są: bezpieczeństwo produktu, dokładne dozowanie surowców, monitorowanie wszystkich krytycznych parametrów procesu, pełna rejestracja danych, ale także świadomość kosztów. Innowacyjne oprzyrządowanie procesowe pomaga sprostać temu wyzwaniu od dostawy i dozowania surowców po mieszanie i napełnianie gotowego napoju.

Nasza oferta

Endress+Hauser rozumie wysokie wymagania i wyzwania stojące przed producentami napojów bezalkoholowych. Oferujemy kompletne portfolio higienicznych przepływomierzy, czujników poziomu, temperatury, ciśnienia i czujników analitycznych zaprojektowanych, wyprodukowanych i zoptymalizowanych dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów. Nasz wspólny cel: podnosić, utrzymywać i zapewniać jakość produktów oraz bezpieczeństwo konsumentów w długiej perspektywie czasowej.

  • Precyzyjna i solidna technologia pomiarowa zoptymalizowana pod kątem wymagań stawianych w produkcji napojów.

  • Łatwe do czyszczenia i absolutnie szczelne sensory. Stopień ochrony aż do IP69K, aby wytrzymać wysokie ciśnienie i czyszczenie parą wodną.

  • Czujniki higieniczne spełniają światowe standardy sanitarne i są certyfikowane zgodnie z procedurą testową EHEDG.

  • Stosowane do produkcji materiały są zgodne z dopuszczeniem FDA "GRAS", rozporządzeniem EU1935/2004 i chińskimi przepisami GB4806 do kontaktu z żywnością.

  • Pełna integracja z dowolną platformą sterowania.

Aplikacje pomiarowe

Dokładne stężenie cukru

Stężenie cukru jest dla napojów bezalkoholowych lub soków ważnym parametrem zapewniającym ich stałą jakość. Stężenie może być łatwo obliczone poprzez pomiar gęstości. Technologia pomiarowa inline umożliwia stałe monitorowanie jakości w oparciu o dane produktu w czasie rzeczywistym. Redukuje to czasochłonne ręczne pobieranie próbek i przestoje w produkcji.

Pomiar stężenia w produkcji napojów bezalkoholowych przy użyciu Proline Promass F
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje różne technologie do precyzyjnego pomiaru gęstości w linii produkcyjnej napojów bezalkoholowych.

  • Wyznacz gęstość płynu w rurociągu używając Proline Promass, przepływomierzy Coriolisa takich jak PromassQ.

  • Polegaj na naszym wibracyjnym gęstościomierzu FML621 do wykrywania medium, obliczania gęstości referencyjnej, obliczania stężenia cieczy i przeliczania wartości na różne jednostki takie jak °Brix, °Baumé, °API itp.

Dozowanie dodatków

Prawidłowa realizacja receptury napoju bezalkoholowego zależy od precyzyjnego dozowania składników i dodatków. Z jednej strony ma to bezpośredni wpływ na jakość produktu, a z drugiej strony gwarantuje również efektywne wykorzystanie kosztownych surowców.

Masowe przepływomierze Coriolisa w produkcji napojów bezalkoholowych
Nasza wiedza ekspercka

Ze względu na ich niską przewodność, konieczne jest użycie bardzo dokładnych przepływomierzy do dozowania dodatków, takich jak słodziki, aromaty czy barwniki.

  • Wykorzystaj Proline Promass F 100, przepływomierz o najwyższej dokładności i ultrakompaktowym przetworniku.

Niezawodne zarządzanie danymi

Kluczem do monitorowania produktów jest nieprzerwana rejestracja danych. Umożliwia ona ukierunkowane monitorowanie i optymalizację procesu produkcji napojów.

Memosens Menedżer danych w zakładzie produkującym napoje
Nasza wiedza ekspercka

Za pomocą menedżerów danych Endress+Hauser, można wyświetlać i przechowywać zarejestrowane wartości procesowe. Dane są zabezpieczone osobistym prawem dostępu z podpisem elektronicznym (zgodnie z wymogami FDA 21 CFR cz. 11).

  • Wybierz właściwy menedżer danych z bogatego portfolio w zależności od konkretnych wymagań procesowych i aplikacji..

Skuteczna detekcja rozdziału faz

Nigdy więcej zgadywania: Od teraz, wiesz dokładnie co płynie w rurociągu. Czujniki do separacji faz umożliwiają dokładne wykrywanie przejść fazy pomiędzy produktami końcowymi, mediami odprowadzanymi i czyszczącymi lub stopniem zanieczyszczenia w odpowiednim medium.

Kobieta monitoruje separację faz za pomocą czujników optycznych
Nasza wiedza ekspercka

Nasze czujniki optyczne do precyzyjnego pomiaru kolorymetrycznego w cieczach, bezpośrednio w procesie wykrywają nawet najmniejsze zmiany kolorów. Można zobaczyć, czy i w jakiej jakości produkt, środek czyszczący lub woda płucząca znajdują się w rurze.

  • Wykorzystaj OUSAF22, czujnik optyczny do precyzyjnych pomiarów inline barwy cieczy w widzialnym obszarze widma elektromagnetycznego.

Inteligentne zarządzanie kalibracją

Surowe wymagania i regulacje w przemyśle spożywczym dotyczące bezpieczeństwa, jakości i niezawodności sprawiają, że regularna kalibracja jest koniecznością. Nacisk kładziony jest na przyrządy pomiarowe zintegrowane z systemem zarządzania jakością (np. ISO 9001, HACCP, IFS).

Dwóch pracowników produkcji kalibruje przyrządy pomiarowe
Nasza wiedza ekspercka

Dokładna kalibracja Endress+Hauser - na miejscu lub w naszych laboratoriach kalibracyjnych - zapewnia długotrwałą jakość produkcji, zwiększa dostępność zakładu i zwiększa efektywność kosztową procesów.

  • Dowiedz się więcej o naszych usługach kalibracyjnych i utrzymuj wszystkie swoje krytyczne procesy w zdefiniowanych specyfikacjach.

Wiedza o zastosowaniach i procesach w produkcji napojów bezalkoholowych

Czujnik absorpcyjny bliskiej podczerwieni/światła widzialnego do kontroli barwy i czystości produktu

OUSAF22 służy do kontroli barwy i czystości produktu w strefach zagrożenia wybuchem i w procesach higienicznych.
  • Dokładny pomiar barwy i czystości: wyższa jakość produktu

  • Szybki i bezpośredni pomiar inline, bez kosztownego poboru próbek

  • Wynik pomiaru wg znormalizowanych skal barwnych (APHA/Hazen itd.)

  • Czujnik o małych wymaganiach konserwacyjnych, stabilna praca i długi okres eksploatacji

  • Doskonała selektywność filtrów zapewnia najwyższą liniowość

  • Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia CIP, sterylizacji parą (SIP)

  • Dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Ekonomiczna metoda wyznaczania gęstości cieczy i stężenia roztworu oraz rozpoznawania rodzaju cieczy w instalacji

Przelicznik gęstości FML621
  • Możliwość pomiaru w zbiornikach i rurociągach - dowolna orientacja montażowa

  • Szeroki wybór przyłączy technologicznych - dopasowujesz czujnik do swoich wymagań montażowych

  • Jeden przelicznik FML621 służy do obsługi aż do 5 różnych punktów pomiarowych - zmniejszasz koszty inwestycji

  • Brak elementów ruchomych czujnika Liquiphant - zyskujesz bezobsługowość i wysoką trwałość

  • Funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem pompy lub przepełnieniem zbiornika

  • FML621 wykonuje szereg obliczeń (np. masa produktu, korekcja hydrostatycznego pomiaru poziomu, gęstość referencyjna itd.)

  • Wbudowany rejestrator danych: wsparcie podczas czynności diagnostycznych

Wyjątkowo dokładny i solidny przepływomierz z ultrakompaktowym przetwornikiem

Obraz Proline Promass F 100 / 8F1B o najwyższej wydajności pomiarowej dla cieczy i gazów
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesowego – odporność na zmienne i trudne warunki

  • Mniej punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar kilku zmiennych (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Montaż na niewielkiej przestrzeni — bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Mały przetwornik – pełna funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni

  • Oszczędzająca czas lokalna obsługa bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i sprzętu – zintegrowany serwer sieciowy

  • Zintegrowana kontrola – Heartbeat Technology

Wyjątkowo dokładny i solidny przepływomierz z ultrakompaktowym przetwornikiem

Obraz Proline Promass F 100 / 8F1B o najwyższej wydajności pomiarowej dla cieczy i gazów
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesowego – odporność na zmienne i trudne warunki

  • Mniej punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar kilku zmiennych (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Montaż na niewielkiej przestrzeni — bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Mały przetwornik – pełna funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni

  • Oszczędzająca czas lokalna obsługa bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i sprzętu – zintegrowany serwer sieciowy

  • Zintegrowana kontrola – Heartbeat Technology

Punkty pomiarowe w procesie przygotowania i mieszania syropu

Mierz stężenie cukru inline i zarządzaj swoim procesem w czasie rzeczywistym.

Korzyści

Kładziemy duży nacisk na oferowanie Państwu najlepszych możliwych rozwiązań, gwarantując jednocześnie stałą jakość produktu oraz wysokie bezpieczeństwo procesów i produktów. Nasz doświadczony zespół inżynierów chętnie udzieli pomocy w zakresie projektowania i doboru odpowiedniej aparatury dla krytycznych punktów pomiarowych. Skupiamy się na trwałych relacjach z klientami i chcemy być dla Was zawsze dostępni.

  • 100%

    Bezpieczeństwo produktu dzięki zintegrowanym pomiarom jakościowym

  • 30%

    Oszczędności na materiałach eksploatacyjnych dzięki optycznym technologiom pomiarowym do separacji faz

  • >10%

    globalnej kadry Endress+Hauser jest związana z usługami
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
Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu