Oprzyrządowanie procesowe dla przemysłu cukrowniczego
Innowacyjne, solidne i łatwe w czyszczeniu rozwiązania technologiczne podczas produkcji i konserwacji
Produkcja cukru to działalność bardzo wrażliwa na koszty. Solidność, trwałość i wysoka jakość aparatury pomiarowej ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala zwiększyć wydajność cukrowni i zapewnia stałą jakość produktu. Procesy produkcji cukru można optymalizować bez pogarszania jego jakości. Łatwe w czyszczeniu, niezawodne i innowacyjne technologie pomiarowe gwarantują wysoką dyspozycyjność instalacji i zmniejszają ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas konserwacji.
182
milion ton cukru
zostało wyprodukowanych na całym świecie w roku zbiorów 2020/2021. 80% światowego cukru jest produkowane z trzciny cukrowej, a pozostałe 20% pochodzi z buraków cukrowych. W sumie ponad 120 krajów produkuje cukier. Źródło: www.investopedia.com
Nasza oferta
Endress+Hauser oferuje kompletny asortyment aparatury do pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia oraz aparatury analitycznej, posiadającej stosowne dopuszczenia, które pozwalają sprostać wyzwaniom w branży cukrowniczej. Konstrukcja i zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają jej odporność na warunki występujące podczas procesów czyszczenia oraz produkcyjnych.
Bezpieczeństwo instalacji obiektowych, takich jak przepływomierze lub inne urządzenia istotne dla procesu
Skrócenie przestojów
Aplikacje pomiarowe
Pomiar poziomu w procesie zagęszczania
Jedną z najtrudniejszych czynności podczas produkcji cukru jest pomiar poziomu w wyparkach. Za niski może zepsuć cały wsad i doprowadzić do nieplanowanego przestoju.
Nasza wiedza ekspercka
Sonda radarowa zamontowana w kolumnie pomiarowej zapewnia niezawodne, rzetelne i stabilne monitorowanie poziomu.
Optymalizacja pomiaru poziomu w procesie zagęszczania soku za pomocą sond radarowych, takich jak , np. nasz radar Micropilot FMR60
Trudne warunki procesu produkcji i czyszczenia często powodują uszkodzenia systemu do pomiaru różnicy ciśnień w wyparkach.
Nasza wiedza ekspercka
Niezawodnym zamiennikiem jest opracowany przez Endress+Hauser innowacyjny system elektrycznej różnicy ciśnień.
Ceramiczna cela pomiarowa przetwornika Deltabar FMD71 zapewnia maksymalną wytrzymałość, odporność na ścieranie i próżnioszczelność. Dodatkowo, przetworniki te zapewniają szybszą instalację, mniej przestojów ze względu na mniejsze wymagania konserwacyjne oraz ograniczenie liczby części zamiennych.
Optymalny zakres pH w procesie krystalizacji wynosi od 6.5 do 7.0 — takie wartości zapewniają wysoką jakość produktów końcowych. Ze względu na niską siłę jonową wodnego roztworu cukru, nie można zastosować elektrod szklanych.
Nasza wiedza ekspercka
Zalecamy użycie cyfrowych elektrod ISFET lub elektrod pokrywanych emalią z technologią Memosens, o konstrukcji niezawierającej szkła.
Sprawdź możliwości elektrod pH CPS77E typu ISFET o konstrukcji niezawierającej szkła.
Przekonaj się o długoterminowej stabilności i minimalnych wymaganiach konserwacyjnych, stosując cyfrową pokrywaną warstwą emalii jonoczułej elektrodę pH Ceramax CPS341D, o konstrukcji niezawierającej szkła.
Zwiększ bezpieczeństwo procesu i uprość proces przesyłania danych dzięki cyfrowej technologii Memosens.
Syrop powstający w procesie zagęszczania wyparkach ma stężenie ok. 65° Brix. Kluczowe znaczenie ma wiarygodność i dokładność pomiaru w odpowiednim momencie.
Nasza wiedza ekspercka
Oprócz głównego zadania polegającego na pomiarze przepływu masowego i gęstości, przepływomierze Promass wykonują bardzo dokładne pomiary inline stężeniu syropu w stopniach Brix. Urządzenia posiadają również Heartbeat Technology, Technologia ta umożliwia diagnostykę predykcyjną, a także sporządzanie dokumentacji stanu funkcjonalnego przyrządu, co zapewnia bezpieczeństwo procesu.
Odkryj korzyści wynikające z zastosowania przepływomierz masowych Coriolisa Endress+Hauser.
Zapoznaj się ze schematami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz usprawnić i optymalizować linię produkcji cukru.
Korzyści
Jako producent cukru musisz zminimalizować przestoje lub inne zagrożenia podczas procesu produkcji cukru. Z tego powodu potrzebujesz niezawodnego partnera po swojej stronie. Nasi doświadczeni inżynierowie z branży i aplikacji mogą pomóc zoptymalizować procesy i poprawić dostępność instalacji.
24/7
produkcja bez przerw i przestojów.
BRAK
uszkodzonej lub niesprawnej aparatury podczas produkcji i konserwacji.
Ponad 1 000
przyrządów pomiarowych produkcji Endress+Hauser zainstalowanych w cukrowni pozwala zwiększyć dyspozycyjność instalacji.
Schweizer Zucker przetwarza 10 000 ton buraków cukrowych dziennie. Od magazynowania po wyparki i krystalizację — przyrządy Endress+Hauser niezawodnie wykonują swoje zadania.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Dostępność
Standaryzacja oprzyrządowania
Redukcja kosztów uruchomienia i magazynowania dzięki standaryzacji przyrządów pomiarowych w Twoich projektach
Optymalizacja procesów Clean-In-Place (CIP) w przemyśle spożywczym
Zoptymalizuj procesy Clean-In-Place (CIP) w przemyśle spożywczym, dzięki innowacyjnej technologii czujników analitycznych, przepływu, poziomu, ciśnienia i temperatury.
Ensure food safety and meet global food regulations, standards and requirements by deploying your food processing equipment with our measurement technology in hygienic design.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .