Zaawansowane rozwiązania w zakresie monitorowania pomagają zoptymalizować proces napowietrzania w oczyszczalniach ścieków i dodatkowo obniżyć koszty energii
Proces napowietrzania odpowiada za około 60% całkowitego zapotrzebowania na energię w oczyszczalniach ścieków. Zużycie energii jest głównym czynnikiem kosztotwórczym w oczyszczaniu ścieków, a jego optymalizacja jest jednym z wielu wyzwań stojących przed operatorami oczyszczalni, którzy muszą również sprostać coraz bardziej wymagającym przepisom bezpieczeństwa. Nasze rozwiązania w zakresie pomiaru tlenu i składników odżywczych online nie tylko pozwalają na oszczędności energii w sterowaniu napowietrzaniem, ale także umożliwiają wyraźne usprawnienie procesów biologicznych.
Nawet 30%
ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej
w oczyszczalni ścieków dzięki naszemu systemowi optymalizującemu pracę sterowania procesem napowietrzania.
W czym możemy pomóc
Nasze zaawansowane rozwiązania w zakresie monitorowania umożliwiają optymalną kontrolę procesu napowietrzania, zmniejszając zużycie energii i środków chemicznych, a jednocześnie spełniając wszystkie obowiązujące przepisy.
Zaawansowane monitorowanie parametrów środowiskowych dla niezawodnych procesów bakteriologicznych
Poprawa kontroli procesu nitryfikacji w celu zmniejszenia zużycia amoniaku
Precyzyjny pomiar tlenu zapewnia optymalne zużycie energii przez dmuchawę
Aplikacje pomiarowe
Łatwiejsze monitorowanie procesu napowietrzania
Skuteczne napowietrzanie wymaga dokładnego monitorowania wielu parametrów środowiskowych niezbędnych do optymalnego przebiegu procesów bakteriologicznych, takich jak tlen, związki amonowe, azotany, pH, temperatura i zawiesina. Taki monitoring zwiększa złożoność zarządzania nowoczesną oczyszczalnią ścieków..
Nasza wiedza ekspercka
Nasza bogata oferta urządzeń, usług i rozwiązań pomaga w optymalizacji procesu napowietrzania, umożliwiając solidne i efektywne zarządzanie instalacją.
Odkryj nasze portfolio czujników do analizy cieczy obejmujące wszystkie ważne parametry
Dowiedz się więcej o naszych termometrach i przetwornikach do pomiaru temperatury
Zarządzaj nawet 8 punktami, w których mierzone są podobne lub różne parametry dzięki naszemu wielokanałowemu przetwornikowi LiquilineCM448. Otwarte interfejsy komunikacyjne zapewniają łatwą integrację z systemem sterowania, płynne działanie oraz łatwą konserwację i kalibrację
Bezpieczne usuwanie związków azotu ze ścieków dzięki systemowi LiquilineControl
Pierwszym etapem usuwania azotu jest nitryfikacja. Proces ten wymaga dokładnego monitorowania rozkładu amonu i stanowi istotny czynnik kosztowy, ponieważ ten rodzaj analizy cieczy często wymaga dodawania kolejnych substancji, aby umożliwić pomiary.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze solidne, łatwe w użyciu i trwałe technologie pomiaru stężenia amonu w procesie nitryfikacji umożliwiają operatorowi wczesne reagowanie na wszelkie nieprawidłowości związane z poziomem amonu.
Polegaj na wysoce precyzyjnych pomiarach amoniaku we wszystkich krytycznych punktach kontroli realizowanych za pomocą analizatorów Liquiline SystemCA80AM
Dalsza optymalizacja całkowitych kosztów dzięki niższym kosztom utrzymania i mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych w procesach oczyszczania
Monitorowanie i utrzymywanie poziomów tlenu niezbędnych dla prawidłowego procesu napowietrzania może dla oczyszczalni ścieków oznaczać znaczne koszty związane z energią. Operatorzy oczyszczalni oczekują szybkiego czasu reakcji i niskich kosztów utrzymania sprzętu.
Nasza wiedza ekspercka
Poziomy tlenu są kontrolowane przez porównanie zmierzonego stężenia i wartości zadanej. Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania tlenu można elastycznie dostosować do wymagań użytkownika, uzyskując szybko wiarygodne i dokładne wyniki.
Mierz dokładnie stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie za pomocą naszego cyfrowego aperometrycznego czujnika tlenu COS51E
Zwiększ bezpieczeństwo procesu dzięki czujnikom cyfrowym z technologią Memosens2.0
Zmniejszone zużycie energii dzięki dalszej optymalizacji pracy dmuchawy
Poznaj proces napowietrzania w oczyszczaniu ścieków
Korzyści
Współpracując z wieloma klientami, nasi eksperci ds. przemysłu i zastosowań osiągnęli wspaniałe rezultaty w optymalizacji procesu napowietrzania w oczyszczalniach ścieków. Kompletne portfolio Endress+Hauser w zakresie oprzyrządowania, usług i rozwiązań gwarantuje sukces od samego początku. Naszym celem jest bycie wiarygodnym partnerem w każdym aspekcie oczyszczania ścieków.
Nawet 30%
niższe koszty zużycia energii dzięki naszemu rozwiązaniu do sterowania procesem napowietrzania
40%
dłuższa żywotność czujników analitycznych dzięki technologii Memosens
300,000
czujników Memosens zainstalowanych na całym świecie
System Liquiline Control steruje procesem nitryfikacji i denitryfikacji w oczyszczalni ścieków w mieście Stadtlohn. System sterowania zapewnia zgodność z wartościami dopuszczalnymi i optymalizację zużycia energii.
Jednoczesny pomiar zawartości tlenu, jonów amonowych i azotanowych wraz ze sterowaniem procesem biologicznym, pomaga operatorom zoptymalizować zużycie energii elektrycznej przy zachowaniu odpowiednich parametrów ścieku oczyszczonego.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Przeróbka osadów ściekowych
Optymalizacja procesu przeróbki osadów ściekowych umożliwia obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności komory fermentacyjnej i spełnianie przepisów dotyczących ochrony środowiska!
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .