Zmniejsz złożoność projektu, oszczędzaj czas i pieniądze dzięki naszemu pełnemu portfolio urządzeń i usług
Głównymi elementami zarządzania projektem są realizacja zgodnie z terminem, zgodność z założonym budżetem oraz jakość wykonanych instalacji. Zagadnienia te dotyczą modernizacji czy budowy nowych obiektów branży wodno-ściekowej. Aparatura pomiarowa może być jedynie niewielką częścią całego projektu, jednak poprawność wskazań i ich stabilność jest kluczowym elementem dla długofalowego funkcjonowania procesu. Korzystając z usług preferowanego dostawcy aparatury kontrolno– pomiarowej jakim jest Endress+Hauser, cała procedura doboru metod oraz technologii pomiarowych jest znacznie łatwiejsza.
do 30%
zmniejszone wydatki inwestycyjne
przy zastosowaniu podejścia głównego dostawcy instrumentów (MIV) w porównaniu z podejściem tradycyjnym
Jak możemy pomóc
Nawiązanie współpracy z Endress+Hauser jako preferowanym partnerem przynosi wiele korzyści. Pełnimy rolę podmiotu odpowiedzialnego za wszystkie stosowne usługi, gwarantując optymalną realizację projektu. Jesteśmy fachowym partnerem od etapu tworzenia dokumentacji technicznej po fazę eksploatacji. Nasza oferta spełnia wszystkie wymagania w zakresie skutecznego zarządzania projektem:
Kompleksowa oferta urządzeń pomiarowych oraz usług serwisowych dedykowanych branży
Kompleksowa oferta usług serwisowych świadczonych przez cały okres trwania projektu
Doświadczeni kierownicy projektów wspomagający proces projektowania i realizacji projektów
Aplikacje pomiarowe
Kompleksowe zaopatrzenie
Angażowanie wielu dostawców może zwiększyć złożoność projektu, zwiększyć wysiłek potrzebny na koordynacje a przez to dopuścić możliwość popełnienia błedu i spowodowania opóźnień, ryzykując dotrzymanie terminów oraz budżetu.
Nasza wiedza ekspercka
Wybierając Endress + Hauser jako kompleksowego dostawcę możesz mieć pewność, że projekt dostarczony będzie profesjonalnie z jednego źródła.
Zmniejsz złożoność i czas potrzebny na koordynację projektu
Wszystkie odpowiednie przyrządy od przetworników pomiarowych po czujniki pochodzące od jednego dostawcy
Możesz również dobrać niezbędne akcesoria i usługi dodatkowe
Nasi dedykowani branży inżynierowie wspierają Cię szczególnie na etapie planowania projektu, integrując i koordynując ewentualnych partnerów, co w konsekwencji zmniejsza złożoność twoich projektów
Nasza wiedza ekspercka
Nasze dedykowane, wyspecjalizowane zespoły będą współpracować z Twoim zespołem i ściśle współpracować z Tobą od samego początku projektu w celu zapewnienia terminowej realizacji projektu przy stałym wsparciu technicznym.
Integracja zespołów E + H na wczesnym etapie cyklu życia projektu w celu szczegółowego planowania oraz określeniu wymagań
Eksperci w inżynieringu i uruchamianiu pomagają określić optymalne rozwiązanie
Dostosuj swoje rozwiązanie techniczne na etapie projektowania, aby uniknąć ukrytych kosztów podczas realizacji
Złożoność problemów związanych z konserwacją, naprawą i eksploatacją zwiększa się, gdy w projekt zaangażowanych jest wielu partnerów.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki współpracy podczas całego projektu i wsparciu w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań, nasze zespoły specjalistów są gotowe, aby nadal wspierać Cię po zakończeniu projektu.
Korzystanie z usług Endress+Hauser jako preferowanego dostawcy skutkuje przy zarządzaniu projektami płynniejszą realizacją, oraz redukuje koszty generowane podczas całego okresu eksploatacji instalacji. Możesz również polegać na dogłębnej wiedzy branżowej naszych ekspertów, a także ich doświadczeniu w zarządzaniu projektami. Dzięki temu na pewno uda Ci się dotrzymać terminów z harmonogramów i nie przekroczysz budżetu.
4 tygodnie
krótszy termin realizacji projektu dzięki elektronicznej wymianie danych - przy założeniu 800 zamówionych urządzeń - w porównaniu do tradycyjnej metody.
80%
oszczędności czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentacji technicznej (np. rysunków CAD) przy skorzystaniu z naszego narzędzia projektowego - przy założeniu 800 wprojektowanzch urządzeń - w porównaniu do tradycyjnej metody.
25 000
US oszczędności na częściach zamiennych przy współpracy z nami jako partnerem MIV w przypadku projektu z oprzyrządowaniem o wartości 700 000 USD.
ProRheno AG aims to meet future requirements with the expansion and modernization of the Basel wastewater treatment facility. Endress+Hauser is one of the partners in this large-scale project.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Inne gałęzie przemysłu
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Przemysł chemiczny: konkurencyjność i bezpieczeństwo
Przemysł chemiczny: konkurencyjność i bezpieczeństwo
Zdobądź dodatkowe umiejętności projektowe oraz wiedzę, której potrzebujesz, aby podnieść bezpieczeństwo i wydajność swojego zakładu
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .