Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Huta stali w nocy

Bezpieczne i niezawodne wytwarzanie stali

Zwiększenie bezpieczeństwa procesu wytwarzania stali dzięki dedykowanym urządzeniom pomiarowym i narzędziom oprogramowania

Wysokie temperatury, stopiony metal i ciężkie ładunki — wytwarzanie stali to bardzo wymagający proces, zarówno pod względem siły roboczej, jak i urządzeń. Operatorzy hut stali dokładają zatem wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo i dostępność instalacji. Nie tylko po to, by zapobiec potencjalnie śmiertelnym wypadkom, ale także po to, by zagwarantować, że produkcja na niezwykle konkurencyjnym rynku nigdy nie ustanie. Do tego potrzebne są wytrzymałe urządzenia pomiarowe dostarczające wiarygodne dane oraz inteligentne rozwiązania do sterowania procesem.

W czym możemy pomóc?

Nasi specjaliści ds. projektowania procesu pomagają klientom w doborze najlepszego oprzyrządowania optymalnie dostosowanego do wymogów branży, a także w zapewnieniu zgodności z normami bezpieczeństwa funkcjonalnego PL-EN 61508 (system klasyfikacji zagrożeń związanych z procesem — poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (ang. Safety Integrity Level)) oraz PL-EN 61511 (system zapewnienia bezpieczeństwa procesu przy wykorzystaniu oprzyrządowania — system służący bezpieczeństwu (ang. Safety Instrumented Systems)) zgodnie z normą PN-EN 13849. Oferujemy kompleksowy pakiet usług i rozwiązań opartych na ponad 60 latach doświadczenia.

  • Bezpieczny monitoring najważniejszych obwodów wody chłodzącej

  • Pomiar poziomu kwasu i zabezpieczenie zbiorników przed przelaniem

  • Przyrządy z certyfikatem SIL

  • Monitorowanie on-line punktów pomiarowych

Aplikacje pomiarowe

Bezpieczny monitoring najważniejszych obwodów wody chłodzącej

Awarie w obiegu wody mogą być bardzo niebezpieczne zarówno dla sprzętu, jak i personelu. Szczególnie w hucie stali, gdzie są one wykorzystywane do kontroli bardzo wysokich temperatur i chłodzenia różnego rodzaju lanc tlenowych w konwertorach oraz paneli ściennych i dachowych elektrycznych pieców łukowych. Również jakość wody musi być regularnie monitorowana, aby zapobiec rozwojowi glonów lub nawet bakterii zakaźnych, takich jak legionella.

Produkcja stali
Nasza wiedza ekspercka

Czujniki do monitorowania tych procesów zostały opracowane tak, aby wytrzymać trudne warunki panujące w hucie stali.

  • Nasze rozwiązanie do wykrywania wycieków mierzy wlotowe i wylotowe natężenia przepływu w obwodzie za pomocą odpowiednich przepływomierzy, elektromagnetycznych lub ultradźwiękowych. Temperatury na wejściu i wyjściu obwodów są uzyskiwane z czujników zamontowanych w pobliżu przepływomierzy..

  • Jakość wody w obiegu chłodzącym jest kontrolowana poprzez monitorowanie parametrów takich jak pH, odkładanie się krzemianów i tlenu. Nasza oferta rozwiązań do analizy cieczy, obejmująca czujniki i przetworniki cyfrowe, umożliwia uzyskanie wiarygodnych pomiarów.

Pomiar poziomu kwasu i zabezpieczenie zbiorników przed przelaniem

Wytwarzanie wysokiej jakości blach obejmuje ich wytrawianie. Ten etap procesu wykorzystuje różne rodzaje kwasów do usuwania zanieczyszczeń. Praca z tymi kwasami stanowi zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest ścisłe monitorowanie zbiorników do przechowywania kwasów, aby zapobiec ich przelaniu.

Zbiorniki z kwasem
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje radarowe przetworniki poziomu, które są specjalnie zaprojektowane, aby wytrzymać agresywne media i wspierać Cię w instalacji, abyś mógł uzyskać wiarygodne wyniki.
Oferujemy również kompletne rozwiązanie automatyzacji zabezpieczania przed przelaniem, które pomoże Ci spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa, a także zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przyrządy certyfikowane zgodnie z SIL

Kontrola procesu jest tak dobra, jak zastosowane w tym celu przyrządy i urządzenia. Aby ocenić czujnik, operatorzy mogą polegać na standardach branżowych, takich jak IEC 61511. Norma ta opisuje poziomy integralności bezpieczeństwa (SIL), które stanowią ustalony punkt odniesienia dla nienaruszalności bezpieczeństwa systemu.

Poziomy Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL)
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser posiada jedną z najbogatszych ofert przyrządów z certyfikatem IEC 61508, projektowanych i tworzonych zgodnie z normami pod kątem bezpieczeństwa. W zakresie rozwoju sprzętu i oprogramowania wdrożyliśmy ustandaryzowane procedury pozwalające na uniknięcie błędów systematycznych i kontrolowanie przypadkowych awarii. Dowiedz się więcej o portfolio urządzeń z certyfikatem SIL.

Monitorowanie on-line punktów pomiarowych

Jednym z podstawowych sposobów na poprawę bezpieczeństwa pracowników jest skrócenie czasu spędzanego w strefach niebezpiecznych.

Netilion online monitoring
Nasza wiedza ekspercka

Nowe, cyfrowe technologie pomiarowe online pozwalają na zdalną kontrolę procesów. Firma Endress+Hauser opracowała różne usługi cyfrowe, aby wspierać Twoje działania..

  • Dowiedz się więcej o cyfrowych usługach Netilion oraz naszych przemysłowych tabletach dla wygodnego monitorowania i konfiguracji aparatury obiektowej.

Dowiedz się, jak zwiększyć bezpieczeństwo i dostępność instalacji

Proces wytwarzania stali ©Endress+Hauser
System do wykrywania nieszczelności w konwerterze ©Endress+Hauser
System do wykrywania nieszczelności ©Endress+Hauser

Korzyści

Bezpieczeństwo i dostępność instalacji to niezwykle istotne obszary wymagające współpracy z godnym zaufania partnerem, dla którego bardziej niż krótkoterminowy zysk liczy się nawiązanie trwałej relacji z klientem. Endress+Hauser od ponad 60 lat współpracuje z przedsiębiorstwami zajmującymi się wytwarzaniem stali w ponad 100 krajach. Nasze urządzenia i rozwiązania — zaprojektowane zgodnie z wymogami konkretnych branż — są niezawodnie stosowane na całym świecie.

  • 200 000+

    czujników temperatury zainstalowanych w wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa instalacjach do wytwarzania stali na całym świecie.

  • 55,000

    inteligentnych czujników zintegrowanych w ramach 65 projektów optymalizacji cyfrowej.

  • 2,6 mln

    urządzeń przemysłowych dostarczonych do przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem surowców mineralnych i metalicznych od 2007 r.
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
Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu