Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Cementownia

Produkcja cementu: skoncentruj się na tym, co naprawdę istotne

Łatwy sposób na spełnienie kompleksowych wymagań klientów

W obliczu niestabilnych cen surowców z jednej strony i kompleksowych potrzeb klientów z drugiej, konieczność optymalizacji procesów w przemyśle cementowym nigdy jeszcze nie była tak silna. Na przykład, w procesie produkcji klinkieru koszty energii mogą stanowić do 75% kosztów zmiennych. Aby jednak skutecznie obniżyć koszty bez obniżania jakości produktów, najważniejsze są dokładne dane o procesie uzyskiwane dzięki niezawodnej aparaturze pomiarowej.

W czym możemy pomóc?

Zarządzanie projektem, automatyzacja systemów transportu paliwa, dobór aparatury pomiarowej do procesu produkcji klinkieru oraz rozwiązań ograniczających emisję NOx w ramach działań na rzecz ochrony środowiska - nasi doświadczeni konsultanci ds. automatyzacji procesów są w stanie spełnić wszelkie wymagania dotyczące układów pomiarowych i sterowania dla w pełni zintegrowanych cementowni:

  • Monitoring silosów mączki surowej i klinkieru

  • System sterowania palnikiem pieca i dozowaniem oleju opałowego

  • Monitoring chłodnika klinkieru

  • Aparatura dla podgrzewaczy cyklonowych

  • Magazynowanie i dozowanie dodatków

Aplikacje pomiarowe

Monitoring silosów mączki surowej i klinkieru

Utrzymanie ciągłości produkcji wymaga ciągłego monitorowania stanu w silosach mączki surowej i klinkieru. Zbiorniki magazynowe mogą mieć różny kształt i wielkość, więc monitorowanie poziomu może być kłopotliwe.

Silos cementu
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje szereg różnych technologii i rozwiązań do monitorowania poziomu, które można zastosować w trudnych warunkach pracy, m.in. wysokiego zapylenia i zużycia ściernego.

System sterowania palnikiem pieca i dozowaniem oleju opałowego

Proces pirometalurgiczny to zasadniczy etap w produkcji cementu. Jest to etap, który generuje największą część kosztów eksploatacyjnych, ale także daje największe możliwości doskonalenia procesu.

Proces pirometalurgiczny w cementowni
Nasza wiedza ekspercka

Głównym parametrem tych procesów jest oczywiście temperatura. Kontrolowanie jej pozwala na zapewnienie stałej jakości produktu i optymalizacji zużycia paliwa.

  • Do pomiarów temperatury w górnych cyklonach podgrzewacza należy użyć sondy termoparowej z zaawansowaną osłoną, wykonaną ze specjalnej ceramiki opartej na azotku krzemu.

  • Dla dolnych cyklonów zalecamy termometry z osłoną termometryczną prętową wykonaną ze specjalnego stopu niklowo-kobaltowego, która zapewnia najwyższą odporność na działanie agresywnych gazów.

  • Przepływomierze Coriolisa umożliwiają optymalizację pracy palnika poprzez regulację strumienia masy, a także służą do jednoczesnego pomiaru online temperatury i lepkości oleju opałowego w systemie podgrzewu oleju

Monitoring chłodnika klinkieru

Chłodnik klinkieru to jedna z krytycznych aplikacji w procesie produkcji klinkieru, ponieważ szybkość chłodzenia ma najważniejszy wpływ na jakość klinkieru oraz na parametry cementu.

Produkcja klinkieru
Nasza wiedza ekspercka

Nasz bogaty asortyment produktów pozwala na zaoferowanie kompleksowego rozwiązania do monitorowania chłodnika klinkieru - wszystko od jednego dostawcy. Obejmuje ono:

Aparatura dla podgrzewaczy cyklonowych

Podgrzewacze cyklonowe wymagają monitorowania, aby kontrolować mieszanie mączki surowej i zapobiegać blokadzie, która może skutkować kosztownym przestojem.

Podgrzewacz cyklonowy
Nasza wiedza ekspercka

Wykrywanie blokady, oprócz pomiaru temperatury, jako podstawowego parametru określającego ogólną wydajność, umożliwia pomiar ciśnienia oraz warstwy osadu.

  • Zaawansowane technicznie termopary do monitorowania temperatury, o długiej żywotności, wykonane ze stopu odpornego na ścieranie i z odporną na drgania elektroniką

  • Przetworniki ciśnienia o wysokiej dokładności, odporności cieplnej i odporności na wstrząsy do kontroli ciśnienia w komorze cyklonu

  • Bezinwazyjne detektory osadu i blokady podgrzewaczy cyklonowych

Oferowane rozwiązania

Klikając na schematy procesów, dowiesz się jak można obniżyć koszty produkcji

Proces produkcji cementu ©Endress+Hauser
Wypalanie klinkieru ©Endress+Hauser

Korzyści

Konsultanci branżowi E+H, wspólnie z naszymi klientami osiągnęli znakomite rezultaty, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji, w wielu branżach przemysłu, m.in. produkcji metali szlachetnych, cementu i stali. Podstawą naszego sukcesu, oprócz wiedzy technicznej i asortymentu produktów optymalnie dostosowanych do konkretnych branż, jest nasze credo biznesowe. Zależy nam przede wszystkim na nawiązaniu trwałych relacji z klientem a nie na krótkoterminowych zyskach.

  • Ponad 145 000

    tyle inteligentnych czujników poziomu w silosach do magazynowania cementu działa na całym świecie

  • Ponad 60

    tyle lat doświadczenia mamy w zakresie aparatury pomiarowej

  • 10 mln

    tyle naszych urządzeń zainstalowano na całym świecie
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
Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu