Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zarządzanie wodą kopalnianą

Lepsze, ekologiczne i ekonomiczne oczyszczanie wód kopalnianych

Efektywność i bezpieczeństwo w procesach dotyczących wód kopalnianych, od zaopatrzenia po oczyszczanie i odprowadzanie ścieków

Oczyszczanie wód kopalnianych odgrywa kluczową rolę w operacjach górniczych, czy to w zapewnianiu dostaw świeżej wody dla pracowników, czy też we wspieraniu istotnych procesów, takich jak separacja. Jednak zakup i uzdatnianie potrzebnych ilości wody to nie jedyne wyzwania. Oczyszczanie ścieków w celu ich bezpiecznego odprowadzenia jest równie skomplikowane. Wszystkie te wyzwania spotęgowane są podczas pracy w odległej lokalizacji. Portfolio produktów i usług Endress+Hauser obejmuje wiele rozwiązań w zakresie oczyszczania wód kopalnianych.

W czym możemy pomóc?

Endress+Hauser oferuje szeroki zakres aparatury pomiarowej do wspomagania i optymalizacji procesów związanych z wodą kopalnianą, od monitorowania odsalania wydobywanej wody, przez przygotowanie wody przemysłowej, po uzdatnianie wody do zrzutu.

  • Monitorowanie i kontrola odsalania w celu zapewnienia bezpiecznego zużycia

  • Kontrola kluczowych parametrów w celu optymalizacji energii i środków chemicznych używanych do przygotowania wody

  • Zrównoważenie wysiłków w zakresie oczyszczania ścieków w celu zapewnienia optymalnej wydajności

Aplikacje pomiarowe

Skuteczne i wydajne odsalanie

Odsalanie to coraz częściej stosowany sposób zapewnienia dostaw wody w górnictwie. Jedna z najpopularniejszych technik odsalania, odwrócona osmoza, polega na filtrowaniu wody morskiej przez specjalistyczne membrany. Wyzwaniem dla operatorów kopalń jest zagwarantowanie długich cykli filtracji bez uszkadzania membran, które mogą być podatne na blokowanie, zanieczyszczanie i powstawanie kamienia.

Skuteczne i wydajne odsalanie
Nasza wiedza ekspercka

Dokładne monitorowanie procesów jest niezbędne, aby uniknąć przestojów, a Endress+Hauser oferuje kompletne portfolio obejmujące wszystkie niezbędne parametry.

Precyzyjne monitorowanie procesu przygotowywania wody

Podczas przygotowywania wody kopalnianej należy monitorować wiele parametrów, takich jak pH, aby zapewnić skuteczność sedymentacji, oraz zmętnienie w celu określenia poziomu zawiesiny.

Precyzyjne monitorowanie procesu przygotowywania wody
Nasza wiedza ekspercka

Najnowocześniejsze czujniki cyfrowe Memosens Endress+Hauser umożliwiają dokładne i niezawodne monitorowanie wszystkich istotnych parametrów dla optymalnego przygotowania wody.

  • Pomiar i kontrola jakości wody w sposób niezawodny i dokładny

  • Łatwa i niezakłócająca procesu kalibracja przy użyciu zdejmowanych głowic czujników

  • Możliwość podłączenia do ośmiu czujników Memosens do przetwornika Liquiline w celu zdalnego monitorowania wielu parametrów

Zoptymalizowane oczyszczanie ścieków

Podstawowym wyzwaniem dla operatorów kopalń przy oczyszczaniu ścieków jest znalezienie równowagi między zagwarantowaniem odpowiedniej jakości ścieków a minimalizacją kosztów.

Zoptymalizowane oczyszczanie ścieków
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje w pełni dedykowane portfolio rozwiązań technologicznych w zakresie uzdatniania wody i zarządzania nią, aby umożliwić szybkie osiągnięcie takiej równowagi.

Uzdatnianie wody przemysłowej

Filtracja membranowa ©Endress+Hauser
Oczyszczanie ścieków ©Endress+Hauser

Korzyści

Endress+Hauser ma ponad 60 lat doświadczenia w branży wodno-ściekowej. Nie tylko oferujemy dedykowane przyrządy i rozwiązania opracowane specjalnie z myślą o instalacjach wodnych, lecz także dysponujemy fachową wiedzą z zakresu sektora wodnego. Nasi eksperci pomogą w ograniczeniu kosztów uzdatniania wody, nie zmniejszając przy tym poziomu bezpieczeństwa dla pracowników i środowiska.

  • 30%

    niższe koszty zużycia energii dzięki naszemu rozwiązaniu do sterowania procesem napowietrzania

  • 20%

    oszczędność kosztów dzięki mniejszemu zużyciu kondycjonera do oczyszczania osadu

  • Ponad 60

    lat doświadczenia w branży wodno-ściekowej

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu