The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Inżynier na tle rafinerii

Nafta i Gaz: gdy paliwa są w centrum uwagi

Bogate oświadczenie w sektorze naftowo-gazowym pozwala nam wspierać Klientów i rozwój ich zakładów zgodnie z oczekiwaniami.

Światowy rynek paliwowy bywa zmienny i nieprzewidywalny, ale procesy w zakładzie muszą zachować stabilność i niezawodność. Tak odbiorcy, jak i dostawcy działający w tej branży potrzebują partnera, który rozumie wyzwania związane z zachowaniem, a nawet maksymalizowaniem dyspozycyjności, przy stale kurczących się zasobach.

Odpowiedź na zmieniające się wyzwania

Posiadamy specjalistyczną wiedzę w wielu obszarach: od prac poszukiwawczych po rafinację, od składowania po dystrybucję, od modernizacji instalacji po realizację nowych projektów, co przekłada się na sukces naszych Klientów.

W czasach, gdy przemysł naftowo-gazowy zmaga się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników i ciągłym zaostrzaniem norm i wymagań prawnych, nasza firma wspiera klientów w całym cyklu życia instalacji technologicznej i pilnuje sprawnej i terminowej realizacji złożonych zadań, od projektowania po eksploatację.

Przy stale zwiększającej się złożoności instalacji i procesów oraz naciskom na minimalizowanie czasu przestojów, niezawodne, dokładne i identyfikowalne informacje dotyczące zasobów instalacji mogą znacznie zwiększyć konkurencyjność w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Przedsiębiorstwa mogą zdziałać więcej, przy mniejszych nakładach, dzięki wsparciu solidnego partnera, który posiada oddziały na całym świecie i jest przyzwyczajony do długofalowej, lojalnej współpracy.

Zapoznaj się z wirtualną prezentacją rozwiązań dla przemysłu naftowo-gazowego

Wirtualna prezentacja rozwiązań Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego

Poznaj różnorodność proców i zastosowań aparatur pomiarowej w tej branży. Dowiedz się jak zwiększyć dyspozycyjność i bezpieczeństwo instalacji.

Rozpocznij teraz

4100

USD/godz.

to cena całkowitego zatrzymania procesu wydawania lub przyjęcia, przy założeniu, że ciecz przepływa z prędkością 2,0 m/s w standardowej linii DN 50, co oznacza natężenie przepływu na poziomie około 15 000 l/godz., przy utraconych zyskach 0,30 USD/l.

Bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych

Zdjęcie inżyniera Endress+Hauser wchodzącego po schodach

Bezpieczeństwa nie wolno ignorować. Produkujemy dokładne, trwałe i niezawodne urządzenia pomiarowe, dzięki któremu nasi Klienci na całym świecie, mogą zwiększyć niezawodność i wydajność swoich instalacji technologicznych.

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Inżynier Endress+Hauser rozmawia z klientem na dachu zbiornika

Nasi klienci koncentrują się na jak najlepszym wykorzystaniu surowców. My pomagamy zwiększać wydajność i zwrot z inwestycji.

Wysoka dostępność instalacji technologicznej

Sterownia

Przed branżą nafty i gazu stoją trzy wyzwania: uproszczenie procesów, innowacyjność, dostępność zasobów . Możesz na nas liczyć, mierząc się z każdym z nich.

Nowości produktowe