Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Pomiar poziomu w obwodzie pary wodnej w elektrowni

Zoptymalizowany pomiar poziomu w obiegu wodno-parowym

Mała ilość pary wodnej może zawierać znaczne ilości energii; mała ilość wody może uszkodzić turbinę

Para wodna jest często stosowana do przenoszenia energii cieplnej ze względu na jej liczne zalety — nie jest toksyczna ani łatwo palna, a instalacje do jej obsługi są tanie i nie wymagają dużych nakładów na konserwację. Niemniej jednak może dojść do uderzeń wodnych w przegrzewaczach wstępnych, wibracji, korozji i erozji, zmniejszenia wydajności przegrzewaczy pary oraz przeciążenia odwadniaczy. W rezultacie mogą wystąpić problemy z bezpieczeństwem systemu, wczesne awarie urządzeń, niska wydajność systemu parowego, częste wyłączenia kotłów oraz uszkodzenia rurociągów parowych i zaworów.

W czym możemy pomóc?

Zapewniamy bezpieczną i efektywną pracę obiegu wodno-parowego oraz mamy rozwiązanie problemów z podciśnieniem i gęstością, które mają wpływ na pomiar poziomu. Oferujemy pełen asortyment rozwiązań, technologii i usług dopasowanych do każdego zastosowania. Nasza produkcja odbywa się z przestrzeganiem najwyższych standardów jakościowych, dzięki czemu możemy zagwarantować stałą jakość wykonania i kompatybilność.

  • Zwiększona wydajność i dostępność Twojej instalacji dzięki udoskonalonej kontroli poziomu

  • Redukcja zabiegów konserwacyjnych, a tym samym kosztów eksploatacyjnych

  • Skrócenie czasu planowania i składania zamówień

  • Minimalizacja kosztów załadunku i montażu (rozwiązania z komorami bypassowymi z zastosowaniem radarów falowodowych)

  • Pełna zgodność z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w elektrowniach (np. SIL, PED, ASME))

Aplikacje pomiarowe

Skraplacz

Głównym zadaniem kondensatora pary jest skraplanie zużytej pary wodnej z turbiny niskociśnieniowej i przekształcanie jej w wodę, aby wykorzystać ją ponownie w kotle, jako wodę zasilającą. Próżnia i różnica temperatur pomiędzy wodą chłodzącą a parą w skraplaczu jest kluczem do generowania większej mocy, ale wymaga również przyjaznego dla użytkownika monitorowania i serwisowania oraz niezawodnego pomiaru poziomu w każdym momencie..

Skraplacz
Nasza wiedza ekspercka

Aby rozwiązać problemy związane z podciśnieniem i konserwacją poziomowskazów, sprawdź nasze radary falowodowe Levelflex , jako doskonałą alternatywę dla tradycyjnych przetworników poziomu dp i poziomowskazów wyporowych.

  • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki prostemu uruchamianiu i łatwej obsłudze

  • Użyj LevelflexFMP51 do dokładnego pomiaru poziomu nawet w warunkach próżni

Walczak i przegrzewacze wstępne

Zbyt niski poziom wody może spowodować przegrzanie rur przegrzewacza, co może prowadzić do kosztownych napraw, przestojów i urazów personelu.. W przypadku zbyt wysokiego poziomu woda z kotła przedostaje się do nagrzewnicy lub turbiny, co może prowadzić do wysokich kosztów konserwacji, awarii turbiny bądź kotła lub zmniejszonej wydajności.

Walczak i przegrzewacze wstępne
Nasza wiedza ekspercka

Kontrola poziomu wymaga zastosowania wysokiej klasy technik, takich jak radar falowodowy, ponieważ pomiar poziomu musi być dokładny i przekazany do systemu sterowania.. Wykorzystaj nasz LevelflexFMP54 do dokładnego pomiaru poziomu w ekstremalnych warunkach procesowych, takich jak wysoka temperatura i wysokie ciśnienie..

  • Podnieś poziom bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ryzyka wyłączenia kotła

  • Zwiększ dyspozycyjność poprzez lepszą kontrolę poziomu

  • Zaufaj samoweryfikacji Heartbeat, aby upewnić się, że urządzenie jest w dobrej kondycji

Ogrzewanie i chłodzenie lokalne

Czy to w sieciach ciepłowniczych, zakładach przemysłowych czy dużych kompleksach budynków - kotły, zbiorniki i systemy rurowe są wszędzie ogrzewane lub chłodzone. Wymagane do tego systemy chłodzenia i ogrzewania pracują często przez całą dobę i zużywają ogromne ilości energii.

Ogrzewanie i chłodzenie lokalne
Nasza wiedza ekspercka

Oferujemy pakiet energetyczny, który zapewnia pełną przejrzystość co do tego gdzie i ile energii jest zużywane w danym systemie.

Zwiększenie wydajności obwodu pary wodnej

Schemat procesu w obwodzie pary wodnej ©Endress+Hauser

Proces obiegu pary wodnej z naciskiem na kontrolę poziomu

Korzyści

Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w pomiarach obiegów wodno-parowych pomagamy naszym klientom zoptymalizować koszty cyklu życia oraz skrócić czas planowania i zaopatrzenia.. Naszym celem jest opracowywanie prostych, bezpiecznych i dokładnych rozwiązań, które przynoszą operatorom instalacji wymierne korzyści.

  • 25%

    redukcja kosztów dzięki pomiarowi poziomu za pomocą wysokiej jakości radaru falowodowego (GWR) montowanego w komorze pomiarowej na bypasie zbiornika

  • 1-źródło

    zakup wszystkich elementów u jednego dostawcy

  • 100,000

    rozwiązań pomiaru poziomu w bypaasie za pomocą Levelflex zainstalowanych na całym świecie

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu