Zarządzanie projektami w branży chemicznej - minimalizacja ryzyka
Partnerstwo z Endress+Hauser jako głównym dostawcą aparatury zapewnia minimalizację ryzyka i optymalizację wydatków inwestycyjnych
Zarządzanie projektem w przemyśle chemicznym to skomplikowane zadanie, wymagające bliskiej koordynacji działań różnych zainteresowanych stron. Błędy na etapie planowania i wyboru technologii mogą skutkować kosztownymi opóźnieniami i zwiększeniem ryzykiem. Zespoły odpowiedzialne za realizację projektów mogą być rozmieszczone na całym świecie. Wybór głównego dostawcy aparatury (MIV) o globalnej obecności może pomóc w dotrzymaniu harmonogramu i celów budżetowych projektu dzięki ograniczeniu liczby interesariuszy, ścisłej współpracy oraz lokalnym kompetencjom w zakresie zarządzania projektem.
do 30%
zmniejszone wydatki inwestycyjne
przy zastosowaniu podejścia głównego dostawcy instrumentów (MIV) w porównaniu z podejściem tradycyjnym
W czym możemy pomóc?
Jako główny dostawcy aparatury (MIV), Endress+Hauser zapewnia w pełni zintegrowane partnerstwo i wsparcie w zakresie projektów inwestycyjnych w branży chemicznej oraz petrochemicznej. Poprzez zapewnienie szczegółowego planowania począwszy od fazy projektu wstępnego (FEED) inwestycji po fazę eksploatacji i dalsze fazy, zmniejszamy niepewność związaną z realizacją projektu, zapobiegając kosztownym zmianom dokonywanym w ostatniej chwili, a także pomagamy uniknąć różnic, które mogą wystąpić pomiędzy różnymi dostawcami.
Całość aparatury i usług wsparcia z jednego źródła
Jeden niezawodny partner zapewniający spójność i jednoznaczność
Doświadczone, profesjonalne wsparcie w celu ograniczenia zmian i dotrzymania harmonogramu realizacji
Najnowocześniejsza technologia, metody i narzędzia zapewniające efektywność oraz powtarzalność, celem redukcji ryzyka
Standaryzacja umożliwiająca ograniczenie różnorodności, uproszczenie realizacji i minimalizację kosztów konserwacji oraz napraw
Aplikacje pomiarowe
Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek
Spełnienie kryteriów związanych z terminem i kosztem jest kluczowym wyzwaniem przy projektowaniu oraz realizacji projektów w przemyśle chemicznym, więc specjaliści z różnych branż, często działający w różnych regionach geograficznych, muszą ściśle współpracować przy podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zarówno zakupów, partnerów, jak i najlepszej ścieżki dla pomyślnej realizacji projektu.
Nasza wiedza ekspercka
Eksperci Endress+Hauser będą współpracować z Państwa zespołami odpowiedzialnym za projekt od samego początku, zapewniając płynną komunikację, optymalny wybór technologii, właściwe planowanie oraz przyspieszenie terminu realizacji.
Szybka dostawa rysunków CAD celem wcześniejszego przeglądu propozycji i planów instalacji
Szybsze uruchomienie produkcji dzięki skróceniu harmonogramu projektu
Dokonywanie właściwych wyborów technologicznych od samego początku, celem ograniczenia kosztownych ponownych analiz
Zmniejszenie stopnia skomplikowania dzięki ciągłemu, dedykowanemu wsparciu
Koordynacja wielu dostawców, często działających w różnych regionach geograficznych i o różnych wymaganiach, a także ograniczeniach związanych z asortymentem produktów, dostępnością oraz poziomem usług, może stwarzać nadmierne ryzyko, wzrost kosztów i zwiększyć stopień skomplikowania zarówno podczas realizacji projektu, jak i na etapie eksploatacji.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki współpracy z Endress+Hauser jako głównym dostawcą aparatury (MIV) nie tylko podczas planowania i realizacji projektu, ale także w dłuższej perspektywie, możesz zmniejszyć problemy związane ze współpracą z wieloma dostawcami.
Oszczędność czasu dzięki dokumentacji dostępnej o dowolnej porze, z dowolnego miejsca, również za pomocą urządzeń mobilnych
Obniżka kosztów dzięki uproszczeniu zakupów, magazynowania, konserwacji i naprawy
Kliknij na kolejne grafiki, aby dowiedzieć się, jak możemy wspierać Cię w realizacji projektów w branży przetwórczej.
Poznaj naszego eksperta
"Moje ponad 20-letnie doświadczenie nauczyło mnie, że głównym czynnikiem sukcesu są globalni dostawcy, którzy dostarczają produkty. I to jest to, czym chcemy być dla Ciebie."
Korzyści
Twój sukces jest naszym głównym celem. Niezależnie od skali projektu w branży przetwórczej oraz liczby zaangażowanych partnerów, nasi eksperci, dzięki szerokiej znajomości aplikacji i doświadczeniu w zarządzaniu projektami, pomogą Ci w realizacji projektów na całym świecie. Zapewniamy wsparcie potrzebne do zmniejszenia ryzyka projektu — od fazy projektu wstępnego (FEED) po realizację projektu, oraz przez okres eksploatacji.
4 tygodnie
tyle czasu zaoszczędzisz na harmonogramie realizacji projektu, korzystając z naszego systemu elektronicznej wymiany danych (przy założeniu 800 zamówionych urządzeń).
80%
tyle czasu zaoszczędzisz na przygotowywanie dokumentacji technicznej, np. rysunków CAD, korzystając z naszego narzędzia inżynierskiego w porównaniu z tradycyjnym sposobem (przy założeniu, że dobierasz 800 urządzeń).
100 000 PLN
tyle zaoszczędzisz dzięki partnerstwu z Endress+Hauser jako głównego dostawcy aparatury (MIV), przy załączeniu, że wartość aparatury zamówionej dla projektu wynosi 2 800 000 PLN.
Szczegółowy projekt inżynierski, płynność procesów zaopatrzenia i niezawodna obsługa - firma chemiczna Clariant polega na standardowych rozwiązaniach dla automatyki.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Projekty
Process Optimization in Chemical Engineering
Combine our software tools and custom services for process optimization in chemical engineering to achieve excellence in each phase of your chemical project!
Wsparcie techniczne na miejscu przy realizacji projektów w branży chemicznej
Nasz doświadczony zespół zapewnia niezawodne usługi inżynierii chemicznej na miejscu. Dowiedz się więcej o tym, jak możemy Cię wesprzeć w Twoim kolejnym projekcie chemicznym.
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .