Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zakład polimeryzacji

Czujniki dla przemysłu chemicznego

Najnowocześniejsze czujniki dla zakładów chemicznych zapewniają dokładne pomiary, zwiększają wydajność operacyjną i obniżają koszty długoterminowej konserwacji

Przestarzała technologia może zagrażać zarówno procesom produkcyjnym, jak i gotowości do pracy. Starsze technologie pomiarowe, wykorzystujące komponenty mechaniczne są mniej dokładne i dla zapewnienia ciągłości produkcji wymagają częstszej konserwacji niż ich nowoczesne odpowiedniki. Inwestycja w wymianę starych urządzeń mechanicznych na czujniki innowacyjne przyniesie korzyści w dłuższej perspektywie, zarówno w postaci wzrostu wydajności, jak i oszczędności kosztów utrzymania.

W czym możemy pomóc?

Niezależnie od chemicznego procesu przemysłowego lub aplikacji, najnowsza generacja czujników Endress+Hauser umożliwi Ci osiągnięcie celów w zakresie produktywności i kosztów, zapewniając dokładne pomiary, redukując konserwację i przestoje podczas kalibracji i testów próbnych. Co więcej, nasze zespoły sprzedaży i serwisu są dostępne na całym świecie i zapewniają kompleksowe wsparcie, od wyboru odpowiednich czujników w celu zastąpienia starych urządzeń, po projektowanie niestandardowych koncepcji konserwacji.

  • Bezpieczne czyszczenie i kalibracja w trakcie procesu oraz autodiagnostyka i łatwe sprawdzanie poprawności działania dzięki inteligentnej aparaturze ze zintegrowaną technologią Heartbeat

  • Zaawansowana diagnostyka pozwalająca zapobiegać nieplanowanym przestojom

  • Bezpośredni dostęp do danych o składnikach zasobów za pomocą urządzeń mobilnych dzięki znacznikom RFID

  • Jednolite platformy przetworników, wspierające niezawodną, ujednoliconą strategię konserwacji

  • Najlepiej dopasowane urządzenia charakteryzujące się bezpieczeństwem wewnętrznym i wysoką dokładnością, zapewniające wiarygodne dane i bezpieczeństwo procesu

Aplikacje pomiarowe

Skuteczny pomiar lepkości podczas polimeryzacji

Lepkość to jedna z najważniejszych cech płynów i podstawowy parametr mierzony podczas kontroli procesu polimeryzacji. Jest to zmienna, która może być wykorzystana do monitorowania jakości produktu. Starsze przyrządy do pomiaru lepkości, zawierające komponenty mechaniczne, wymagają regularnej konserwacji dla utrzymania czystości filtrów i ciągłości produkcji.

Pomiar lepkości w procesie polimeryzacji za pomocą Promass I
Nasza wiedza ekspercka

Przepływomierz Coriolisa Promass I produkcji Endress+Hauser oferuje wiele korzyści w porównaniu ze starszymi urządzeniami mechanicznymi - najwyższą dokładność przy niższych kosztach eksploatacyjnych.

  • Nie wymaga filtrów, co oznacza duże oszczędności czasu i kosztów konserwacji, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i bezpieczeństwa procesu

  • Pojedynczy punkt pomiarowy służy optymalizacji jakości produktu. Wieloparametrowy pomiar inline przepływu, gęstości, temperatury i lepkości

  • Minimalne straty ciśnienia dzięki prostej, jednorurowej konstrukcji czujnika

Wydłużenie trwałości czujnika

Regularny pomiar pH wody służącej do schładzania olefin pomaga w dużej mierze zapobiec zanieczyszczeniu w dolnej części wieży. Konieczne jest czyszczenie czujników przynajmniej co drugi dzień, a jest to czynność czasochłonna i wymagająca sporego nakładu pracy, która jeśli nie będzie wykonywana, może powodować konieczność wymiany czujnika co dwa tygodnie.

Liquiline Control CDC90  do automatycznego czyszczenia czujników pH
Nasza wiedza ekspercka

Automatyczny system czyszczenia i kalibracji LiquilineCDC90 produkcji Endress+Hauser wydłuża trwałość czujnika nawet ponad trzykrotnie.

  • Oszczędność czasu dzięki procedurom czyszczenia i wzorcowania bez konieczności demontażu elektrody

  • Zwiększenie wydajności dzięki systemom autodiagnostyki, np. kontroli stanu elektrody

  • Zwiększenie bezpieczeństwa personelu i procesu dzięki wyeliminowaniu użycia zanieczyszczonej wody

Unikanie nieplanowanych przestojów

Stosowania przestarzałych, magnetostrykcyjnych przetworników poziomu podczas frakcjonowania olefin może spowodować obniżenie bezpieczeństwa i brak wiarygodności pomiarów. Ponadto, zbyt duży wzrost temperatury może spowodować nieplanowany przestój.

Instalacja chemiczna
Nasza wiedza ekspercka

Falowodowe sondy radarowe LevelflexFMP51 produkcji Endress+Hauser zapewniają wiarygodny pomiar i pełną kontrolę procesu frakcjonowania.

  • Zdalny, ciągły i wiarygodny pomiar poziomu w warunkach wysokiej temperatury w oparciu o zasadę pomiaru czasu przelotu

  • Uniknięcie nieplanowanych przestojów dzięki wykrywaniu fałszywych alarmów, które mogłyby powodować ryzyko włączania blokady urządzeń

  • Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki podłączeniu drugiego urządzenia do przyrządowego systemu bezpieczeństwa (SIS) - redundancja

Co możesz zrobić

Klikając na schematy procesów, dowiesz się jak można obniżyć koszty konserwacji swojej instalacji chemicznej!

Schemat procesu w reaktorze wsadowym w przemyśle chemicznym ©Endress+Hauser

Dzięki nowoczesnym technologiom masz pod kontrolą swój reaktor polimeryzacyjny.

Proces produkcyjny etylenu ©Endress+Hauser

Modernizacja produkcji etylenu zapewnia płynność procesu dzięki wiarygodnym danym, które zwiększają wydajność i zapobiegają nieplanowanym przestojom.

Schemat procesu w wieży do schładzania olefin ©Endress+Hauser

Wiarygodny pomiar pH wody do gaszenia w regularnych odstępach czasu wymaga czyszczenia czujnika co najmniej co drugi dzień, co wymaga dużego nakładu czasu i zaangażowania pracowników.

Schemat procesu frakcjonowania w procesie olefinowym ©Endress+Hauser

Gorsza kontrola procesu frakcjonowania ogranicza jego skuteczność, np. przestarzała technologia pomiaru poziomu uniemożliwia zdalne sterowanie procesem.

Spotkaj się z naszym ekspertem

„Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli chcesz obniżyć całkowity koszt posiadania, musisz zmniejszyć przynajmniej koszty utrzymania”.

Gustavo Stasiejko

Kierownik ds. rozwoju przemysłu, Endress+Hauser Group Services AG

Korzyści

Dzięki ponad 60-letniej znajomości aplikacji w przemyśle chemicznym, utrzymujemy długotrwałe relacje z naszymi klientami. Mając na uwadze Twoje korzyści, zapewniamy Ci kompleksowe wsparcie niezbędne do optymalizacji procesów, od wyboru właściwego czujnika po koncepcje konserwacji. Podstawą Twojego sukcesu są nasi pracownicy serwisu i obsługi klienta, dostępni na całym świecie. To wiarygodni specjaliści, którzy są zawsze do Twojej dyspozycji.

  • 13 000

    tylu jest pracowników na całym świecie

  • do 130 000 €

    tyle wynoszą oszczędności kosztów konserwacji elektrod do pomiaru pH rocznie, dzięki zastosowaniu automatycznego systemu czyszczenia i kalibracji Liquiline Control (dla instalacji obejmującej 10 punktów pomiarowych)

  • ponad 650 000

    tyle jest zainstalowanych przepływomierzy Coriolisa
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
Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu