Bezpieczeństwo procesów w przemyśle chemicznym i wysoka dyspozycyjność
Wiarygodne pomiary, zgodne z przepisami prawnymi zapewniają utrzymanie wydajności i efektywności
Bezpieczeństwo procesów w przemyśle chemicznym odgrywa najważniejszą rolę, szczególnie podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi dla ludzi, środowiska i infrastruktury. Utrzymywanie zgodności z wymogami bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości produkcji, wydajności i efektywności ekonomicznej, jest głównym wyzwaniem stojącym obecnie przed producentami z branży chemicznej.
234 mln
ton amoniaku
tyle wynosi przewidywane globalne zapotrzebowanie na amoniak do roku 2021 wg raportu zbiorczego Fertilizer Outlook opracowanego podczas corocznej konferencji organizacji International Fertilizer Association (IFA) w 2017 roku
Gama aparatury pomiarowej Endress+Hauser spełnia aktualne standardy bezpieczeństwa. Obejmuje ona przyrządy do pomiaru krytycznych parametrów skomplikowanych procesów chemicznych, takich jak ekstrakcja, reakcja, separacja i filtracja, zapewnia maksymalną kontrolę procesu przy utrzymaniu dyspozycyjności i bezpieczeństwa instalacji.
Najbardziej kompleksowa oferta aparatury pomiarowej opracowanej z uwzględnieniem bezpieczeństwa konstrukcji, posiadającej dopuszczenia do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem, m.in. ATEX, FM, TIIS.
Inteligentne czujniki spełniające wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego wg normy PN-EN 61508. Maksymalny poziom SIL 3 w oparciu o udokumentowane testy kontrolne.
Globalne doświadczenie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Seminaria i szkolenia dla personelu zakładu w zakresie bezpieczeństwa i spełnienia wymogów norm (m.in. ATEX, SIL, WHG).
Aplikacje pomiarowe
Dokładny pomiar w celu utrzymania czystości partii produktów
Utrzymanie stałej jakości i czystości produktu, podobnie jak zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności procesu produkcyjnego, wymaga wiarygodnych, przejrzystych i dokładnych pomiarów krytycznych parametrów procesu.
Nasza wiedza ekspercka
Zastosowanie w reaktorach porcjowych przepływomierzy i przyrządów do pomiaru poziomu produkcji Endress+Hauser, wykonanych całkowicie w technice dwuprzewodowej, zapewni żądaną dokładność pomiaru, przy jednoczesnej obniżce kosztów okablowania a ponadto zapewni dodatkową ilość miejsca w korytkach kablowych:
Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki iskrobezpiecznemu wyjściu sygnałowemu
Wykonanie iskrobezpieczne (Ex ia), posiadające międzynarodowe dopuszczenia
Zapobieganie przestojom instalacji dzięki szybkiemu wsparciu w podejmowaniu decyzji w razie awarii (diagnostyka zgodna z zaleceniami NAMUR NE 107)
Wzrost temperatury w zbiorniku niesie ze sobą zagrożenia, wynikające z parowania ciekłych substancji chemicznych, np. amoniaku lub alkoholi z wody. Utrzymanie odpowiedniego poziomu w zbiorniku ma krytyczne znaczenie, ale jego kontrolowanie w odpowiednich granicach wymaga bardzo zaawansowanej i precyzyjnej aparatury oraz technik pomiarowych.
Nasza wiedza ekspercka
Innowacyjna sonda poziomu Levelflex FMP54 Endress+Hauser zapewnia kompensację wpływu fazy gazowej nad cieczą i jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym precyzyjny pomiar poziomu w przypadku obecności gazów o dużej gęstości:
Wbudowana pamięć HistoROM do bezpiecznego zarządzania danymi ułatwia i przyspiesza uruchomienie, obsługę oraz diagnostykę punktu pomiarowego
Oszczędność czasu i kosztów dzięki koncepcji prostych testów kontrolnych według SIL/WHG
Większe bezpieczeństwo procesu dzięki ceramicznemu wypełnieniu korpusu sondy i przepustowi gazoszczelnemu wiązki elektrycznej
Możliwość przesyłania danych i komunikatów diagnostycznych w czasie rzeczywistym za pomocą protokołu HART
Ciągły pomiar temperatury amoniaku w zbiorniku magazynowym
W temperaturze pokojowej amoniak jest gazem toksycznym i dlatego najkorzystniej jest przechowywać go w stanie ciekłym w temperaturze -33 °C (-27.4 F). Celem uniknięcia lokalnych przegrzań, niezbędny jest pomiar temperatury zarówno cieczy w zbiorniku, jak i ścianek samego zbiornika. Ponieważ jednak dostęp do napełnionego zbiornika jest niemożliwy, niezbędne jest zastosowanie sond temperatury o solidnej konstrukcji.
Nasza wiedza ekspercka
Zastosowanie czujników Endress+Hauser z technologią StrongSens w termometrach MultiSens TMS01 zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas magazynowania ciekłego amoniaku:
Większe bezpieczeństwa dzięki pomiarowi rozkładu temperatury w zbiorniku (o długości do 100 m) przy wykorzystaniu tylko jednego przyłącza procesowego
Niższe koszty konserwacji dzięki wyjątkowej trwałości czujników
Zapoznaj się ze schematami procesów, aby dowiedzieć się, jak wykonujemy pomiary krytycznych parametrów.
Korzyści
Bezpieczeństwo procesu chemicznego i środowiska jest najważniejsze dla wszystkich. Właśnie dlatego operatorzy zakładów chemicznych ponoszą szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo procesów oraz środowiska. Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebują partnera godnego zaufania. Oferujemy wsparcie operatorom zakładów chemicznych, a także inżynierom i kierownictwu — chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy, w jaki sposób nasza aparatura i rozwiązania mogą podnieść bezpieczeństwo procesów oraz zwiększyć ich wydajność.
do 40%
O tyle skrócisz przestoje, wykorzystując pamięć HistoROM do zarządzania danymi, która ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego.
50%
Takie oszczędności czasu uzyskasz dzięki łatwym testom kontrolnym według SIL/WHG.
do 30%
Tyle wynosi liczba punktów pomiarowych obsługiwanych przez pojedynczy termometr wielopunktowy MultiSens Flex TMS01 lub TMS02, posiadający międzynarodowe dopuszczenia ciśnieniowe (m.in. PED, ASME VIII).
System zabezpieczeń z wibracyjnym sygnalizatorem poziomu cieczy Liquiphant FTL 81 z wyjściem 4-20 mA DC zapewnia oszczędność kosztów eksploatacji i niższe ryzyko.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Bezpieczeństwo
Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów
Zmniejsz ryzyko dla zdrowia i życia bez negatywnego wpływu na dyspozycyjność i wydajność.
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .