Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zarządzanie projektem z przemyśle farmaceutycznym, skuteczne zarządzanie projektem, przemysł farmaceutyczny

Zarządzanie projektem z przemyśle farmaceutycznym, wsparcie ekspertów

Dedykowany specjalista wprowadzi standaryzację, zapewni optymalne zarządzanie projektem i możliwie najniższe koszty eksploatacji

Zarządzanie projektem w branży farmaceutycznej niesie ze sobą wiele wyzwań, ale niewiele z nich jest tak skomplikowanych, jak wdrażanie innowacji klinicznych w skali produkcyjnej. Podczas budowy zakładu instalowanych jest wiele przyrządów pomiarowych, które podlegają kwalifikacji instalacyjnej. Po przekazaniu do eksploatacji aparatura wymaga regularnej konserwacji, legalizacji i wzorcowania. Nasze doświadczenie i kompetencje w zakresie planowania i obsługi inżynierskiej projektu ułatwiają uruchomienie instalacji dzięki standaryzacji we wczesnych fazach, co przyspiesza realizację projektu i umożliwia optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

W czym możemy pomóc?

Partnerska współpraca Endress+Hauser z klientami od fazy projektu inżynierskiego, uruchomienia po optymalizację pracy, nie tylko pozwala na dotrzymanie terminu realizacji i założeń budżetowych, ale także minimalizację kosztów eksploatacyjnych i przestojów.

  • Standaryzacja optymalnie dobranej aparatury pomiarowej przez dedykowanych specjalistów Endress+Hauser

  • Kompetencje w zakresie sieci przemysłowych i wzorcowania zapewniające maksymalną dyspozycyjność zakładu

  • Optymalizacja zarządzenia łańcuchem dostaw, zharmonizowane procedury certyfikacji i sporządzania dokumentacji zapewniające minimalizację kosztów eksploatacyjnych

Aplikacje pomiarowe

Współpraca z ekspertami

W każdym projekcie farmaceutycznym skala projektu i stopień jego integracji powoduje wzrost stopnia krytyczności i skomplikowania. Dobór i wzorcowanie odpowiedniego przyrządu dla każdej aplikacji może stanowić wyzwanie, ma jednak kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej realizacji zadań pomiarowych.

Współpraca z ekspertami
Nasza wiedza ekspercka

Włączenie naszych wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów już we wczesnych fazach projektu może zmniejszyć stopień skomplikowania i krytyczności na etapie realizacji, jak również zwiększyć bieżącą wydajność zakładu.

  • Dobór odpowiedniej aparatury do każdej aplikacji

  • Skrócenie przestojów na wzorcowanie i zapewnienie pełnej zgodności z przepisami

  • Zwiększenie ogólnej wydajności dzięki technologiom fieldbus

Optymalizacja planowania

Standaryzacja aparatury to kluczowy element pozwalający zmniejszyć stopień skomplikowania dużych projektów w branży farmaceutycznej.

Optymalizacja planowania
Nasza wiedza ekspercka

Dedykowany kierownik projektu ze strony Endress+Hauser może pomóc w ujednoliceniu zasobów instalacji obiektowej i zapewnieniu zgodności ze specyfikacjami aparatury pomiarowej pochodzącej od różnych dostawców.

  • Ścisła współpraca od samego początku realizacji projektu umożliwiająca standaryzację

  • Zakup standardowej aparatury pomiarowej Endress+Hauser o jednakowej jakości na całym świecie

Bezproblemowa implementacja

Po zakończeniu fazy planowania plany muszą zostać zweryfikowane i wdrożone, co zapewni terminowość i ekonomiczną efektywność realizacji.

Bezproblemowa implementacja
Nasza wiedza ekspercka

Nasi kierownicy projektów mogą przyśpieszyć uruchomienie i pomóc w zapewnieniu efektywnego i skutecznego funkcjonowania.

  • Wsparcie podczas fabrycznych prób odbiorczych, odbiorze końcowym i uruchomieniu

  • Realizacja jasno zdefiniowanych i udokumentowanych koncepcji wzorcowania, konserwacji i zapewnienia zgodności

Dowiedz się, na czym polega standaryzacja podczas realizacji projektu

schemat bioprocesu ©Endress+Hauser

Schemat bioprocesu

proces fermentacji ©Endress+Hauser

Proces fermentacji

Proces chromatografii ©Endress+Hauser

Proces chromatografii

Proces filtracji wirusa ©Endress+Hauser

Proces filtracji wirusa

Proces zatężania ©Endress+Hauser

Proces zatężania

Spotkaj się z naszym ekspertem

"Zadowolenie klienta jest tym, do czego dążymy w naszej pracy. Motywuje mnie szukanie rozwiązań wyzwań projektowych w celu osiągnięcia pomyślnych wyników."

Philipp Zumoberhaus

Kierownik ds. realizacji globalnego zarządzania programem, Endress+Hauser Group Services AG

Korzyści

Planuj, zarządzaj i optymalizuj procesy we współpracy z naszymi ekspertami. Mogą oni nie tylko zaoferować pełną gamę aparatury, ale także posiadają gruntowną znajomość branży, co pozwoli uprościć realizację skomplikowanych projektów w branży farmaceutycznej. Nasi specjaliści zawsze pomogą Ci znaleźć rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

  • 80%

    o tyle zmniejszysz ilość typów przyrządów do pomiaru temperatury dzięki standaryzacji

  • 3%

    tyle zaoszczędzisz na rocznych kosztach eksploatacji dzięki standaryzacji

  • 100%

    Trafny dobór aparatury pomiarowej, w pełni dostosowanej do wymagań użytkownika
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
Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu