OPC DA Server, RXO20
Standard wymiany danych pomiarowych

Serwer OPC DA Server - wymiana danych zgodna ze standardem ©Endress+Hauser

Pobierz: OPC Server Software

Wizualizacja, monitorowanie i sterowanie procesem

OPC DA Server umożliwia dostęp do danych procesowych, np. wartości chwilowych lub wskazań liczników z podłączonych urządzeń obiektowych produkcji Endress+Hauser. OPC Server udostępnia dane klientom OPC w czasie rzeczywistym. Za pomocą klienta OPC, np. ControlCare P View Endress+Hauser, istnieje możliwość wizualizacji danych procesowych. Komunikacja odbywa się poprzez interfejs RS232/RS485 lub TCP/IP. Serwer OPC DA Server jest wykorzystywany w branży automatyki procesowej, niezależnie od wielkości instalacji.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Łatwe podłączenie do systemów wizualizacji procesów poprzez standardowy interfejs OPC

    • Niskie koszty integracji

    • Prosta obsługa w przypadku rozbudowy instalacji

    • Zgodny ze specyfikacją standardu OPC Data Access (OPC DA)

    • Możliwość współpracy z wieloma klientami...

  • Zastosowanie

    This OPC Server umożliwia dostęp do danych gromadzonych w urządzeniach Endress+Hauser. Dane dostępne są dla klientów OPC w czasie rzeczywistym. Interfejsy komunikacyjne to RS232/RS485 lub połączenie TCP/IP.
    Serwer OPC komunikuje się z następującymi...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Additional expertise

  • Aplikacja / Zadanie pomiarowe

    Data acquisition

  • Obszar zastosowań

    The OPC DA Server allows data access to instantaneous values from different Endress+Hauser devices. These data are made available to OPC clients in real time.

    Communication is made either by using an RS232/RS485 interface or a TCP/IP connection.

    The OPC server supports

    the Ecograph

    the Memograph

    the Energy manager family

    the batch controller.

  • Systemy operacyjne

    Microsoft Windows 2000 SP4

    Microsoft XP SP2 (32 Bit)

    Microsoft Windows Server 2003

    Windows 2008 Server (32/64 Bit)

    Microsoft Vista (32 Bit)

    Windows 7 (32/64 Bit)

  • Typ procesora

    Pentium 200 MHz (≥400 MHz recommended)

  • Pamięć główna (RAM)

    At least 128 MB

  • Pojemność dysku twardego (HDD)

    Disk space needed:
    At least 100 MB

  • Zastrzeżone znaki towarowe

    Microsoft

    Windows

    Windows XP

    Windows 8 and the Microsoft logo are registered trademarks of the Microsoft Corporation.

    All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the companies and organisations in question.

  • Zasada pomiaru

    Electronic Data Acquisition

  • Pakiet programowy

    System requirements:

    Operating system: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista™, Windows Server® 2003/2008, Windows 7™

    Processor: 200 MHz min.; 400 MHz or higher is recommended

    RAM: 128 MB or more

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification