Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

W@M Enterprise SWAM10B

W@M Enterprise SWAM10B, skalowalne oprogramowanie © Endress+Hauser

Skuteczne zarządzanie informacjami o zasobach przez cały cykl życia instalacji

W@M Enterprise to oprogramowanie Endress+Hauser do zarządzania aparaturą obiektową. To także rozbudowane rozwiązanie służące do zarządzania zasobami instalacji obiektowej oraz do zarządzanie dokumentacją i częściami zamiennymi: tworzenie dokumentacji, analizowanie i zarządzanie posiadanymi urządzeniami. Otwarty interfejs pozwala na łatwą integrację z istniejącymi Komputerowymi Systemami Zarządzania Utrzymaniem Ruchu (CMMS) oraz innym oprogramowaniem Endress+Hauser.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Dane i dokumentacja związana z montażem i wymianą umożliwia wydłużenie ciągłości pracy i optymalizację prac konserwacyjnych

    • Aktualne dane o zasobach dzięki dostępowi do bazy danych produktów Endress+Hauser i funkcji pobierania danych

    • Hosting danych...

  • Zastosowanie

    Czym jest oprogramowanie W@M Enterprise SWAM10B?

    W@M Enterprise SWAM10B to skalowalne oprogramowanie Endress+Hauser, przeznaczone do zarządzania informacjami o zasobach. Mając dostęp do właściwych i aktualnych informacji w dowolnej chwili zwiększysz...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Plant Asset Management

  • Aplikacja / Zadanie pomiarowe

    Data acquisition

    Data management

    Documentation & reports

    Data transmission

    Maintenance management

  • Obszar zastosowań

    W@M Enterprise is Endress+Hauser's software (application to install) for asset information management.


    W@M Enterprise can be linked with the web based W@M Portal to get information on Endress+Hauser devices. W@M Enterprise also allows management of third party equipment.


    W@M Enterprise is a software to install and allows a hosting of the data at the customer site. Easy to use application, it delivers a quick access to asset information in any maintenance activities.

  • Systemy operacyjne

    Microsoft Windows Server 2008 R2

    Windows 7 64-Bit

  • Typ procesora

    Dualcore processor, 2 GHz

  • Pamięć główna (RAM)

    8 GB

  • Pojemność dysku twardego (HDD)

    5 GB (depends on the size of the installed base)

  • Rozdzielczość monitora, wyświetlacz

    1024 x 768 (minimum screen resolution)

  • Inne

    Web browsers: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 24 ESR

    PDF-Reader: Adobe Acrobat Reader 9.0

    Microsoft Excel 2007, 2010, 2013

  • Zastrzeżone znaki towarowe

    Microsoft, Windows 2008, Windows 7 and the Microsoft logo are registered trademarks of the Microsoft Corporation.


    All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the companies and organizations in question.

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
    • Order code SWAM10B-

      W@M Enterprise

      W@M Enterprise 04.04 is a powerful and easy to use asset information management software for managing field instruments and devices such as, for example, pumps, valves, motors or heat exchangers. W@M Enterprise 04.04 is based on an innovative concept which links together locally installed software to Endress+Hauser’s backend databases to continuously supply the end user with the latest information.

Do pobrania