Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Obraz przepływomierza wirowego Proline Prowirl F 200 / 7F2C dla mediów

Proline Prowirl F 200
Przepływomierz wirowy

Uniwersalny przepływomierz wirowy ze zintegrowaną kompensacją ciśnienia i temperatury oraz z funkcją detekcji pary mokrej.

7F2C
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (optional): ±0.65 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
    Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
    Mass flow (liquid): ±0.85%

  • Zakres pomiarowy

    Liquid: 0.076 to 2100 m³/h (0.045 to 1300 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 0.39 to 28000 m³/h (0.23 to 17000 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 20K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
    DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602
    Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602

Zastosowanie

Prowirl F to wieloparametrowy przepływomierz, cechujący się najwyższą jakością pomiaru przepływu pary wodnej, gazów oraz cieczy. Prowirl F 200 jest zasilany z pętli sygnałowej. Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Technologia Heartbeat zapewnia niezawodną weryfikację poprawności działania oraz wysokie bezpieczeństwo prowadzonego procesu technologicznego.

  • Zalecana metoda pomiaru przepływu pary mokrej/nasyconej i przegrzanej, cieczy i gazów (również kriogenicznych)

  • Szeroki zakres zastosowań; zalecany szczególnie do aplikacji pomiarowych pary.

Cechy przepływomierza

  • Funkcja detekcji pary mokrej dla średnic DN 25...300 (1...12")

  • Możliwość ustawiania czujnika ciśnienia w dowolnej pozycji

  • Rurka syfonowa do pomiaru ciśnienia pary

  • Moduł wyświetlacza z funkcją transmisji danych

  • Wytrzymała dwukomorowa obudowa

  • Gwarantowane bezpieczeństwo: międzynarodowe dopuszczenia (SIL, obszary zagrożone wybuchem)

Korzyści

  • Łatwe zarządzanie zużyciem energii – wbudowane czujniki temperatury i ciśnienia pary wodnej i gazów

  • Niewielkie wymiary zabudowy – Kompensacja braku odcinków prostych rurociągu przed przepływomierzem

  • Czujnik wirowy o liniowej charakterystyce niepewności pomiaru dla płynów już od liczby Reynoldsa równej 10 000

  • Stabilność długoterminowa – trwała konstrukcja czujnika: zerowy dryft

  • Wygodne podłączenie elektryczne - oddzielny przedział podłączeniowy

  • Bezpieczna obsługa za pomocą przycisków "Touch control" - brak konieczności otwierania obudowy, podświetlenie tła wyświetlacza

  • Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products