
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Zakres pomiarowy
Liquid: 0.1 to 1700 m³/h (0.061 to 1000 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 0.52 to 22000 m³/h (0.31 to 13000 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 250, Class 1500, 40K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668
Process connection: 1.4404/F316/F316L
Zastosowanie
Prowirl O jest przeznaczony w szczególności do kontroli procesu w wymagających aplikacjach pomiarowych gazu i pary, w których występują wysokie ciśnienia medium. Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Technologia Heartbeat zapewnia bezpieczeństwo procesu przez cały cykl życia.
Preferowana metoda pomiaru przepływu pary mokrej/nasyconej i przegrzanej, cieczy i gazów (również kriogenicznych)
Przeznaczony szczególnie do pracy w zakresie bardzo wysokich ciśnień.
Cechy przepływomierza
Pomiar strumienia masy pary nasyconej - czujnik o średnicy do PN 250 (Class 1500)
Pełna zgodność z wymaganiami NACE (MR0175/MR0103)
Możliwość ustawiania czujnika ciśnienia w dowolnej pozycji
Moduł wyświetlacza z funkcją transmisji danych
Wytrzymała dwukomorowa obudowa
Gwarantowane bezpieczeństwo: międzynarodowe dopuszczenia (SIL, obszary zagrożone wybuchem)
Korzyści
Lepsza kontrola procesu – wbudowane czujniki temperatury i ciśnienia pary wodnej i gazów
Zwiększona odporność mechaniczna – specjalna konstrukcja czujnika przepływu
Czujnik o liniowej charakterystyce niepewności pomiaru dla płynów o liczbie Reynoldsa minimum 10 000
Stabilność długoterminowa – trwała konstrukcja czujnika: zerowy dryft
Wygodne podłączenie elektryczne - oddzielny przedział podłączeniowy
Bezpieczna obsługa za pomocą przycisków "Touch control" - brak konieczności otwierania obudowy, podświetlenie tła wyświetlacza
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Proline Prowirl 200 Functional Safety Manual Special Documentation
Wersja angielska - 09/2019
Vortex flowmeter
EN PL 27/09/201901/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
27/09/2019
Rozmiar pliku:
7.7 MB
Nazwa pliku:
SD02025DEN_0219.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prowirl O 200
Wersja polska - 06/2020
Przepływomierz wirowy
EN PL 21/06/202023/01/202002/04/201801/01/2018Język:
Polski
Wersja:
21/06/2020
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
TI01334DPL_0420-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prowirl O 200
Przepływomierz wirowy
EN PL 21/06/202023/01/202002/04/201801/01/2018Język:
Polski
Wersja:
21/06/2020
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
TI01334DPL_0420-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prowirl O 200 PROFIBUS PA
Vortex flowmeter
EN PL 21/06/202001/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
21/06/2020
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA01691DEN_0220.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prowirl O 200 FOUNDATION Fieldbus
Vortex flowmeter
EN PL 21/06/202001/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
21/06/2020
Rozmiar pliku:
5 MB
Nazwa pliku:
BA01695DEN_0220.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prowirl O 200 HART
Przepływomierz wirowy
EN PL 21/06/202001/01/2018Język:
Polski
Wersja:
21/06/2020
Rozmiar pliku:
4.8 MB
Nazwa pliku:
BA01687DPL_0220-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Proline Prowirl 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN PL 01/07/201901/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2019
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
GP01111DEN_0219.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Vortexflowmeter
EN PL 01/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2018
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
GP01110DEN_0118.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Proline Prowirl 200 HART Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN PL 01/07/201901/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2019
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
GP01109DEN_0219.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 200 FOUNDATION Fieldbus Skrócona instrukcja obsługi
Transmitterwith vortex flow sensor
EN PL 03/12/201801/01/2018Język:
Polski
Wersja:
01/01/2018
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
KA01327DPL_0118.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 200 Wersja HART Skrócona instrukcja obsługi
Przepływomierz wirowy
EN PL 03/12/201801/01/2018Język:
Polski
Wersja:
01/01/2018
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
KA01326DPL_0118.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 200 Wersja PROFIBUS PA Skrócona instrukcja obsługi
Przepływomierz wirowy - Przetwornik
EN PL 03/12/201801/01/2018Język:
Polski
Wersja:
01/01/2018
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
KA01328DPL_0118.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Prowirl O Skrócona instrukcja obsługi
Proline Prowirl O Vortextflow sensor
EN PL 03/12/201801/01/2018Język:
Polski
Wersja:
01/01/2018
Rozmiar pliku:
721.1 KB
Nazwa pliku:
KA01324DPL_0118.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150, Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis play FHX50
EN PL 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2017
Rozmiar pliku:
562.2 KB
Nazwa pliku:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the electronics module Installation Instructions
Prowirl 200
EN PL 01/12/201702/12/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2017
Rozmiar pliku:
500.1 KB
Nazwa pliku:
EA01088DA2_0217.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN PL 01/03/201828/11/201325/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the connection board, pre amplifier, cable harness Installation Instructions
Prowirl 200
EN PL 01/12/201702/12/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2017
Rozmiar pliku:
770.5 KB
Nazwa pliku:
EA01086DA2_0217.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Alteration of the pressure measuring cell
Prowirl 200 Index C
EN PL 14/11/202201/06/202119/02/2021Język:
Angielski
Wersja:
14/11/2022
Rozmiar pliku:
664.1 KB
Nazwa pliku:
EA01332DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Conversion Kit for Prowirl 200 Compact Version to Prowirl 200 Remote Version
Prowirl 200 non explosion-protected
EN PL 01/02/202203/03/202001/05/201723/04/201528/11/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
EA01055DA2_0522-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the I/O-Module Installation Instructions
Promass 200 / TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200
EN PL 01/10/201818/12/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
292.8 KB
Nazwa pliku:
EA01092DA2_0218.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the transmitter Installation Instructions
Prowirl 200
EN PL 01/12/201713/02/201502/12/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2017
Rozmiar pliku:
743.4 KB
Nazwa pliku:
EA01056DA2_0317.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the cover, O-ring cover and the housing seal Installation Instructions
Prowirl 200 Remote Version
EN PL 01/10/201802/12/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
305.6 KB
Nazwa pliku:
EA01087DA2_0218.pdf
-