Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Magphant
Przepływomierz elektromagnetyczny

Przepływomierz elektromagnetyczny - Magphant ©Endress+Hauser

Zasada działania przepływomierzy elektromagnetycznych

Ekonomiczny pomiar ciągły i sygnalizacja natężenia przepływu do rzetelnego i powtarzalnego monitorowania strumienia cieczy.

Magphant to kompaktowy i uniwersalny przyrząd pomiarowy do monitorowania przepływu wody. Odznacza się wysoką powtarzalnością pomiarów ciągłych oraz sygnalizacji wartości granicznych. Jest to ekonomiczne oraz niezawodne rozwiązanie do monitorowania przepływu wody w instalacjach mediów pomocniczych, oferujące bezpieczną pracę oraz łatwą obsługę.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Wysoka dyspozycyjność zakładu – rzetelne informacje o przepływie cieczy

    • Energooszczędny pomiar przepływu – brak straty ciśnienia

    • Bezobsługowy – brak części ruchomych

    • Bezpieczeństwo procesu – rzetelny monitoring nawet przy opróżnionym rurociągu oraz...

  • Zastosowanie

    • Dwukierunkowa zasada działania jest zasadniczo niezależna od fizycznych właściwości produktu, takich jak ciśnienie, gęstość, lepkość i temperatura cieczy

    • Uniwersalne rozwiązanie do wszelkich pomiarów wody w instalacjach mediów pomocniczych.

    Podstawowe...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Electromagnetic

  • Product headline

    Cost-effective limit switch for reliable and repeatable flow monitoring. Universally usable for all water applications in Utilities.

  • Sensor features

    High plant availability – reliable flow information. Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction. Maintenance-free – no moving parts. Compact, space-saving design. Nominal diameter: DN 15 to 2000 (½ to 80").

  • Transmitter features

    Process safety – device self-monitoring and reliable monitoring even with empty piping. Product safety – integrated testing to check correct functioning of the electronics. Easy operation – potentiometer setting of full-scale value. Switch point setting via rotary switch. Current output and relay output.

  • Średnica nominalna

    DN15 to DN2000
    1/2" to 80"

  • Materiały w kontakcie z medium

    1.4435/316L

  • Wielkości mierzone

    Volume flow

  • Maksymalny błąd pomiaru

    2%

  • Zakres pomiarowy

    0 to 56'550 m3/h

  • Maks. ciśnienie procesu

    0 to 16 bar abs

  • Zakres temperatury medium

    -20 to +120°C
    (-4 to +248°F)

  • Temperatura otoczenia

    -20...60 °C (-4 to 140°F)

  • Materiał obudowy czujnika

    Die-cast aluminium, epoxy powder coated

  • Stopień ochrony

    IP 66 / NEMA 4X / Type 4X

  • Wyświetlacz

    Test function

  • Wyjścia

    4 to 20 mA
    Relay

  • Wejścia

    None

  • Zasilacz

    24 V DC (20...30 V DC)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    FM
    CSA

  • Product safety

    CE, EAC

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • Poprzednia wersja