Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Proline Promag P 100
Przepływomierz elektromagnetyczny

Przepływomierz elektromagnetyczny Proline Promag P 100 ©Endress+Hauser

Zasada działania przepływomierza elektromagnetycznego Proline Promag P 100

Wprowadzenie do serwera Proline

Przepływomierz do mediów o wysokich temperaturach, z ultrakompaktowym przetwornikiem

Promag P 100 jest przeznaczony do zastosowań w przemyśle chemicznym i procesowym, cieczach korozyjnych i o wysokiej temperaturze. Dostarczany z przetwornikiem o najmniejszych dostępnych rozmiarach obudowy, zapewnia pełną funkcjonalność przy minimalnych wymiarach. Przeznaczony do aplikacji w ograniczonych przestrzeniach montażowych. Jest zalecanym przepływomierzem dla producentów skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego dla przemysłu chemicznego i procesowego.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Uniwersalne zastosowanie - szeroki asortyment materiałów wchodzących w kontakt z medium

    • Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek braku przewężenia przekroju czujnika przepływu

    • Bezobsługowy - brak elementów ruchomych

    • ...

  • Zastosowanie

    • Przepływomierze elektromagnetyczne są przeznaczone do pomiaru przepływu cieczy o przewodności >5 µS/cm

    • Dwukierunkowa zasada pomiaru jest jest niezależna od zmian ciśnienia, temperatury, gęstości i lepkości cieczy

    • Promag P100 jest dedykowany do pomiaru...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Electromagnetic

  • Product headline

    The flowmeter for highest medium temperatures with an ultracompact transmitter. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures.

  • Sensor features

    Versatile applications – wide variety of wetted materials. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals.

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra‐compact transmitter housing.

  • Średnica nominalna

    DN 15 to 600 (½ to 24")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Liner: PFA, PTFE
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium

    Duplex 1.4462 (UNS S31803)

  • Wielkości mierzone

    Volume flow, conductivity, mass flow, corrected volume flow, corrected conductivity

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s

  • Zakres pomiarowy

    4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 20K

  • Zakres temperatury medium

    Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
    Liner material PFA high‐temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
    Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F)
    Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    DN 15 to 300 (½ to 12"): AlSi10Mg, coated

    DN 350 to 600 (14 to 24"): Carbon steel with protective varnish

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO

  • Inne certyfikaty i dopuszczenia

  • Product safety

    CE, C-Tick

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC
    17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 - Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Marine approvals and certificates

    ABS, BV, LR approval, DNV GL approval, LH/BV approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    Drinking water approval: ACS, NSF 61

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Zastosowanie: Promag/Promass 100/300/500, 500 wersja cyfrowa, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow 300, 500 wersja cyfrowa, Promag 400(C) = generation index C.

  • 30
  • 50
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Pokrywa, kompakt, Alu

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Zawartość: Pokrywa pokryta aluminium. O-ring pokrywy, 113.90x3.53 NBR.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E100/E Heat. Zawartość: Pokrywa z wziernikiem, pokryta aluminium. O-ring 113,90 x 3,53 NBR.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71211571

      Uscz. obudowy, kompakt, Alu

      Zastosowanie: Promag 100. Zawartość: O-ring 113.90x3.53 NBR do pokrywy. Uszczelka EPDM do obudowy/czujnik H. Uszczelka EPDM do obudowy/czujnik E/P. O-ring 29.87x1.78 HNBR do przyłącza czujnika.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Obudowa czyjnika Promag 400(ver. C), Promag/Promass/Prosonic 500, wersja cyfrowa. Zawartość zestawu: Zacisk pokrywy, śruba M4x16.