Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Proline Cubemass C 100
Przepływomierz Coriolisa

Zdjęcie przepływomierza Coriolisa Proline Cubemass C 100 do pomiaru najmniejszych ilości cieczy i gazów ©Endress+Hauser

Proline Cubemass C 100 to ultrakompaktowy przepływomierz do pomiaru najmniejszych prędkości przepływu cieczy i gazów

Zasada działania przepływomierza Coriolisa

Kompaktowy czujnik z przetwornikiem do pomiaru niewielkich przepływów medium.

Głównie w przemyśle motoryzacyjnym, a szczególnie na stanowiskach pomiaru zużycia paliwa, niezbędny jest dokładny pomiar niewielkich ilości medium. Cubemass C 100, lekki i ultra-kompaktowy przepływomierz jest najmniejszym urządzeniem do bezpośredniego pomiaru masy i gęstości medium. Przepływomierz Cubemass C 100 jest przeznaczony do pomiaru przepływu od kilku kropli do 1000 kg/h medium pod wysokim ciśnieniem. Heartbeat Technology zapewnia niezawodność pomiaru i weryfikację zgodności.
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
  • Kluczowe parametry

    • Maksymalny błąd pomiaru

      Mass flow (liquid): ±0.1 %
      Volume flow (liquid): ±0.1 %
      Mass flow (gas): ±0.5 %
      Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

    • Zakres pomiarowy

      0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

    • Zakres temperatury medium

      –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

    • Maks. ciśnienie procesu

      PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

    • Materiały w kontakcie z medium

      Measuring tube: 1.4539 (904L)
      Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Instalacja zajmująca mało miejsca - kompaktowa konstrukcja jednorurowa

    • Mniej punktów pomiarowych w instalacji - pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

    • Odpowiedni do skidów pomiarowych - lekkie czujniki

    • Mały przetwornik – pełna...

  • Zastosowanie

    • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

    • Dokładny pomiar przepływu niewielkich ilości cieczy i gazów.

    Właściwości urządzenia

    • Średnica nominalna: DN 1...6 (1/24...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Compact sensor for smallest quantities with an ultra-compact transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.

  • Sensor features

    Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).

  • Transmitter features

    Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69.

  • Średnica nominalna

    DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Zakres pomiarowy

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304)

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Product safety

    CE, C-Tick

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Compact sensor for smallest quantities with an ultra-compact transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.

  • Sensor features

    Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).

  • Transmitter features

    Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69.

  • Średnica nominalna

    DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Zakres pomiarowy

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304)

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating Tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Compact sensor for smallest quantities with an ultra-compact transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.

  • Sensor features

    Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra‐compact transmitter housing. High ingress protection: IP69.

  • Średnica nominalna

    DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Zakres pomiarowy

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304)

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Product safety

    CE, C-Tick

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 material

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • 47
  • 45
    • Nr 45 Order code 71185787

      Terminal podłacz. dla bariery Ex-i

      Zastosowanie: Promass 100, CNGmass, LNGmass, LPGmass. Zawartość: 2x terminal przyłączeniowy 4-Pol.

  • 30
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Zastosowanie: Promag/Promass 100/300/500, 500 wersja cyfrowa, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 wersja cyfrowa, Promag 400(C) = generation index C.

  • 50
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Pokrywa, kompakt, Alu

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Zawartość: Pokrywa pokryta aluminium. O-ring pokrywy, 113.90x3.53 NBR.

    • Nr 21 Order code 71185790

      Pokrywa, kompakt, stal k.o. 1.4301

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Zawartość: Pokrywa, stal k.o. 1.4301. Uszczelka pokrywy, EPDM.

    • Nr 21 Order code 71185793

      Pokrywa, ultra kompakt, stal k.o. 1.4301

      Zastosowanie: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 wersja cyfrowa, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: Pokrywa, stal k.o. 1.4301. Uszczelka pokrywy, EPDM.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E100/E Heat. Zawartość: Pokrywa z wziernikiem, pokryta aluminium. O-ring 113,90 x 3,53 NBR.

    • Nr 20 Order code 71266335

      Kit cover, sight glass, compact, 1.4301

      Zastosowanie: Promass, Promag, Prosonic 100. Zawartość: Pokrywa z wziernikiem, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301. Uszczelka EPDM.

    • Nr 20 Order code 71266337

      Kit cover,sight glass,ultra comp.,1.4301

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100. Zawartość: Pokrywa z wziernikiem, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301. Uszczelka EPDM.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71185795

      Uszczelnienie obud., kompakt, Alu

      Zaastosowanie: Promass 100, Prosonic Flow E100/E Heat, CNGmass, LNGmass, LPGmass. Zawartość: O-ring pokrywy 113.90x3.53 NBR. Uszczelka obudowy/czujnika EPDM.

    • Nr 70 Order code 71185797

      Uszczelnienie obud., kompakt, stal k.o.

      Zastosowanie: Promass 100, Prosonic Flow 100. Zawartość: Uszczelka pokrywy EPDM. Uszczelka obudowy/czujnika EPDM.

    • Nr 70 Order code 71185799

      Kit hous. gasket,ultra compact,stainless

      Zastosowanie: Promass 100, Promass 500 cyfrowy, obudowa przedziały podłączeniowego czujnika. Zawartość zestawu: uszczelka EPDM do pokrywy, uszczelka EPDM do obudowy/czujnika.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Obudowa czyjnika Promag 400(ver. C), Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500, wersja cyfrowa. Zawartość zestawu: Zacisk pokrywy, śruba M4x16.