Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Teqwave I – Przyrząd wykorzystujący zjawisko powierzchniowej fali akustycznej

Zdjęcie urządzenia do pomiaru stężenia Teqwave I i dokładnej analizy cieczy w czasie rzeczywistym w naczyniach ©Endress+Hauser

Teqwave I - urządzenie do pomiaru stężenia i dokładnej analizy płynu w zbiorniku, w czasie rzeczywistym

Inteligentny, elastyczny przyrząd do pomiaru stężenia w wersji zanurzeniowej – indywidualnie dla Twojego procesu

Przyrząd Teqwave I w wersji zanurzeniowej został opracowany do analizy cieczy w zbiornikach i rurociągach o dużej średnicy w czasie rzeczywistym. Przeznaczony szczególnie do pomiarów stężenia in situ, Teqwave monitoruje maks. cztery zmienne mierzone, redukując w ten sposób koszty eksploatacyjne skidu pomiarowego. Dostosowanie przetwornika Teqwave do indywidualnych potrzeb: korzystając z dodatkowych pakietów aplikacji, istnieje możliwość definiowania i dostosowania funkcji przyrządu do potrzeb użytkownika.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Prosty i wydajny – analiza cieczy in-situ w czasie rzeczywistym

    • Pełna przejrzystość – ciągły monitoring jakości produktu bez konieczności pobierania próbek

    • Najwyższe bezpieczeństwo procesu – niezawodny pomiar dzięki trwałemu, bezobsługowemu czujnikowi

    • ...

  • Zastosowanie

    • Analiza powierzchniowych fal dźwiękowych umożliwia dokładny i niezawodny pomiar, wykrywane są nawet najmniejsze zmiany wartości mierzonej

    • Ciągły pomiar stężenia cieczy w zbiornikach lub rurociągach o dużej średnicy.

    Właściwości przyrządu

    • Wysoka dokładność...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Ultrasonic concentration

  • Product headline

    Smart, flexible insertion device for concentration measurement – individually for your process. Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis. Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.

  • Sensor features

    Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement. Accurate and independent of flow profile. Insertion length: 180 mm (7") or 500 mm (20").

  • Transmitter features

    Customized usage – innovative app concept, easily expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch display or LED indication.

  • Średnica nominalna

    Insertion length: 180 mm (7") or 500 mm (20")

  • Wielkości mierzone

    Concentration
    Density
    Sound velocity
    Temperature

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Zakres pomiarowy

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %

    Sound velocity 600 to 2000 m/s

    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)

    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Maks. ciśnienie procesu

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Zakres temperatury medium

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Temperatura otoczenia

    0 to +50 °C (32 to 122 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    Stainless steel V4A 1.4571

  • Stopień ochrony

    Sensor: IP68 (with cable plugged in), IP66 (without cable connector)
    Transmitter: IP40

  • Wyświetlacz

    LED status indication
    TFT color touch display

  • Wyjścia

    4-20mA / Modbus TCP

  • Zasilacz

    DC 24 V (18 to 35 V)

  • Product safety

    CE, C-Tick

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie