Transmitter (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Transmitter (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Product headline
Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (orifice). Orifice flange union with flange taps.
Sensor features
Internationally standardized ISO5167-2. Including orifice flanges. Exchangeable orifice plate. Compact or remote design. Optimizable for minimized pressure loss, improved uncertainty or maximized Turndown. Deltabar S/M differential pressure transmitter.
Średnica nominalna
DN 25...500 1" ... 24"
Maksymalny błąd pomiaru
typically < 1% of calculated volume or mass acc. ISO5167 without calibration." Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation."
Transmitter (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Transmitter (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Product headline
Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (orifice). Orifice flange union with flange taps.
Sensor features
Internationally standardized ISO5167-2. Including orifice flanges. Exchangeable orifice plate. Compact or remote design. Optimizable for minimized pressure loss, improved uncertainty or maximized Turndown. Deltabar S/M differential pressure transmitter.
Średnica nominalna
DN 25...500 1" ... 24"
Maksymalny błąd pomiaru
typically < 1% of calculated volume or mass acc. ISO5167 without calibration. Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.
Zakres pomiarowy
2.5 ... 50'000 m3/h 12.5 ... 250'000 kg/h at 10bar/230°C
Deltatop DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO56F
Karta katalogowa
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 10/2007
New version available in English
Pomiar przepływu z zastosowaniem kryz spiętrzaj ących oraz przetwornika różnicy ciśnień Deltabar. Uniwersalny system pomiarowy do cieczy, pary i gazów.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .