Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Proline Promag P 500
Przepływomierz elektromagnetyczny

Zdjęcie przepływomierza elektromagnetycznego Proline Promag P 500 / 5P5B z różnymi wskaźnikami zdalnymi ©Endress+Hauser

Proline Promag P 500 dla branży chemicnej różnymi wskaźnikami zdalnymi

Zdjęcie przepływomierza elektromagnetycznego Proline Promag P 500 / 5P5B dla przemysłu chemicznego ©Endress+Hauser

Proline Promag P 500 dla branży chemicznej oraz wodno-ściekowej

Zdjęcie przepływomierza elektromagnetycznego Proline Promag P 500 dla branży wodnościekowej ©Endress+Hauser

Proline Promag P 500 dla branży chemicznej

Zdjęcie przepływomierza elektromagnetycznego Proline Promag P 500 / 5P5B dla przemysłu chemicznego ©Endress+Hauser

Czujnik Proline Promag P dla branży chemicznej

Zasada działania przepływomierza elektromagnetycznego

Dowiedz się czym jest Heartbeat (3'14")

Przepływomierz do zastosowania w najtrudniejszych aplikacjach i pracy w wysokich temperaturach. Przetwornik w wersji rozdzielnej.

Przepływomierz elektromagnetyczny Promag P 500 jest przeznaczony do zastosowań w przemyśle chemicznym i procesowym, do cieczy korozyjnych i mediów o wysokiej temperaturze. Przepływomierz Promag P 500 w wersji rozdzielnej zwiększa elastyczność instalacji i bezpieczeństwo obsługi w nawet w trudnych warunkach. Wbudowana funkcjonalność Heartbeat Technology pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru. Zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

  • Kluczowe parametry

    • Maksymalny błąd pomiaru

      Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
      Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

    • Zakres pomiarowy

      4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)

    • Zakres temperatury medium

      Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
      Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
      Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)

    • Maks. ciśnienie procesu

      PN 40, Class 300, 20K

    • Materiały w kontakcie z medium

      Liner: PFA; PTFE
      Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum;
      Titanium; Duplex 1.4462 (UNS S31803)

please wait Loading alternative products

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Różnorodne zastosowanie - szeroki zakres materiałów wchodzących w kontakt z medium

    • Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu

    • Brak części ruchomych — wysoka trwałość i bezobsługowa...

  • Zastosowanie

    • Dwukierunkowy pomiar metodą elektromagnetyczną jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium

    • Przeznaczony do zastosowań w przemyśle chemicznym i procesowym, do cieczy korozyjnych i mediów o wysokiej temperaturze

    Cechy...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Electromagnetic

  • Product headline

    High-temperature flowmeter for process applications as remote version with up to 4 I/Os. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures.

  • Sensor features

    Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance-free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals.

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 15 to 600 (½ to 24")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Liner: PFA; PTFE
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum;
    Titanium; Duplex 1.4462 (UNS S31803)

  • Wielkości mierzone

    Volume flow, conductivity, mass flow

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Zakres pomiarowy

    4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 20K

  • Zakres temperatury medium

    Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
    Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
    Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F)
    Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    DN 15 to 300 (½ to 12"): AlSi10Mg, coated
    DN 350 to 600 (14 to 24"): Carbon steel with protective varnish
    Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
    Sensor connection housing (option): 1.4409 (CF3M) similar to 316L

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat

  • Stopień ochrony

    Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
    Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Wyjścia

    4 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Marine approvals and certificates

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    ACS, NSF 61

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Kit power supply, 100-230VAC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, układ elektroniki przetwornika.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Kit power supply, 24VDC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, układ elektroniki przetwornika.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

      Zastosowanie: Promag/Promass/Prosonic Flow/ t-mass 300/500 wersja cyfrowa. do stref niezagrożonych wybuchem, Strefa 2, układ elektroniki przetwornika.

  • 47
    • Nr 47 Order code 71323013

      Kit main elec.extender,500 dig., Non-haz

      Zastosowanie: Promag/Promass/Prosonic Flow/ t-mass 500 wersja cyfrowa, układ elektroniki.

    • Nr 47 Order code 71323014

      Kit main elec. extender, 500 dig.,Ex

      Zastosowanie: Promag/Prosonic Flow 500 wersja cyfrowa, obudowa przetwornika, układ elektroniki.

  • 36
  • 33
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Zastosowanie: Promag/Promass 100/300/500, 500 wersja cyfrowa, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 wersja cyfrowa, Promag 400(C) = generation index C.

  • 34
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Kit module cartridge, 300/500, Ex

      Zastosowanie: układ elektroniki przetwornika. Skład zestawu: kaseta montażowa do modułów elektroniki, płyta podłączeniowa.

  • 46
  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: 2x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Zawartość zestawu: 2x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71323077

      Kit terminal option A, 500 dig., Non-haz

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/poliwęglan, przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 3-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 6-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71323078

      Kit terminal option B, 500 dig., Non-haz

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/poliwęglan, przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 3-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 6-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71327820

      Kit terminal option C, 500 dig., Non-haz

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/poliwęglan, przedział podłączeniowy. Opcja C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 3-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 6-zaciskowy.

  • 44
    • Nr 44 Order code 71323264

      Kit connection board, Promag P/W, 500,Ex

      Zastosowanie: Przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: moduł płyty podłączeniowej, pokrywa płyty.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

      Zastosowanie: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, wziernik szklany, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

      Zastosowanie: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, wziernik szklany, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323020

      Kit cover, sight glass, Alu, Exd

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Obudowa przetwornika aluminiowa, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa aluminiowa,wziernik szklany, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: aluminiowa pokrywa, szklany wziernik, O-ring 110.7x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323024

      Kit cover, sight glass, cast, Ex

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika odlew, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa - odlew, szklany wziernik, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Kit cover, sight glass, cast, -50oC, Ex

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika odlew, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa - odlew, szklany wziernik, O-ring 110.7x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Kit cover gasket, sight glass/blind

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, obudowa przetwornika Alu/odlew. Zawartość zestawu: 10x O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, obudowa przetwornika Alu./odlew, Zawartość zestawu: O-ring 110.7x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 120.2x3.53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 120.2x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323034

      Kit cover, electronic compart., cast, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika odlew, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa - odlew, O-ring 120.2x3.53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Kit cover, electr.compart.,cast,-50oC,Ex

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika odlew, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa - odlew, O-ring 120.2x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, obudowa przetwornika Alu/odlew, Ex. Zawartość zestawu: 10x O-ring 120.2x3.53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, obudowa przetwornika Alu/odlew, Ex. Zawartość zestawu: O-ring 120.2x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 23
    • Nr 23 Order code 71323038

      Kit cover, wall mount, Alu, Ex

      Zastosowanie: PRoamg/Promass 500, naścienna obudowa przetwornika Alu, Ex, przedział podłączeniowy. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 88.50x3.53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Kit cover, wall mount, Alu, -50oC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 500, naścienna obudowa przetwornika Alu, Ex, przedział podłączeniowy. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 88.50x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323040

      Kit cover, wall mount, cast, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 500, naścienna obudowa przetwornika odlew, Ex, przedział podłączeniowy. Zawartość zestawu: pokrywa - odlew, O-ring 88.50x3.53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323041

      Kit cover, wall mount, cast, -50oC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Proamss 500, naścienna obudowa przetwornika odlew, Ex, przedział podłączeniowy. Zawartość zestawu: pokrywa - odlew, O-ring 88.50x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 75
    • Nr 75 Order code 71323042

      Kit cover gasket, wall mount, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 500, naścienna obudowa przetwornika Alu/odlew, Ex, przedział podłączeniowy. Zawartość zestawu: 10x O-ring 88.50x3.53 HNBR.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Kit cover gasket, wall mount, -50oC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 500, naścienna obudowa przetwornika Alu/odlew, Ex, przedział podłączeniowy. Zawartość zestawu: O-ring 88.50x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71384170

      Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital

      Zastosowanie: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 wersja cyfrowa, Aluminiowa obudowa przetwornika. Zestaw zawiera: kompletna pokrywa Alu O-Ring 196,40x3,53 HNBR, domyślnie oraz -50oC/-58oF, okablowanie z zaciskiem śrubowym 1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71408508

      Kit cover, polycarb., 500 digital

      Zastosowanie: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 wersja cyfrowa, obudowa przetwornika poliwęglan. Zestaw zawiera: kompletna pokrywa z poliwęglanu, O-Ring 196,44x3,53 VMQ -50oC/-58oF, kable z zaciskiem śrubowym 1,5x150.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71278078

      Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital

      Zastosowanie: Promag 400(C) = generacja C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 wersja cyfrowa, obudowa przetwornika ALU. Zestaw zawiera: 10x O-Ring 196,40x3,53 HNBR, -50oC/-58oF.

    • Nr 70 Order code 71278077

      Kit 10 cover gasket,polycarbonate,400(C)

      Zastosowanie: Promag 400 (ver C), Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 wersja cyfrowa, obudowa poliwęglan. Zawartość: 10x O-ring 196, 44x3,53 VMQ.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Pokrywa, rozdz., Alu

      Zastosowanie: Promag 400(C) = generacja C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 wersja cyfrowa. Zawartość zestawu: pokrywa Alu O-ring 113.90x3.53 HNBR.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71228798

      Uszczelki obudowy, rozdz., Alu

      Zastosowanie: Promag 400(C) = generacja C, Promag 500,Promag 500 transmisja cyfrowa, obudowa przedziału podłączeniowego czujnika. Zawartość zestawu: O-ring 113.90x3.53 HNBR do pokrywy, uszczelka EPDM do obudowy/czujnika L/P/W O-ring 29.87x1.78 HNBR do złącza czujnika.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323063

      Kit cover, remote, cast, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 wersja cyfrowa. Zawartość zestawu: pokrywa odlew, O-ring 120.2x3.53 HNBR.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323067

      Kit housing gaskets, remote, cast, Ex

      Zastosowanie: Promag 500, Promag 500 cyfrowy, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: O-ring 120.2x3.53 HNBR do pokrywy, O-ring 88.50x3.53 HNBR do obudowy/czujnika, O-ring 29.87x1.78 HNBR do złącza czujnika.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323069

      Kit interface gaskets, Promag 300/500

      Zastosowanie: obudowa przetwornika/czujnika, naścienna obudowa przetwornika. Zawartość zestawu: 5x O-ring 88.50x3.53 HNBR do interfejsu, 5x O-ring 29.87x1.78 HNBR do złącza czujnika.

    • Nr 71 Order code 71323070

      Kit interface gaskets, Promag 500, -50oC

      Zastosowanie: naścienna obudowa przetwornika. Zawartość zestawu: O-ring 88.50x3.53 FVMQ do interfejsu, - 50oC/-58oF, O-ring 29.87x1.78 FVMQ do złącza czujnika, -50oC/-58oF.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: pokrywa ochronna przedziału podłączeniowego, osłona wyświetlacza, 2x śruba M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: pokrywa ochronna przedziału podłączeniowego, osłona wyświetlacza, 2x śruba M4x10.

  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Obudowa czyjnika Promag 400(ver. C), Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500, wersja cyfrowa. Zawartość zestawu: Zacisk pokrywy, śruba M4x16.

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Osłona wyświetlacza, Promag 400(C)

      Zastosowanie: Promag 400 (C) = indeks C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 wersja cyfrowa. Zawartość zestawu: osłona wyświetlacza 1.4301, materiały instalacyjne.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343504

      Kit weather protection cover,500 digital

      Zastosowanie: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 wersja cyfrowa, obudowa przetwornika. Zawartość zestawu: Osłona pogodowa 4404.

    • Nr 87 Order code 71343505

      Osłona pogodowa, 300/500

      Zastosowanie: Promag/Promass/Prosonic 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, obudowa przetwornika. Zawartość zestawu: osłona pogodowa 4404, matarały instalacyjne.