Proline Promag H 300
Przepływomierz elektromagnetyczny

Proline Promag H 300 dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego ©Endress+Hauser
Proline Promag H 300 dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego ©Endress+Hauser
Przepływomierz elektromagnetyczny — Proline Promag H 300 ©Endress+Hauser

Proline Promag H 300 dla branży spożywczej, biotechnologii i farmacji

Przepływomierz elektromagnetyczny — Proline Promag H 300 ©Endress+Hauser

Proline Promag H 300 dla branży chemicznej oraz wodno-ściekowej

Zasada działania przepływomierza elektromagnetycznego

Atestowana autodiagnostyka i weryfikacja - technologia Heartbeat (3'14")

Specjalista do zastosowań higienicznych z kompaktowym przetwornikiem

Promag H jest preferowanym przepływomierzem elektromagnetycznym do aplikacji higienicznych w przemyśle spożywczym, biotechnologii oraz farmacji. Dzięki kompaktowemu przetwornikowi Promag H 300 jest bardzo elastyczny pod względem obsługi i integracji systemu: dostęp z jednej strony, zdalny wyświetlacz i udoskonalone opcje komunikacji. Technologia Heartbeat zapewnia zgodność i bezpieczeństwo procesu technologicznego.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Uniwersalny montaż - duży asortyment higienicznych przyłączy technologicznych

    • Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu

    • Brak części ruchomych — bezobsługowa praca

    • Pełny dostęp do...

  • Zastosowanie

    • Dwukierunkowy pomiar metodą elektromagnetyczną jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium

    • Do wymagających aplikacji higienicznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

    Cechy przepływomierza

    • Wykładzina z PFA

    • Obudowa...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Electromagnetic

  • Product headline

    Specialist for hygienic applications with a compact, easily accessible transmitter. Dedicated to demanding applications in the food and beverage as well as in the life sciences industries.

  • Sensor features

    Flexible installation concept – numerous hygienic process connections. Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction. Maintenance-free – no moving parts. Liner made of PFA. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact hygienic dual-compartment housing with IP69 and up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 2 to 150 (¹⁄₁₂ to 6")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
    Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
    Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum

  • Wielkości mierzone

    Volume flow, temperature, conductivity, mass flow, corrected volume flow, corrected conductivity

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Zakres pomiarowy

    0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 gal/min to 2 650 gal/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 150, 20K

  • Zakres temperatury medium

    –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure
    IP69

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV-attestation)

  • Marine approvals and certificates

    LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    Sanitary approval: EHEDG, 3-A, liner and seals acc. to FDA, cGMP

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Kit power supply, 100-230VAC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, układ elektroniki przetwornika.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Kit power supply, 24VDC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, układ elektroniki przetwornika.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

      Zastosowanie: Promag/Promass/Prosonic Flow 300/500 wersja cyfrowa. do stref niezagrożonych wybuchem, Strefa 2, układ elektroniki przetwornika.

  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Zastosowanie: Promag/Promass 100/300/500, 500 wersja cyfrowa, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow 300, 500 wersja cyfrowa, Promag 400(C) = generation index C.

  • 33
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Kit module cartridge, 300/500, Ex

      Zastosowanie: układ elektroniki przetwornika. Skład zestawu: kaseta montażowa do modułów elektroniki, płyta podłączeniowa.

  • 34
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323011

      Kit module cartridge, 300, Non-haz

      Zastosowanie: układ elektroniki przetwornika. Skład zestawu: kaseta montażowa do modułów elektroniki, płyta podłączeniowa.

  • 46
  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323073

      Kit conn.terminal option A, 300, Non-haz

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/higieniczna przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedzaił podłączeniowy 3-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323074

      Kit conn.terminal option B, 300, Non-haz

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/higieniczna przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: 1x przedzaił podłączeniowy 3-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71327818

      Kit conn.terminal option C, 300, Non-haz

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/higieniczna przedział podłączeniowy. Opcja C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedzaił podłączeniowy 3-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: 2x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Zawartość zestawu: 2x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

  • 49
    • Nr 49 Order code 71323079

      Kit terminal, transm.,remote display,300

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy z wyświetlaczem w wersji rozdzielnej DKX001. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

      Zastosowanie: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, wziernik szklany, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323018

      Kit cover, blind, Alu, Non-haz/Exde

      Zastosowanie: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Promag/Promass/Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa aluminiowa, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323020

      Kit cover, sight glass, Alu, Exd

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, Obudowa przetwornika aluminiowa, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa aluminiowa,wziernik szklany, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323022

      Kit cover, blind, Alu, Exd

      Zastosowanie: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: aluminiowa pokrywa, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Kit cover gasket, sight glass/blind

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika Alu/odlew. Zawartość zestawu: 10x O-ring 110.7x3.53 HNBR.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323028

      Kit cover, electr.compart., Alu, Non-haz

      Zastosowanie: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 117.1x3.53 HNBR.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323030

      Kit cover gasket,electr.compart.,Non-haz

      Zastosowanie: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Zawartość zestawu: 10x O-ring 117.1x3.53 HNBR.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 120.2x3.53 HNBR.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, obudowa przetwornika Alu/odlew, Ex. Zawartość zestawu: 10x O-ring 120.2x3.53 HNBR.

  • 28
    • Nr 28 Order code 71323044

      Kit cover, remote display, Alu

      Zastosowanie: Rozdzielny wyświetlacz DKX001, obudowa Alu. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 88.50x3.53 HNBR.

  • 76
    • Nr 76 Order code 71323048

      Kit cover gasket, remote display

      Zastosowanie: Rozdzielny wyświetlacz DKX001, obudowa Alu/odlew. Zawartość zestawu: 10x O-ring 88.50x3.53 HNBR.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323069

      Kit interface gaskets, Promag 300/500

      Zastosowanie: obudowa przetwornika/czujnika, naścienna obudowa przetwornika. Zawartość zestawu: 5x O-ring 88.50x3.53 HNBR do interfejsu, 5x O-ring 29.87x1.78 HNBR do złącza czujnika.

    • Nr 71 Order code 71368490

      Kit interface gaskets, Promag 300, hyg.

      Zastosowanie: Obudowa przedziału podłączeniowego czujnika. Zawartość zestawu: 5x O-ring 88.50x3.53 HNBR, 5x uszczelka EPDM 5x O-ring 29.87x1.78 HNBR.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71368488

      Kit protective cover optionA,300,Non-haz

      Zastosowanie: Obudowa przetwornika aluminiowa/higieniczna, przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: pokrywa przedziału podłączeniowego, uchwyt wskaźnika, 2x śruba M4x10.

    • Nr 11 Order code 71368489

      Kit protective cover optionB,300,Non-haz

      Zastosowanie: Obudowa przetwornika aluminiowa/higieniczna, przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: pokrywa przedziału podłączeniowego, uchwyt wskaźnika, 2x śruba M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: pokrywa ochronna przedziału podłączeniowego, osłona wyświetlacza, 2x śruba M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: pokrywa ochronna przedziału podłączeniowego, osłona wyświetlacza, 2x śruba M4x10.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343505

      Kit weather protection cover, 300/500

      Zastosowanie: Promag/Promass/Prosonic 300/500, obudowa przetwornika. Zawartość zestawu: osłona pogodowa 4404, matarały instalacyjne.