Proline Promag W 800
Przepływomierz elektromagnetyczny

Przepływomierz elektromagnetyczny - Proline Promag W 800 ©Endress+Hauser

Zasada działania przepływomierza elektromagnetycznego

Energooszczędny przepływomierz zasilany bateryjnie z ochroną antykorozyjną wg PN-EN ISO 12944

Promag W to czujnik przeznaczony do zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej. Dostarczany z zasilanym bateryjnie przetwornikiem Proline 800. Promag W 800 jest zalecany do stosowania wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci energetycznej. Możliwość zdalnej transmisji danych pomiarowych i komunikatów o zdarzeniach za pośrednictwem poczty e-mail i wiadomości SMS.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Czujnik certyfikowany - do bezpośredniego zakopania w ziemi lub ciągłej pracy pod wodą

    • Niezawodna, długotrwała eksploatacja - trwała, całkowicie spawana konstrukcja

    • Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia...

  • Zastosowanie

    • Dwukierunkowa zasada pomiaru jest praktycznie niezależna od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości cieczy.

    • Możliwość stosowania w trudnych warunkach procesowych w gospodarce wodno-ściekowej.

    Cechy przepływomierza

    • Międzynarodowe dopuszczenia do...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Electromagnetic

  • Product headline

    The battery-powered flowmeter with certified corrosion protection (EN ISO 12944) and intelligent energy efficient mode. For direct underground installation or permanent underwater use. Certified sensor in the water and wastewater industry for the most demanding applications.

  • Sensor features

    Secure, reliable long‐term operation – robust and completely welded sensor. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure).

  • Transmitter features

    No power grid required – battery lifetime of up to 15 years. Worldwide transmission of measured data and events via e‐mail and SMS – integrated GSM/GPRS modem. Reliable data storage – integrated SD card. Transmitter housing made of durable polycarbonate. All in 1 housing incl. batteries & wireless modem.

  • Średnica nominalna

    DN 25 to 300 (1 to 12")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Liner: polyurethane; hard rubber
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Wielkości mierzone

    Volume flow, mass flow

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 in/s)

  • Zakres pomiarowy

    15 dm³/min to 2500 m³/h (4 to 11 000 gal/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 20K

  • Zakres temperatury medium

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (14 to +140 °F)
    Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    Standard: Carbon steel with protective varnish, fully welded
    Sensor connection housing: Polycarbonate

  • Materiał obudowy przetwornika

    Polycarbonat

  • Stopień ochrony

    Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
    Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
    Sensor remote version (option): IP68, type 6P enclosure, with protective varnish according to EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3.
    Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display with touch control
    (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible; Remote data access via mail and SMS

  • Wyjścia

    Pulse/switch output (passive)

  • Wejścia

    Status input

  • Komunikacja cyfrowa

    GSM/GPRS

  • Zasilacz

    Internal:
    Batteries per DC 3.6 V
    External:
    AC 100 to 240 V (44 to 66 Hz) / DC 12 to 60 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    None

  • Metrological approvals and certificates

    3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Hygienic approvals and certificates

    Drinking water approval: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification