Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Obraz Proline Promass F 100 / 8F1B o najwyższej wydajności pomiarowej dla cieczy i gazów

Proline Promass F 100
Przepływomierz masowy Coriolisa

Wyjątkowo dokładny i solidny przepływomierz z ultrakompaktowym przetwornikiem

8F1B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Zastosowanie

Seria przepływomierzy Promass F znana jest z wyjątkowej dokładności w różnych warunkach procesowych. Jest przeznaczona do wielu różnych zastosowań. Dzięki małej obudowie przetwornika zapewnia wysoką wydajność na niewielkiej przestrzeni. Przepływomierz Promass F 100 jest idealnym wyborem dla osób zajmujących się integracją systemów, konstrukcją skidów pomiarowych i produkcją sprzętu. Jest dostępny w kompaktowej, higienicznej obudowie ze stali nierdzewnej, którą można umieścić na małym stanowisku.

  • Highest measurement accuracy for liquids and gases under varying process conditions.

  • The Coriolis measuring principle operates independently of physical fluid properties, such as viscosity and density.

Device properties

  • Mass flow: PremiumCal 0.05 %

  • Immunity to varying process pressure and medium temperature

  • Secondary containment: Max. 40 bar (580 psi)

  • Ultra compact transmitter made of aluminum or stainless steel (316L)

  • Communication via 4-20 mA HART, Pulse/frequency/switch, EtherNet/IP and Modbus RS485

  • Ex approvals accepted worldwide: ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI

Korzyści

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesowego – odporność na zmienne i trudne warunki

  • Mniej punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar kilku zmiennych (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Montaż na niewielkiej przestrzeni — bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Mały przetwornik – pełna funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni

  • Oszczędzająca czas lokalna obsługa bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i sprzętu – zintegrowany serwer sieciowy

  • Zintegrowana kontrola – Heartbeat Technology

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products