Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Easytemp® TMR31
Termometr kompaktowy

Easytemp TMR31 Termometr rezystancyjny z wbudowanym przetwornikiem pomiarowym ©Endress+Hauser
Easytemp TMR31 Termometr rezystancyjny z wbudowanym przetwornikiem pomiarowym ©Endress+Hauser
Easytemp TMR31 Termometr rezystancyjny z wbudowanym przetwornikiem pomiarowym ©Endress+Hauser
Easytemp TMR31 Termometr rezystancyjny z wbudowanym przetwornikiem pomiarowym ©Endress+Hauser

Kompaktowy, szybka odpowiedź pomiarowa, wysoka dokładność, do pomiaru temperatury procesowej, do zastosowań ogólnych w przemyśle.

Termometr TMR131 - atrakcyjny cenowo, niewielkie wymiary zabudowy, niezawodne działanie, łatwy montaż i uruchomienie - spełnia wymagania nowoczesnej techniki pomiarowej. Wbudowany czujnik cienkowarstwowy Pt100 o specjalnej antywibracyjnej konstrukcji gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo funkcjonalne i najszybszą odpowiedź pomiarową.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Małe wymiary, kompaktowa konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej

    • Bardzo krótki czas odpowiedzi pomiarowej

    • Wysoka dokładność, nawet przy małej długości zanurzenia

    • 4-przewodowy czujnik Pt100 lub programowalny przetwornik pomiarowy z wyjściem 4...

  • Zastosowanie

    Termometr kompaktowy Easytemp® TMR31 służy do pomiarów temperatury w zbiornikach i rurociągach w zakresie -50...+150°C (+200°C z szyjką wydłużającą).

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Resistance Temperature Detector

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style

    compact temperature probe

    fast response time

    threaded process connection

    with or without neck

  • Osłona czujnika

    without (not intended to use with thermowell)

  • Wkład / sonda

    pipe version, isolated wires, not flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    4,00 mm (0,16")

    6,00 mm (0,24'')

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 600,00 mm (23,62'')

  • Materiał osłony

    1.4404 (316L)

  • Przyłącze technologiczne

    male thread:

    G1/4"

    G1/2"

    NPT1/4"

    NPT1/2"

    M14x1.5

    M18x1.5

    BSPT R1/2"

  • Kształt końcówki

    straight

  • Chropowatość powierzchni Ra

    0,8 μm (32 μin.)

  • Zakres temperatur pracy

    PT 100:

    -50 °C ...200 °C

    (-58 °F ...392 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751

  • Czas odpowiedzi

    t50 = 1 s

    t90 = 2 s

  • Integration head transmitter

    no (4…20mA Signal)

  • Certyfikaty

    Marine approval

    UL 3111-1

    EAC

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification