Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Prothermo NMT81 - sonda do pomiaru temperatury średniej

Pomiar temperatury średniej
Prothermo NMT81

Dokładny pomiar temperatury średniej

NMT81
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    +/- 0.032 °C (+/- 0.058 °F)

  • Zakres temperatur pracy

    Options:
    -40 °C...+75 °C
    (-40 °F...+167 °F)
    -55 °C...+235 °C
    (-67 °F...+455 °F)
    -196 °C...+100 °C
    (-321 °F...+212 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 100 m (328 ft)

Zastosowanie

Sonda Prothermo NMT81 służy do pomiaru średniej temperatury medium, a także może służyć do pomiaru poziomu wody (opcja). Sonda pojemnościowa o długości 2 m (opcja) umożliwia ciągły pomiar poziomu wody, co zapewnia aktualne dane dotyczące bieżącego stanu wody w dowolnym momencie. Bardzo dokładny pomiar temperatury średniej umożliwia zastosowanie sondy NMT81 w aplikacjach transferu rozliczeniowego i monitorowania stanów magazynowych w połączeniu z sondami poziomu cieczy NMS80, NMS81, NMS83, radarowymi sondami Micropilot NMR81, NMR84 i koncentratorem danych NRF81.

  • Do dokładnych pomiarów temperatury średniej i poziomu wody dennej

  • Przyłącze procesowe: Kołnierzowe od 1-1/4"

  • Temperatura medium: -40...+60°C (-40...+140°F)

  • Zasięg pomiarowy: 100 m (328.08ft)

  • Dokładność całkowita: ± 0.032°C(±0.06°F) dla wersji z 5-pkt protokołem kalibracji

  • Dokładność konwersji (przetwornika): ±0.025 °C (0.045 °F)

  • Błąd czujnika temperatury: ±0.02 °C (0.036 °F)

Korzyści

  • Dokładne zarządzanie stanami magazynowymi dzięki możliwości podłączenia maks. 24 czujników RTD

  • Odporne na korozję części wchodzące w kontakt z medium

  • Ograniczenie do minimum kosztów budowy zbiornika dzięki króćcowi montażowemu o wielkości 1-1/4"

  • Łatwy montaż

  • Wodo- i pyłoodporna obudowa przetwornika

  • Krótsze czasy przestoju dzięki redundantnym czujnikom RTD uwzględnianym podczas obliczeń przez algorytm programowy

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products