Innowacyjny pomiar temperatury — iTHERM StrongSens
Innowacyjny pomiar temperatury — wytrzymały czujnik temperatury do wysoce dokładnych pomiarów i precyzyjnej kontroli procesu. Odporność na drgania do 60 g.
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration
1500 mm
Osłonę TT151 zaprojektowano w wersjach konstrukcyjnych zgodnych z normami DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170, a także jako konstrukcję uniwersalną o indywidualnej konfiguracji. Osłona o wytrzymałej konstrukcji umożliwia bezpieczny i dokładny pomiar w rurociągach mediów procesowych, zbiornikach, chroniąc czujniki temperatury przed wpływem trudnych warunków procesu. Osłona jest wykonana z drążonego litego pręta. Średnica rdzenia osłony może wynosić od 9 mm do 50 mm. Końcówka osłony może być prosta, stożkowa lub stopniowana. Przyłącza procesowe obejmują standardowe przyłącza kołnierzowe, gwintowe lub spawane.
Chroni czujnik temperatury przed obciążeniami mechanicznymi i zapewnia odporność na czynniki chemiczne
Wysoka odporność na trudne warunki procesu
Zakres ciśnień: do 500 bar (7252 psi)
Do stosowania w rurociągach lub zbiornikach ciśnieniowych
Łatwiejsza obsługa i kalibracja punktu pomiarowego (możliwość wymiany wkładu pomiarowego bez przerywania procesu)
TT151 to przemysłowa osłona termometryczna wykonana techniką wiercenia z pełnego pręta
Modułowa konstrukcja zgodna z DIN 43772 lub ASME B40.9, NAMUR NE 170, także jako uniwersalna z szerokim wyborem wersji konstrukcyjnych
Długość odsadzenia, długość zanurzeniowa i całkowita może być dostosowana do wymogów procesu
Dostępny szeroki wybór wymiarów, wersji materiałowych i przyłączy procesowych
iTHERM TwistWell w konstrukcji spiralnej — redukujące drgania wywołane przez wiry w aplikacjach o dużej prędkości
Produkty standardowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty podstawowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Wersja polska - 03/2023 |
Prętowa osłona termometryczna do pracy w trudnych warunkach przemysłowych
EN | PL | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Język: |
Polski |
Wersja: |
30/03/2023 |
Rozmiar pliku: |
1 MB |
Nazwa pliku: |
TI01481TPL_0323-00.pdf |
Wersja angielska - 04/2021 |
Product root: TT151- Declaration number: HE_01434_01.21 Manufacturer specification: RoHS
EN | PL | ||
30/04/2021
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
30/04/2021 |
Rozmiar pliku: |
281.7 KB |
Nazwa pliku: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Prętowa osłona termometryczna do pracy w trudnych warunkach
przemysłowych
EN | PL | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Język: |
Polski |
Wersja: |
30/03/2023 |
Rozmiar pliku: |
1 MB |
Nazwa pliku: |
TI01481TPL_0323-00.pdf |
Uniwersalne osłony termometryczne do zastosowań przemysłowych
EN | PL | ||
01/08/2020
|
|
|
Język: |
Polski |
Wersja: |
01/08/2020 |
Rozmiar pliku: |
681.2 KB |
Nazwa pliku: |
BA02041TPL_0120.pdf |
Uniwersalne modułowe termometry przemysłowe z czujnikiem rezystancyjnym
lub termoparą
EN | PL | ||
31/08/2018
|
|
|
Język: |
Polski |
Wersja: |
31/08/2018 |
Rozmiar pliku: |
601.5 KB |
Nazwa pliku: |
BA01915TPL_0118.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | PL | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
10/05/2023 |
Rozmiar pliku: |
649 KB |
Nazwa pliku: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
Język: |
Angielski |
Wersja: |
14/07/2021 |
Rozmiar pliku: |
478.5 KB |
Nazwa pliku: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Język: |
Niemiecki |
Wersja: |
31/05/2023 |
Rozmiar pliku: |
1.9 MB |
Nazwa pliku: |
IN01289T09DE_0123.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Język: |
Angielski |
Wersja: |
31/05/2023 |
Rozmiar pliku: |
1.9 MB |
Nazwa pliku: |
IN01289T09EN_0123.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | PL | ||
30/04/2021
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
30/04/2021 |
Rozmiar pliku: |
281.7 KB |
Nazwa pliku: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
Język: |
Angielski |
Wersja: |
27/07/2023 |
Rozmiar pliku: |
266 KB |
Nazwa pliku: |
HE_00886_07_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Język: |
Rosyjski |
Wersja: |
26/05/2021 |
Rozmiar pliku: |
1.6 MB |
Nazwa pliku: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |