TH52
Termopara ze stałym przewodem, system amerykański

Termopara TH52 ze stałym przewodem ©Endress+Hauser

Czujnik termoparowy w wersji ekonomicznej, do stosowania w wielu aplikacjach procesowych i laboratoryjnych

Termopara ze stałym przewodem jest łatwa w instalacji i zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy, dzięki wiarygodnemu i dokładnemu pomiarowi temperatury w typowych procesach. Termometr ten jest stosowany w wielu procesach i w aplikacjach laboratoryjnych, m.in. wymiennikach ciepła, komorach spalania, czy suszarniach. Bez osłony, płaszcz czujnika pozostaje w bezpośrednim kontakcie z medium procesowym. Umożliwia to uzyskanie szybkiej i dokładnej odpowiedzi pomiarowej w przypadku szybkich zmian temperatury.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik

    • Lepsza izolacja galwaniczna...

  • Zastosowanie

    Termoelement izolowany ubitym proszkiem tlenku magnezu (MgO) jest stosowany w wielu aplikacjach procesowych i laboratoryjnych. Termopary mają szereg pożądanych cech, które czynią je doskonałym wyborem do zastosowań uniwersalnych i specjalnych.

    Możliwe...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Thermocouple

  • Charakterystyka / Aplikacja

    US style

    cable probe

    process connection as compression fitting

  • Głowica podłączeniowa:

    Not applicable

  • Osłona czujnika

    without (not intended to use with thermowell)

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    1/16'' (1,59 mm)

    1/8'' (3,18 mm)

    3/16'' (4,76 mm)

    1/4'' (6,35 mm)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 96" (2438 mm)

    others on request

  • Materiał osłony

    316

    Alloy 600

  • Powłoka opcjonalna

    Not applicable

  • Przyłącze technologiczne

    compression fitting:

    NPT1/8"

    NPT1/4"

  • Kształt końcówki

    straight

  • Chropowatość powierzchni Ra

    nicht definiert

  • Zakres temperatur pracy

    Type T:

    -270 °C ... 370 °C

    (-454 °F ...698 °F)

    Type J:

    -210 °C ...720 °C

    (-346 °F ...1.328 °F)

    Type E:

    -270 °C ...820 °C

    (-454 °F ...1.508 °F)

    Type K:

    -270 °C ...1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

    Type N:

    -270 °C ...1.150 °C

    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20°C: 40 bar (580 psi)'
    depends on configuration

  • Błąd pomiaru

    Standard acc. to ASTM E-230

    Special acc. to ASTM E-230

  • Czas odpowiedzi

    63% rt = 0.3 s

  • Integration head transmitter

    Not applicable

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification