This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
Poprzednia wersja
-
Następca
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi Zależna od urządzenia
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information Omnigrad S TC62
Thermocouple thermometer EEx-d certified, replaceable inset , complete
from nipple and union to thermowell connection. PCP (4...20mA), HART® or
PROFIBUS-PA® electronicsEN PL 01/07/2005Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2005
Rozmiar pliku:
705.3 KB
Nazwa pliku:
TI286ten_0705.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Omnigrad S TR62, TC62 Karta katalogowa
Modułowy termometr z opcjonalnym wkładem RTD lub TC
EN PL 20/01/201606/06/201209/02/2012Język:
Polski
Wersja:
20/01/2016
Rozmiar pliku:
747.3 KB
Nazwa pliku:
TI01024TPL_0316.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC)
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN PL 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TR/TC6x
Termometr rezystancyjny (RTD) / termoparowy (TC)
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN PL 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Język:
Polski
Wersja:
20/02/2023
Rozmiar pliku:
476.1 KB
Nazwa pliku:
XA00084RPL_0423-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Wkłady RTD/TC i termometry przewodowe
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN PL 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Język:
Polski
Wersja:
30/03/2023
Rozmiar pliku:
456.5 KB
Nazwa pliku:
XA00100RPL_1823-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Omnigrad S TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN PL 13/03/202002/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
13/03/2020
Rozmiar pliku:
194.8 KB
Nazwa pliku:
XA01450TEN_0220.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEN PL 10/03/202002/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
10/03/2020
Rozmiar pliku:
171.9 KB
Nazwa pliku:
XA01459TEN_0220.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN PL 31/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN PL 27/04/202331/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
27/04/2023
Rozmiar pliku:
471.5 KB
Nazwa pliku:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC)
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN PL 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Język:
Polski
Wersja:
20/11/2023
Rozmiar pliku:
457 KB
Nazwa pliku:
XA00044RPL_2023-00.pdf
-