Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TR88 termometr rezystancyjny bez osłony

TR88
Termometr RTD do montażu w istniejącej osłonie

Wszechstronna i najczęściej stosowana technologia pomiaru temperatury w prawie wszystkich branżach przemysłu

TR88
please wait
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
from CHF ??.-
  • Zasada pomiaru

    Resistance Temperature Detector

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style
    modular temperature assembly
    universal range of application
    suitable for hazardous areas
    with neck
    to use with thermowell
    usable with insert StrongSens

  • Osłona czujnika

    to be used with thermowell

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    Insert Diameter
    3,0 mm (0,12'')
    6,0 mm (0,24'')

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Materiał osłony

    Not defined

  • Powłoka opcjonalna

    Not defined

  • Przyłącze technologiczne

    Thermometer connection male thread:
    G1/2"
    NPT1/2"
    M14x1.5
    M18x1.5
    M20x1,5
    R3/4"
    R1/2"

  • Kształt końcówki

    Not defined

  • Zakres temperatur pracy

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    depending on Thermowell

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751
    class AA acc. to IEC 60751

  • Czas odpowiedzi

    depending on configuration

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II
    NEPSI
    IECEx
    EAC Ex

  • Certyfikaty

    Gost Metrology
    SIL (transmitter only)

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu