Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Easytemp® TMR35
Termometr kompaktowy

Easytemp TMR35 - Termometr rezystancyjny z wbudowanym przetwornikiem pomiarowym do zastosowań higienicznych. ©Endress+Hauser

Kompaktowy termometr o wysokiej dokładności i szybkiej odpowiedzi pomiarowej do zastosowania w aplikacjach higienicznych.

Termometr TMR35 posiada higieniczne przyłącza procesowe i spełnia wymagania przemysłu spożywczego, farmaceutycznego biochemicznego oraz kosmetycznego. Bardzo duży wybór przyłączy procesowych pozwala na łatwą integrację w systemach automatyki oraz dostosowanie do standardów obowiązujących w zakładach przemysłowych.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Małe wymiary, kompaktowa konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej

    • Bardzo krótki czas odpowiedzi pomiarowej

    • Wysoka dokładność, nawet przy małej długości zanurzenia

    • 4-przewodowy czujnik Pt100 lub programowalny przetwornik pomiarowy z wyjściem 4...

  • Zastosowanie

    Termometr kompaktowy Easytemp® TMR35 służy do pomiarów temperatury w zbiornikach i rurociągach w zakresie -50 ...+150°C (+200°C z szyjką wydłużającą).

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Resistance Temperature Detector

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style

    compact temperature probe

    fast response time

    hygienic design

    hygienic process connection

    with or without neck

  • Osłona czujnika

    without (not intended to be used with thermowell)

    to be used with thermowell

    incl. T-/ellbow thermowell

  • Wkład / sonda

    pipe version, isolated wires, not flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    3,0 mm (0,12'')

    6,0 mm (0,24'')

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 600,00 mm (23,62'')

  • Materiał osłony

    1.4404 (316L)

  • Przyłącze technologiczne

    hygienic:

    conical sealing system G1/2" (metal)

    clamp connections acc. to ISO 2852 / DIN 32676

    screwed pipe joint acc. to DIN 11851

    Varivent

  • Kształt końcówki

    straight

  • Chropowatość powierzchni Ra

    0,4 μm (16 μin.)

    0,8 μm (32 μin.)

  • Zakres temperatur pracy

    PT 100:

    -50 °C ...200 °C

    (-58 °F ...392 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751

  • Czas odpowiedzi

    t50 = 1 s

    t90 = 2 s

  • Integration head transmitter

    no (4…20mA Signal)

  • Certyfikaty

    3A

    Marine approval

    UL 3111-1

    EAC

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      The unit is not repairable

    • Order code 52001051

      Adapter do wspawania G1 d=60, 316L

      Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L Uszczelnienie: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Zastosowanie: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52001052

      Adapter do wspawania G3/4 d=55, 316L

      Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L. Uszczelnienie: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Zastosowanie: FTL50/FTL50H, FTL80, TMR35.

    • Order code 52011896

      Adapter do wspawania G1, d=60, 316L, 3.1

      Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L. Certyfikat materiałowy EN10204-3.1 (elementy zwilżane ze stali 316L) Uszczelnienie: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Zastosowanie: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL260/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/52, PMP23, PMP51, PMP135, PTP35, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011897

      Adapter do wspawania G3/4, 316L 3.1

      Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Certyfikat materiałowy EN10204-3.1 (elementy zwilżane ze stali 316L) Uszczelnienie: O-ring silikonowy Zastosowanie: FTL50/FTL50H, FTL80, TMR35.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1 (52001051), FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL20/FTL20H/FTL260/FTL330L/FTL330H, FTL31/FTL33, FTW33, FMI51/FMI52/FTI51/FTI52, PMP135, PTP35, PMP23. Weld-in adapter G1, 3.1 (52011896), FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMP135, PTP35,PMP23. Sliding sleeve, Soliphant T.

    • Order code 52014473

      O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G3/4, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H.

    • Order code 52018765

      Adapter do wspawania G3/4 d=50, 316L,3.1

      Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L. Certyfikat materiałowy EN10204-3.1 Uszczelnienie: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Przeznaczenie: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35.

    • Order code 52021717

      O-ring 14,9x2,7 VMQ75, FDA, 5 sztuk

      Materiał: silikon VMQ 75. Przeznaczenie: adapter do wspawania G3/4, FTL20H, FTL31, FTL33, FTW33.

    • Order code 71424800

      Adapter G1/2" do wspawania

      Do połączenia z gwintem wewn. G1/2". Materiał stal 316L/1.4435. 2x otwory drenujące.

    • Order code 71327121

      Osłona term. TMR35 L= 83mm, G1/2, 316L

      metal na metal, średnica wewnętrzna 3mm. Średnica zewnętrzna 5.3mm.

    • Order code 51007657

      Adapter Upgrade TXU10

      TXU10-AA - TXU10-BA

    • Order code 51008433

      TAG print/configuration 2 x 18 char

    • Order code 51010487

      Label paper 3 x 16 char

    • Order code TT411-

      iTHERM TT411 Osłona

      Osłona termometryczna o konstrukcji higienicznej. Wersja metryczna do zastosowania w branży spożywczej i farmaceutycznej.

    • Order code TMR35-

      Easytemp TMR35, termometr kompaktowy

      Termometr kompaktowy w wykonaniu higienicznym. Wersja 4...20mA programowalna z PC. Krótki czas odpowiedzi. Wyjscie: Pt100 lub 4...20 mA

    • Order code 71217708

      Cordset 4p D18 IP69K

      PVC cable, 4 x 0.34 mm2 (22 AWG) with M12x1 coupling nut from stainless steel; straight female connector type; screw plug; length 5 m (16.4 ft); IP69K.

    • Order code TXU10-

      Modem konfiguracyjny TXU10-

      Dla urządzeń programowalnych. Oprogramowanie oraz kabel USB dla PC.

    • Order code RXU10-

      RXU10 - akcesorium do rejestratorów

      Akcesoria do rejestratorów RSG35, RSG4x