Kluczowe parametry
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
500 bar (7252 psi)
-
Maksymalna długość zanurzeniowa
24"
Zastosowanie
Termometr o solidnej konstrukcji, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Możliwość użycia w trudnych warunkach środowiskowych, w obecności substancji korozyjnych i najwyższych ciśnień procesu, dzięki zastosowaniu trwałych osłon i materiałów specjalnych.
Zastosowanie w trudnych warunkach procesowych lub zastosowaniach przemysłowych w połączeniu z termometrami rezystancyjnymi i termoparami.
Spełnia zwiększone wymagania ochrony czujnika temperatury przed efektami fizycznymi i chemicznymi
Do stosowania w rurociągach, pojemnikach lub zbiornikach
Doskonale nadaje się do punktów pomiarowych, które wymagają regularnych kalibracji wykonywanych przez łatwą wymianę wkładu w procesach zamkniętych
Korzyści
Długość wydłużenia, długość zanurzeniowa i całkowita może być dostosowana do wymogów procesu
Modułowa konstrukcja umożliwia zastosowanie we wszystkich procesach przemysłowych o wysokich obciążeniach cieplnych i mechanicznych
Szybki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu zredukowanej lub stożkowej końcówki osłony
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TU51, TU52, TU53 and TU54
Heavy duty - general purpose thermowell made of drilled barstock
materialEN PL 20/02/202313/01/202115/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
20/02/2023
Rozmiar pliku:
511.8 KB
Nazwa pliku:
TI01383TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN PL 22/05/2017Język:
Angielski
Wersja:
22/05/2017
Rozmiar pliku:
181.1 KB
Nazwa pliku:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Osprzęt ciśnieniowy
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Process RTD explosion proof
Product root: T14-, TU54-
Region: Canada (CRN)
Approval agency: CRNJęzyk:
Angielski
Wersja:
03/01/2012
Rozmiar pliku:
59.6 KB
Nazwa pliku:
CRN 0F10452.2.pdf
-
-
-
Osprzęt ciśnieniowy
Product family: Accessories: Pipe thermowell, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, PROCESS RTD HYGIENIC, Process TC explosion proof, PROCESS TC HEAVY DUTY, TC HEAVY DUTY
Product root: T13-, T14-, T53-, T54-, TH13-, TH14-, TH27-, TH53-,
TH54-, TU51-, TU52-, TU53-, TU54-, TU55-, TU67-
Region: Canada, Canada (CRN)
Approval agency: CRNJęzyk:
Angielski
Wersja:
24/08/2018
Rozmiar pliku:
6.3 MB
Nazwa pliku:
0H11923.5C Acceptance Letter.pdf
-