Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
QuickSens: t90 = 1,5 s
StrongSens: t90 = 9,5 s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Zakres temperatur pracy
PT100:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
Zastosowanie
Modułowy termometr iTHERM TM411 do zastosowań higienicznych z wyświetlaczem cyfrowym zapewnia wysoką dokładność, wiarygodność i szybkość pomiarów temperatury w rurociągach mediów procesowych, naczyniach, zbiornikach, fermentatorach itp. Ten precyzyjny termometr jest dedykowany do stosowania w branżach o ścisłych regulacjach formalnych: spożywczej, farmaceutycznej i biotechnologicznej. Jego konstrukcja umożliwia wybór spośród szerokiej gamy czujników cienkowarstwowych RTD z technologią QuickSens lub StrongSens, bądź czujników nawijanych 2x Pt100, inteligentnych przetworników pomiarowych oraz higienicznych przyłączy procesowych.
Przeznaczony do stosowania w aplikacjach higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologii
Zakres pomiarowy: –200...600 °C (-28...1 112 °F)
Zakres ciśnień: do 40 bar (580 psi)
Stopień ochrony: do IP69K
Zdalna parametryzacja za pomocą bezpiecznych przetworników temperatury z komunikacją Bluetooth®
Międzynarodowe dopuszczenia: Dopuszczenie do stosowania w obszarach niebezpiecznych, ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI; atesty higieniczne wg 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, certyfikat przydatności pod względem TSE
Korzyści
Optymalna kontrola procesu: Szybka odpowiedź pomiarowa czujników z technologią iTHERM QuickSens (t90: 1.5 s)
Do 75% szybsze i bezpieczniejsze ponowne wzorcowanie dzięki szybkozłączu iTHERM QuickNeck umożliwiającym szybki demontaż czujnika bez użycia narzędzi
Wysoka dyspozycyjność w ciężkich warunkach procesu: Odporny na wibracje (> 60g) czujnik rezystancyjny iTHERM StrongSens
Łatwy dobór, konfiguracja i obsługa punktu pomiarowego
Większa wydajność i bezpieczeństwo produktu w aplikacjach higienicznych dzięki wysokiej dokładności i wiarygodności pomiaru
Osłony, higieniczne przyłącza procesowe i obudowy profesjonalnie wykonane z wysokiej jakości materiałów o niskiej chropowatości powierzchni
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTHERM TM411
Wersja polska - 09/2015
Modułowy termometr rezystancyjny do zastosowań higienicznych
EN PL 30/11/202114/02/202012/12/201821/09/201512/09/2014Język:
Polski
Wersja:
21/09/2015
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
TI01038TPL_0515.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Termometry modułowe w wersji higienicznej
Wersja polska - 01/2020
Uniwersalne termometry modułowez wkładem RTD do aplikacji higienicznych
EN PL 20/01/2020Język:
Polski
Wersja:
20/01/2020
Rozmiar pliku:
604.7 KB
Nazwa pliku:
BA02023TPL_0120.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN PL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Język:
Polski
Wersja:
17/08/2017
Rozmiar pliku:
810 KB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_1917.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTHERM TM411
Modułowy termometr rezystancyjny do zastosowań higienicznych
EN PL 30/11/202114/02/202012/12/201821/09/201512/09/2014Język:
Polski
Wersja:
21/09/2015
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
TI01038TPL_0515.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTHERM TM401 Karta katalogowa
Termometr rezystancyjny, wersja higieniczna
EN PL 18/03/202221/02/202030/03/201827/02/201520/12/2013Język:
Polski
Wersja:
27/02/2015
Rozmiar pliku:
943.1 KB
Nazwa pliku:
TI01058TPL_0315.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Termometry modułowe w wersji higienicznej
Uniwersalne termometry modułowez wkładem RTD do aplikacji higienicznych
EN PL 20/01/2020Język:
Polski
Wersja:
20/01/2020
Rozmiar pliku:
604.7 KB
Nazwa pliku:
BA02023TPL_0120.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM TM411, TM412
0Ехia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN PL 29/10/2021Język:
Angielski
Wersja:
29/10/2021
Rozmiar pliku:
424 KB
Nazwa pliku:
XA02760TEN_0121.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN PL 30/08/202315/05/202331/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2023
Rozmiar pliku:
474.5 KB
Nazwa pliku:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN PL 31/12/2019Język:
Angielski
Wersja:
31/12/2019
Rozmiar pliku:
125.5 KB
Nazwa pliku:
XA01937TEN_0119.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Wkłady RTD/TC i termometry przewodowe
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN PL 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Język:
Polski
Wersja:
30/03/2023
Rozmiar pliku:
456.5 KB
Nazwa pliku:
XA00100RPL_1823-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN PL 31/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TM411 TM412
CSA IS, NI
Control DrawingJęzyk:
Angielski
Wersja:
22/11/2023
Rozmiar pliku:
418.6 KB
Nazwa pliku:
XA01149TEN_03.23.pdf
-