Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przetwornik temperatury w obudowie obiektowej iTEMP® TMT162

iTEMP® TMT162
Obiektowy przetwornik temperatury

Elektroniczne monitorowanie, konwersja i wizualizacja sygnałów wejściowych, uniwersalne zastosowanie przemysłowe.

TMT162
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    (Pt100) <= 0,1 K (HART, FF, PA)
    (Pt100) <= 0,18 °F (HART, FF, PA)

Zastosowanie

Najwyższa niezawodność, dokładność i stabilność długoterminowa w krytycznych procesach. Komunikacja HART®, FOUNDATION Fieldbus™ i PROFIBUS® PA umożliwia przesyłanie sygnałów z czujników rezystancyjnych i termopar, jak również sygnałów z potencjometrów i przetworników napięciowych. Wartości sygnałów są wyświetlane na podświetlanym wskaźniku. Obudowa obiektowa umożliwia montaż w trudnych warunkach procesowych oraz w aplikacjach higienicznych (wersja obudowy ze stali kwasoodpornej).

  • Wejścia: termometry rezystancyjne (RTD), termopary (TC), potencjometry (Ω), sygnał mV

  • Komunikacja:- Protokół HART® przetwarzanie różnych sygnały wejściowych na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA; możliwość obsługi za pomocą komuniaktora ręcznego Field Expert SFX350/370, DXR375 lub komputera PC - Protokół FOUNDATION Fieldbus™: funkcjonalność zgodna z ITK 6.1.2 - Protokół PROFIBUS® PA

  • Opcjonalnie: obudowa ze stali kwasoodpornej do zastosowań w instalacjach higienicznych lub obudowa ognioszczelna Ex d do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Korzyści

  • Wysoka niezawodność w trudnych warunkach procesowych: kompaktowa obudowa z oddzielnym przedziałem podłączeniowym, całkowicie zalana żywicą elektronika

  • Duży podświetlany wyświetlacz: odczyt wartości mierzonych, wykres słupkowy, sygnalizacja błędów

  • Informacje diagnostyczne zgodnie z zaleceniami NAMUR NE107

  • Monitorowanie czujnika: wykrywanie uszkodzenia, funkcja zapisu danych czujnika, sygnalizacja przekroczenia wartości granicznej dryftu i wykrywanie korozji na wejściu pomiarowym

  • Dopuszczenia do stref zagrożenia wybuchem gazów i pyłów (FM, CSA, ATEX); dopuszcenie morskie

  • Certyfikat SIL zgodny z IEC 61508:2010

  • Izolacja galwaniczna 2 kV (wejście czujnika / wyjście prądowe)

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja