Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TW251, Osłona czujników temperatury

TW251
Osłona czujników temperatury

Do zastosowania w standardowych aplikacjach. Zintegrowane złącze zaciskowe pozwala na zamontowanie czujników różnego typu.

TW251
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    50 bar (725 psi)

  • Maksymalna długość zanurzeniowa

    4.000 mm (157,48")

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    10.000 mm (393,7")

Zastosowanie

Osłona ta posiada zintegrowane złącze zaciskowe, sprawdza się w różnych aplikacjach przemysłowych łącznie nawet z aplikacjami higienicznymi. Osłona jest przeznaczona do montażu w rurociągach i zbiornikach, gdzie istnieją gwintowe lub wspawywane przyłącza technologiczne. Konstrukcja osłony pozwala na umieszczenie wkładów pomiarowych różnego typu o średnicy 6 mm, m.in. termometrów kompaktowych, termometrów bez osłony lub czujników płaszczowych.

Korzyści

  • Złącze zaciskowe pozwala na wymianę wadliwego czujnika bez przerywania procesu technologicznego

  • Możłiwość wyboru róznych typów przyłączy technologicznych: gwintowych (G ½", G ¼", NPT ½", ...); spawanych (kulistych, walcowych)

  • Tuleja przyłącza zaciskowego z PTFE lub stali k.o. 316

  • Możliwość zamówienia certyfikatu materiałowego 3.1.B (wg PN-EN 10204)

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja