Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
RTD Class A acc. to IEC 60751
TC class 1 acc. To EN 60584 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on Thermowell
-
Zakres temperatur pracy
PT100:
-50…500 °C
(-58...932 °F)
TC:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
Not defined
Zastosowanie
Modułowy termometr o solidnej konstrukcji, przeznaczony do aplikacji w przemyśle naftowym i gazowym, ale również w prawie wszystkich branżach przemysłu. Przetworniki główkowe (opcja) z obsługą popularnych protokołów komunikacji obiektowej umożliwiają zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Termometr można zamawiać wraz z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparowym.
Przeznaczony do zastosowań uniwersalnych w przemyśle naftowym i gazowym:
do zabudowy w istniejącej osłonie
Zakres pomiarowy: czujnik rezystancyjny –50...+500 °C (–58...+932 °F), czujnik termoparowy: –40...+1 100 °C (–40...+2 012 °F)
Stopień ochrony do IP68
Korzyści
Duża elastyczność dzięki modułowej konstrukcji wykorzystującej standardowe główki podłączeniowe wg PN-EN 50446 i możliwości dostosowania długości zanurzeniowej do wymagań użytkownika
Dostępne rodzaje ochrony umożliwiające pracę w strefach zagrożonych wybuchem: wykonanie iskrobezpieczne (Ex ia)
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
MLTTS00 Technical Information
Modular thermometer for use in the Oil & Gas industry, RTD- or
TC-insert, selectableEN PL 07/03/2014Język:
Angielski
Wersja:
07/03/2014
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI01143Ten_0114.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Industrial modular thermometer, Low cost RTD general purpose, Magphant, Plugs RTD direct contact, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process R TD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC explosion proof, Process TC general purpose, Proces s TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: DTT31-, DTT31L-, DTT35-, DTT35L-, GPTL-, MLTTS00-, MLTTS01-, OTR31-, OTR35-, OTR90-, OTR91-, OTR92-, OTR93-, OTR94-, O
TR95-, OTR96-, TMR31-, TMR31L-, TMR35-, TMR35L-, TMT470L-, TTR31-, TTR35-
Declaration number: EC_00568_03.24EN PL 20/02/2024Język:
Angielski
Wersja:
20/02/2024
Rozmiar pliku:
152 KB
Nazwa pliku:
EC_00568_03.24.pdf
-